Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ovládací úchyt z plastu vyztuženého skelnými vlákny.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Provedení: Ovládací úchyt tmavošedý, ocelové díly modře pasivované.Upozornění:Nepřestavitelné svěrací páky je možné použít pro jednoduché upínání. Přitom je zpravidla zapotřebí dostatek prostoru, aby bylo možné pákou otočit o 360°.Na vyžádání:Nadstandardní provedení.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0175_IG Upínací páka z plastu, nepřestavitelná, s vnitřním závitem, se závitovou vložkou z oceli, modře pasivovaná 159 kB

Výkresy

Svěrací páky nepřestavitelné s vnitřním závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Druh závituVelikostXTD1D2HH1H3AA1BCADPřís.CenaObjednat
K0175.104000vnitřní závit1M41013,81417112740478 2,25 €
K0175.105000vnitřní závit1M51013,81417112740478 2,25 €
K0175.106000vnitřní závit1M61013,81417112740478 2,25 €
K0175.208000vnitřní závit2M81418,318,5181136,565759 2,55 €
K0175.310000vnitřní závit3M101421,822221445809111 3,31 €
K0175.412000vnitřní závit4M121825,8262617549510813 4,61 €
K0175.516000vnitřní závit5M161830,83131216311012616 6,23 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33