Skupiny zboží
Upínací páka z plastu,  s vnějším závitem a s nasazovací hlavičkou, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná
K0780_F

Upínací páka z plastu, s vnějším závitem a s nasazovací...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ovládací úchyt z umělé hmoty vyztužené skelnými vlákny s ozubeným prstencem ze zinkové slitiny.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
tlačný čep z oceli.
Provedení: Ocelové části, brynýrované.Upozornění:Různé tlačné čepy se používají za účelem zamezení tvorby otlaků, k vyrovnání nerovností na protikuse nebo ke zvýšení úchytu na svíraném obrobku.
Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.
Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0780_F Upínací páka z plastu, s vnějším závitem a s nasazovací hlavičkou, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná 260 kB

Výkresy

Upínací páka z plastu,  s vnějším závitem a s nasazovací hlavičkou, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníMateriál
komponenty
VelikostXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1BPočet
zubů
LCADPřís.CenaObjednat
K0780.61051X20Fzaoblená nasazovací hlavička z oceli1M5101314,5324,54153033,540477,51620,5 5,51 €
K0780.61051X30Fzaoblená nasazovací hlavička z oceli1M5101314,5324,54153033,540477,51630,5 5,51 €
K0780.61051X40Fzaoblená nasazovací hlavička z oceli1M5101314,5324,54153033,540477,51640,5 6,00 €
K0780.61051X50Fzaoblená nasazovací hlavička z oceli1M5101314,5324,54153033,540477,51650,5 6,00 €
K0780.61061X20Fzaoblená nasazovací hlavička z oceli1M6101314,5424,54153033,540477,51620,8 5,51 €
K0780.61061X30Fzaoblená nasazovací hlavička z oceli1M6101314,5424,54153033,540477,51630,8 5,51 €
K0780.61061X40Fzaoblená nasazovací hlavička z oceli1M6101314,5424,54153033,540477,51640,8 6,00 €
K0780.61061X50Fzaoblená nasazovací hlavička z oceli1M6101314,5424,54153033,540477,51650,8 6,00 €
K0780.62061X20Fzaoblená nasazovací hlavička z oceli2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52020,8 6,28 €
K0780.62061X30Fzaoblená nasazovací hlavička z oceli2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52030,8 6,28 €
K0780.62061X40Fzaoblená nasazovací hlavička z oceli2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52040,8 6,77 €
K0780.62061X50Fzaoblená nasazovací hlavička z oceli2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52050,8 6,77 €
K0780.62061X60Fzaoblená nasazovací hlavička z oceli2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52060,8 6,77 €
K0780.62081X20Fzaoblená nasazovací hlavička z oceli2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52020,8 6,28 €
K0780.62081X30Fzaoblená nasazovací hlavička z oceli2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52030,8 6,28 €
K0780.62081X40Fzaoblená nasazovací hlavička z oceli2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52040,8 6,77 €
K0780.62081X50Fzaoblená nasazovací hlavička z oceli2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52050,8 6,77 €
K0780.62081X60Fzaoblená nasazovací hlavička z oceli2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52060,8 6,77 €
K0780.62101X20Fzaoblená nasazovací hlavička z oceli2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52020,9 6,28 €
K0780.62101X30Fzaoblená nasazovací hlavička z oceli2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52030,9 6,28 €
K0780.62101X40Fzaoblená nasazovací hlavička z oceli2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52040,9 6,77 €
K0780.62101X50Fzaoblená nasazovací hlavička z oceli2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52050,9 6,77 €
K0780.62101X60Fzaoblená nasazovací hlavička z oceli2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52060,9 6,77 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33