Skupiny zboží
Upínací páka z plastu,  s vnějším závitem a špičkou, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná
K0780_E

Upínací páka z plastu, s vnějším závitem a špičkou, se...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ovládací úchyt z umělé hmoty vyztužené skelnými vlákny s ozubeným prstencem ze zinkové slitiny.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
tlačný čep z oceli.
Provedení: Ocelové části, brynýrované.Upozornění:Různé tlačné čepy se používají za účelem zamezení tvorby otlaků, k vyrovnání nerovností na protikuse nebo ke zvýšení úchytu na svíraném obrobku.
Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.
Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0780_E Upínací páka z plastu, s vnějším závitem a špičkou, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná 273 kB

Výkresy

Upínací páka z plastu,  s vnějším závitem a špičkou, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníMateriál
komponenty
VelikostXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1BPočet
zubů
LL1CADPřís.CenaObjednat
K0780.51051X20Ehrot z oceli1M5101314,5324,54153033,540477,516200,5 5,51 €
K0780.51051X30Ehrot z oceli1M5101314,5324,54153033,540477,516300,5 5,51 €
K0780.51051X40Ehrot z oceli1M5101314,5324,54153033,540477,516400,5 6,00 €
K0780.51051X50Ehrot z oceli1M5101314,5324,54153033,540477,516500,5 6,00 €
K0780.51061X20Ehrot z oceli1M6101314,5424,54153033,540477,516200,8 5,51 €
K0780.51061X30Ehrot z oceli1M6101314,5424,54153033,540477,516300,8 5,51 €
K0780.51061X40Ehrot z oceli1M6101314,5424,54153033,540477,516400,8 6,00 €
K0780.51061X50Ehrot z oceli1M6101314,5424,54153033,540477,516500,8 6,00 €
K0780.52061X20Ehrot z oceli2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520200,8 6,28 €
K0780.52061X30Ehrot z oceli2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520300,8 6,28 €
K0780.52061X40Ehrot z oceli2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520400,8 6,77 €
K0780.52061X50Ehrot z oceli2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520500,8 6,77 €
K0780.52061X60Ehrot z oceli2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520600,8 6,77 €
K0780.52081X20Ehrot z oceli2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520201 6,28 €
K0780.52081X30Ehrot z oceli2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520301 6,28 €
K0780.52081X40Ehrot z oceli2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520401 6,77 €
K0780.52081X50Ehrot z oceli2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520501 6,77 €
K0780.52081X60Ehrot z oceli2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520601 6,77 €
K0780.52101X20Ehrot z oceli2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520201,5 6,28 €
K0780.52101X30Ehrot z oceli2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520301,5 6,28 €
K0780.52101X40Ehrot z oceli2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520401,5 6,77 €
K0780.52101X50Ehrot z oceli2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520501,5 6,77 €
K0780.52101X60Ehrot z oceli2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520601,5 6,77 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33