Skupiny zboží
Upínací páka z plastu,  s vnějším závitem a kuličkou, zploštělá, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná
K0780_D

Upínací páka z plastu, s vnějším závitem a kuličkou, zploštělá,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ovládací úchyt z umělé hmoty vyztužené skelnými vlákny s ozubeným prstencem ze zinkové slitiny.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Kulička z oceli.
Provedení: Ocelové části, brynýrované.Upozornění:Různé tlačné čepy se používají za účelem zamezení tvorby otlaků, k vyrovnání nerovností na protikuse nebo ke zvýšení úchytu na svíraném obrobku.
Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.
Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0780_D Upínací páka z plastu, s vnějším závitem a kuličkou, zploštělá, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná 273 kB

Výkresy

Upínací páka z plastu,  s vnějším závitem a kuličkou, zploštělá, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníMateriál
komponenty
VelikostXDD1D2D3Ø kuličkyHH1H2H3H4AA1BPočet
zubů
LCADPřís.CenaObjednat
K0780.41051X20Dkulička z oceli1M5101314,52324,54153033,540477,51619,1 5,27 €
K0780.41051X30Dkulička z oceli1M5101314,52324,54153033,540477,51629,1 5,27 €
K0780.41051X40Dkulička z oceli1M5101314,52324,54153033,540477,51639,1 5,75 €
K0780.41051X50Dkulička z oceli1M5101314,52324,54153033,540477,51649,1 5,75 €
K0780.41061X20Dkulička z oceli1M6101314,53424,54153033,540477,51618,6 5,27 €
K0780.41061X30Dkulička z oceli1M6101314,53424,54153033,540477,51628,6 5,27 €
K0780.41061X40Dkulička z oceli1M6101314,53424,54153033,540477,51638,6 5,75 €
K0780.41061X50Dkulička z oceli1M6101314,53424,54153033,540477,51648,6 5,75 €
K0780.42061X20Dkulička z oceli2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52018,6 6,02 €
K0780.42061X30Dkulička z oceli2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52028,6 6,02 €
K0780.42061X40Dkulička z oceli2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52038,6 6,48 €
K0780.42061X50Dkulička z oceli2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52048,6 6,48 €
K0780.42061X60Dkulička z oceli2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52058,6 6,48 €
K0780.42081X20Dkulička z oceli2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52018,3 6,02 €
K0780.42081X30Dkulička z oceli2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52028,3 6,02 €
K0780.42081X40Dkulička z oceli2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52038,3 6,48 €
K0780.42081X50Dkulička z oceli2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52048,3 6,48 €
K0780.42081X60Dkulička z oceli2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52058,3 6,48 €
K0780.42101X20Dkulička z oceli2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52018,3 6,02 €
K0780.42101X30Dkulička z oceli2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52028,3 6,02 €
K0780.42101X40Dkulička z oceli2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52038,3 6,48 €
K0780.42101X50Dkulička z oceli2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52048,3 6,48 €
K0780.42101X60Dkulička z oceli2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52058,3 6,48 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33