Skupiny zboží
Upínací páka z plastu,  s vnějším závitem a kuličkou, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná
K0780_C

Upínací páka z plastu, s vnějším závitem a kuličkou, se...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ovládací úchyt z umělé hmoty vyztužené skelnými vlákny s ozubeným prstencem ze zinkové slitiny.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Kulička z oceli.
Provedení: Ocelové části, brynýrované.Upozornění:Různé tlačné čepy se používají za účelem zamezení tvorby otlaků, k vyrovnání nerovností na protikuse nebo ke zvýšení úchytu na svíraném obrobku.
Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.
Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0780_C Upínací páka z plastu, s vnějším závitem a kuličkou, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná 280 kB

Výkresy

Upínací páka z plastu,  s vnějším závitem a kuličkou, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníMateriál
komponenty
VelikostXDD1D2Ø kuličkyHH1H2H3H4AA1BPočet
zubů
LCADPřís.CenaObjednat
K0780.31051X20Ckulička z oceli1M5101314,5324,54153033,540477,51619,5 5,04 €
K0780.31051X30Ckulička z oceli1M5101314,5324,54153033,540477,51629,5 5,04 €
K0780.31051X40Ckulička z oceli1M5101314,5324,54153033,540477,51639,5 5,51 €
K0780.31051X50Ckulička z oceli1M5101314,5324,54153033,540477,51649,5 5,51 €
K0780.31061X20Ckulička z oceli1M6101314,5424,54153033,540477,51619,3 5,04 €
K0780.31061X30Ckulička z oceli1M6101314,5424,54153033,540477,51629,3 5,04 €
K0780.31061X40Ckulička z oceli1M6101314,5424,54153033,540477,51639,3 5,51 €
K0780.31061X50Ckulička z oceli1M6101314,5424,54153033,540477,51649,3 5,51 €
K0780.32061X20Ckulička z oceli2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52019,3 5,75 €
K0780.32061X30Ckulička z oceli2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52029,3 5,75 €
K0780.32061X40Ckulička z oceli2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52039,3 6,19 €
K0780.32061X50Ckulička z oceli2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52049,3 6,19 €
K0780.32061X60Ckulička z oceli2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52059,3 6,19 €
K0780.32081X20Ckulička z oceli2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52019,2 5,75 €
K0780.32081X30Ckulička z oceli2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52029,2 5,75 €
K0780.32081X40Ckulička z oceli2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52039,2 6,19 €
K0780.32081X50Ckulička z oceli2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52049,2 6,19 €
K0780.32081X60Ckulička z oceli2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52059,2 6,19 €
K0780.32101X20Ckulička z oceli2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52019,7 5,75 €
K0780.32101X30Ckulička z oceli2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52029,7 5,75 €
K0780.32101X40Ckulička z oceli2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52039,7 6,19 €
K0780.32101X50Ckulička z oceli2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52049,7 6,19 €
K0780.32101X60Ckulička z oceli2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52059,7 6,19 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33