Skupiny zboží
Upínací páka z plastu,  s vnějším závitem a tlačným kolíkem z POM, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná
K0780_B

Upínací páka z plastu, s vnějším závitem a tlačným kolíkem z...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ovládací úchyt z plastu vyztuženého skelnými vlákny s ozubeným kroužkem ze zinkového odlitku.
Ocelové části třída pevnosti 5.8.
Tlačné čepy z POM.
Provedení: Ocelové části, brynýrované.Upozornění:Různé tlačné čepy se používají za účelem zamezení tvorby otlaků, k vyrovnání nerovností na protikuse nebo ke zvýšení úchytu na svíraném obrobku.
Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.
Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0780_B Upínací páka z plastu, s vnějším závitem a tlačným kolíkem z POM, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná 272 kB

Výkresy

Upínací páka z plastu,  s vnějším závitem a tlačným kolíkem z POM, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníMateriál
komponenty
VelikostXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1BPočet
zubů
LCADPřís.CenaObjednat
K0780.21051X20Bčep z POM1M5101314,5324,54153033,540477,51620,5 4,59 €
K0780.21051X30Bčep z POM1M5101314,5324,54153033,540477,51630,5 4,59 €
K0780.21051X40Bčep z POM1M5101314,5324,54153033,540477,51640,5 5,00 €
K0780.21051X50Bčep z POM1M5101314,5324,54153033,540477,51650,5 5,00 €
K0780.21061X20Bčep z POM1M6101314,53,524,54153033,540477,51619,8 4,59 €
K0780.21061X30Bčep z POM1M6101314,53,524,54153033,540477,51629,8 4,59 €
K0780.21061X40Bčep z POM1M6101314,53,524,54153033,540477,51639,8 5,00 €
K0780.21061X50Bčep z POM1M6101314,53,524,54153033,540477,51649,8 5,00 €
K0780.22061X20Bčep z POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52019,8 5,23 €
K0780.22061X30Bčep z POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52029,8 5,23 €
K0780.22061X40Bčep z POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52039,8 5,64 €
K0780.22061X50Bčep z POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52049,8 5,64 €
K0780.22061X60Bčep z POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52059,8 5,64 €
K0780.22081X20Bčep z POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52019,6 5,23 €
K0780.22081X30Bčep z POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52029,6 5,23 €
K0780.22081X40Bčep z POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52039,6 5,64 €
K0780.22081X50Bčep z POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52049,6 5,64 €
K0780.22081X60Bčep z POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52059,6 5,64 €
K0780.22101X20Bčep z POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52019,9 5,23 €
K0780.22101X30Bčep z POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52029,9 5,23 €
K0780.22101X40Bčep z POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52039,9 5,64 €
K0780.22101X50Bčep z POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52049,9 5,64 €
K0780.22101X60Bčep z POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52059,9 5,64 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33