Skupiny zboží
Upínací páka z plastu,  s vnějším závitem a tlačným kolíkem z mosazi, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná
K0780_A

Upínací páka z plastu, s vnějším závitem a tlačným kolíkem z...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Držadlo z plastu vyztuženého skelnými vlákny s ozubeným kroužkem ze zinkového odlitku.
Ocelové části třída pevnosti 5.8.
Tlačné čepy z mosazi.
Provedení: Ocelové části, brynýrované.Upozornění:Různé tlačné čepy se používají za účelem zamezení tvorby otlaků, k vyrovnání nerovností na protikuse nebo ke zvýšení úchytu na svíraném obrobku.
Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.
Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0780_A Upínací páka z plastu, s vnějším závitem a tlačným kolíkem z mosazi, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná 306 kB

Výkresy

Upínací páka z plastu,  s vnějším závitem a tlačným kolíkem z mosazi, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníMateriál
komponenty
VelikostXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1BPočet
zubů
LCADPřís.CenaObjednat
K0780.11051X20Ačep z mosazi1M5101314,5324,54153033,540477,51620 4,59 €
K0780.11051X30Ačep z mosazi1M5101314,5324,54153033,540477,51630 4,59 €
K0780.11051X40Ačep z mosazi1M5101314,5324,54153033,540477,51640 5,00 €
K0780.11051X50Ačep z mosazi1M5101314,5324,54153033,540477,51650 5,00 €
K0780.11061X20Ačep z mosazi1M6101314,5424,54153033,540477,51620 4,59 €
K0780.11061X30Ačep z mosazi1M6101314,5424,54153033,540477,51630 4,59 €
K0780.11061X40Ačep z mosazi1M6101314,5424,54153033,540477,51640 5,00 €
K0780.11061X50Ačep z mosazi1M6101314,5424,54153033,540477,51650 5,00 €
K0780.12061X20Ačep z mosazi2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52020 5,23 €
K0780.12061X30Ačep z mosazi2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52030 5,23 €
K0780.12061X40Ačep z mosazi2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52040 5,64 €
K0780.12061X50Ačep z mosazi2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52050 5,64 €
K0780.12061X60Ačep z mosazi2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52060 5,64 €
K0780.12081X20Ačep z mosazi2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52020 5,23 €
K0780.12081X30Ačep z mosazi2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52030 5,23 €
K0780.12081X40Ačep z mosazi2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52040 5,64 €
K0780.12081X50Ačep z mosazi2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52050 5,64 €
K0780.12081X60Ačep z mosazi2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52060 5,64 €
K0780.12101X20Ačep z mosazi2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52020 5,23 €
K0780.12101X30Ačep z mosazi2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52030 5,23 €
K0780.12101X40Ačep z mosazi2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52040 5,64 €
K0780.12101X50Ačep z mosazi2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52050 5,64 €
K0780.12101X60Ačep z mosazi2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52060 5,64 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33