Skupiny zboží
Upínací páka z plastu s vnějším závitem a tlačítkem, se závitovou vložkou z nerezové oceli
K0270

Upínací páka z plastu s vnějším závitem a tlačítkem, se...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ovládací úchyt z plastu vyztuženého skelnými vlákny s ozubeným kroužkem ze zinkového tlakového odlitku.
Ocelové díly z nerezové oceli 1.4305.
Tlačítko z plastu (POM).
Provedení: Ocelové části bez povrchové úpravy.Upozornění:Standardní barvy jsou:
Svěrací páky tmavošedá, tlačítko bezpečnostní červená.
Svěrací páky oranžová, tlačítko tmavošedá.
Svěrací páky bezpečnostní červená, tlačítko tmavošedá.

Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.
Na vyžádání:Další vnější závity, délky šroubů i nadstandardní provedení.
Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Odkaz na výkres:
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753
Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0270 Upínací páka z plastu s vnějším závitem a tlačítkem, se závitovou vložkou z nerezové oceli 359 kB

Výkresy

Upínací páka z plastu s vnějším závitem a tlačítkem, se závitovou vložkou z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
VelikostXDD1D2HH1H2H3H4AA1BPočet
zubů
LCADPřís.CenaObjednat
K0270.71105X10tmavošedá RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51610 5,59 €
K0270.71105X15tmavošedá RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51615 5,59 €
K0270.71105X20tmavošedá RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51620 5,59 €
K0270.71105X25tmavošedá RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51625 5,59 €
K0270.72105X10čistě oranžová RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51610 5,59 €
K0270.72105X15čistě oranžová RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51615 5,59 €
K0270.72105X20čistě oranžová RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51620 5,59 €
K0270.72105X25čistě oranžová RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51625 5,59 €
K0270.73105X10bezpečnostní červená RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51610 5,59 €
K0270.73105X15bezpečnostní červená RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51615 5,59 €
K0270.73105X20bezpečnostní červená RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51620 5,59 €
K0270.73105X25bezpečnostní červená RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51625 5,59 €
K0270.71106X10tmavošedá RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51610 5,59 €
K0270.71106X15tmavošedá RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51615 5,59 €
K0270.71106X20tmavošedá RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51620 5,59 €
K0270.71106X25tmavošedá RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51625 5,59 €
K0270.71106X30tmavošedá RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51630 5,59 €
K0270.71106X40tmavošedá RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51640 6,00 €
K0270.71106X50tmavošedá RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51650 6,00 €
K0270.72106X10čistě oranžová RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51610 5,59 €
K0270.72106X15čistě oranžová RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51615 5,59 €
K0270.72106X20čistě oranžová RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51620 5,59 €
K0270.72106X25čistě oranžová RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51625 5,59 €
K0270.72106X30čistě oranžová RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51630 5,59 €
K0270.72106X40čistě oranžová RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51640 6,00 €
K0270.72106X50čistě oranžová RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51650 6,00 €
K0270.73106X10bezpečnostní červená RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51610 5,59 €
K0270.73106X15bezpečnostní červená RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51615 5,59 €
K0270.73106X20bezpečnostní červená RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51620 5,59 €
K0270.73106X25bezpečnostní červená RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51625 5,59 €
K0270.73106X30bezpečnostní červená RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51630 5,59 €
K0270.73106X40bezpečnostní červená RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51640 6,00 €
K0270.73106X50bezpečnostní červená RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51650 6,00 €
K0270.71206X15tmavošedá RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 6,71 €
K0270.71206X20tmavošedá RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 6,71 €
K0270.71206X25tmavošedá RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 6,71 €
K0270.71206X30tmavošedá RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 6,71 €
K0270.71206X40tmavošedá RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 7,16 €
K0270.71206X50tmavošedá RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 7,16 €
K0270.71206X60tmavošedá RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 7,16 €
K0270.72206X15čistě oranžová RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 6,71 €
K0270.72206X20čistě oranžová RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 6,71 €
K0270.72206X25čistě oranžová RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 6,71 €
K0270.72206X30čistě oranžová RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 6,71 €
K0270.72206X40čistě oranžová RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 7,16 €
K0270.72206X50čistě oranžová RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 7,16 €
K0270.72206X60čistě oranžová RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 7,16 €
K0270.73206X15bezpečnostní červená RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 6,71 €
K0270.73206X20bezpečnostní červená RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 6,71 €
K0270.73206X25bezpečnostní červená RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 6,71 €
K0270.73206X30bezpečnostní červená RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 6,71 €
K0270.73206X40bezpečnostní červená RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 7,16 €
K0270.73206X50bezpečnostní červená RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 7,16 €
K0270.73206X60bezpečnostní červená RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 7,16 €
K0270.71208X15tmavošedá RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 6,71 €
K0270.71208X20tmavošedá RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 6,71 €
K0270.71208X25tmavošedá RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 6,71 €
K0270.71208X30tmavošedá RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 6,71 €
K0270.71208X40tmavošedá RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 7,16 €
K0270.71208X50tmavošedá RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 7,16 €
K0270.71208X60tmavošedá RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 7,16 €
K0270.72208X15čistě oranžová RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 6,71 €
K0270.72208X20čistě oranžová RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 6,71 €
K0270.72208X25čistě oranžová RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 6,71 €
K0270.72208X30čistě oranžová RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 6,71 €
K0270.72208X40čistě oranžová RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 7,16 €
K0270.72208X50čistě oranžová RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 7,16 €
K0270.72208X60čistě oranžová RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 7,16 €
K0270.73208X15bezpečnostní červená RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 6,71 €
K0270.73208X20bezpečnostní červená RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 6,71 €
K0270.73208X25bezpečnostní červená RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 6,71 €
K0270.73208X30bezpečnostní červená RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 6,71 €
K0270.73208X40bezpečnostní červená RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 7,16 €
K0270.73208X50bezpečnostní červená RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 7,16 €
K0270.73208X60bezpečnostní červená RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 7,16 €
K0270.71210X20tmavošedá RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 6,71 €
K0270.71210X25tmavošedá RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 6,71 €
K0270.71210X30tmavošedá RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 6,71 €
K0270.71210X40tmavošedá RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 7,16 €
K0270.71210X50tmavošedá RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 7,16 €
K0270.71210X60tmavošedá RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 7,16 €
K0270.72210X20čistě oranžová RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 6,71 €
K0270.72210X25čistě oranžová RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 6,71 €
K0270.72210X30čistě oranžová RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 6,71 €
K0270.72210X40čistě oranžová RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 7,16 €
K0270.72210X50čistě oranžová RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 7,16 €
K0270.72210X60čistě oranžová RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 7,16 €
K0270.73210X20bezpečnostní červená RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 6,71 €
K0270.73210X25bezpečnostní červená RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 6,71 €
K0270.73210X30bezpečnostní červená RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 6,71 €
K0270.73210X40bezpečnostní červená RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 7,16 €
K0270.73210X50bezpečnostní červená RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 7,16 €
K0270.73210X60bezpečnostní červená RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 7,16 €
K0270.71308X20tmavošedá RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112220 8,16 €
K0270.71308X25tmavošedá RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112225 8,16 €
K0270.71308X30tmavošedá RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112230 8,16 €
K0270.71308X40tmavošedá RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112240 8,87 €
K0270.71308X50tmavošedá RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112250 8,87 €
K0270.71308X60tmavošedá RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112260 8,87 €
K0270.72308X20čistě oranžová RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112220 8,16 €
K0270.72308X25čistě oranžová RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112225 8,16 €
K0270.72308X30čistě oranžová RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112230 8,16 €
K0270.72308X40čistě oranžová RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112240 8,87 €
K0270.72308X50čistě oranžová RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112250 8,87 €
K0270.72308X60čistě oranžová RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112260 8,87 €
K0270.73308X20bezpečnostní červená RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112220 8,16 €
K0270.73308X25bezpečnostní červená RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112225 8,16 €
K0270.73308X30bezpečnostní červená RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112230 8,16 €
K0270.73308X40bezpečnostní červená RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112240 8,87 €
K0270.73308X50bezpečnostní červená RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112250 8,87 €
K0270.73308X60bezpečnostní červená RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112260 8,87 €
K0270.71310X20tmavošedá RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112220 8,16 €
K0270.71310X25tmavošedá RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112225 8,16 €
K0270.71310X30tmavošedá RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112230 8,16 €
K0270.71310X40tmavošedá RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112240 8,87 €
K0270.71310X50tmavošedá RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112250 8,87 €
K0270.71310X60tmavošedá RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112260 8,87 €
K0270.72310X20čistě oranžová RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112220 8,16 €
K0270.72310X25čistě oranžová RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112225 8,16 €
K0270.72310X30čistě oranžová RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112230 8,16 €
K0270.72310X40čistě oranžová RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112240 8,87 €
K0270.72310X50čistě oranžová RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112250 8,87 €
K0270.72310X60čistě oranžová RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112260 8,87 €
K0270.73310X20bezpečnostní červená RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112220 8,16 €
K0270.73310X25bezpečnostní červená RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112225 8,16 €
K0270.73310X30bezpečnostní červená RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112230 8,16 €
K0270.73310X40bezpečnostní červená RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112240 8,87 €
K0270.73310X50bezpečnostní červená RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112250 8,87 €
K0270.73310X60bezpečnostní červená RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112260 8,87 €
K0270.71412X25tmavošedá RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132425 11,39 €
K0270.71412X30tmavošedá RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132430 11,39 €
K0270.71412X40tmavošedá RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132440 12,96 €
K0270.71412X50tmavošedá RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132450 12,96 €
K0270.71412X60tmavošedá RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132460 12,96 €
K0270.72412X25čistě oranžová RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132425 11,39 €
K0270.72412X30čistě oranžová RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132430 11,39 €
K0270.72412X40čistě oranžová RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132440 12,96 €
K0270.72412X50čistě oranžová RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132450 12,96 €
K0270.72412X60čistě oranžová RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132460 12,96 €
K0270.73412X25bezpečnostní červená RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132425 11,39 €
K0270.73412X30bezpečnostní červená RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132430 11,39 €
K0270.73412X40bezpečnostní červená RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132440 12,96 €
K0270.73412X50bezpečnostní červená RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132450 12,96 €
K0270.73412X60bezpečnostní červená RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132460 12,96 €
K0270.71516X30tmavošedá RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52630 14,07 €
K0270.71516X40tmavošedá RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52640 15,33 €
K0270.71516X50tmavošedá RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52650 15,33 €
K0270.71516X60tmavošedá RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52660 15,33 €
K0270.72516X30čistě oranžová RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52630 14,07 €
K0270.72516X40čistě oranžová RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52640 15,33 €
K0270.72516X50čistě oranžová RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52650 15,33 €
K0270.72516X60čistě oranžová RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52660 15,33 €
K0270.73516X30bezpečnostní červená RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52630 14,07 €
K0270.73516X40bezpečnostní červená RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52640 15,33 €
K0270.73516X50bezpečnostní červená RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52650 15,33 €
K0270.73516X60bezpečnostní červená RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52660 15,33 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33