Skupiny zboží
Upínací páka z plastu, antibakteriální, s vnitřním závitem, závitovou vložkou z nerezové oceli
K0270

Upínací páka z plastu, antibakteriální, s vnitřním závitem,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ovládací úchyt, břidlicová šeď z vyztuženého plastu, s ozubeným kroužkem ze zinkového tlakového odlitku.
Ocelové části z nerezové oceli 1.4305.
Provedení: Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Použití:Antibakteriální výrobky KIPP MEDI grip mají vysokou účinnost proti velkému množství škodlivých mikroorganismů, jako jsou bakterie, plísně, m.j. i multirezistentní bakterie (např. MRSA).
V použitém plastu jsou trvale navázané částice mikrostříbra, které působí antibakteriálně, tím je dána účinnost po celý životní cyklus výrobku.

Způsob účinku:
Na povrchu výrobku je prostřednictvím stříbrných iontů účinně ničen růst škodlivých mikroorganismů, přitom probíhá neustálé redukování přítomných zárodků na výrobcích MEDI grip (zkoušení a potvrzení akreditovanou zkušební laboratoří).
Mezi cykly čištění je riziko infekce při kontaktu s těmito výrobky značně nižší.
Přednosti:Odolné proti vlhkosti a čisticím prostředkům (při desinfekci), žádné toxické vedlejší účinky.Použití:Montáž na stroje, přístroje a zařízení a rovněž do vybavení používaných v oblastech se zvýšenými hygienickými požadavky (např. v nemocnicích, lékařských praxích, rehabilitační oblasti, ve výrobě potravin), použití ve veřejných oblastech, resp. v oblastech se silnou frekvencí výskytu osob (např. pečovatelské ústavy, jesle).Zvláštnost:
nerezová ocel  RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0270 Upínací páka z plastu, antibakteriální, s vnitřním závitem, závitovou vložkou z nerezové oceli 204 kB
 Technické informace MEDI grip 1,3 MB
 Certificate MEDIgrip 367 kB

Výkresy

Upínací páka z plastu, antibakteriální, s vnitřním závitem, závitovou vložkou z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
VelikostXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BPočet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K0270.12206144břidlicově šedá RAL 70152M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 9,22 €
K0270.12208144břidlicově šedá RAL 70152M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 9,22 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33