- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1444_IG0Upínací páky nerezové s vnitřním závitem, 0 stupňů |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocelové části z nerezové oceli 1.4305.
Plastová kulová koncovka, černá.Provedení: Díly z nerezové oceli, bez povrchové úpravy. Kulová koncovka, leštěná.Upozornění:Upínací páky je možné použít pro jednoduché případy upínání, resp. pro přepínání. K tomu je zapotřebí dostatek prostoru, aby bylo možné upínací pákou otočit o 360°.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Druh závitu | Provedení | Velikost | X | T | D | D1 | D2 | H | H2 | A | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1444.2082 | vnitřní závit | 0° | 1 | M8 | 18 | 24 | 10 | 25 | 40 | 32,5 | 88,1 | | | 12,52 € | | K1444.2102 | vnitřní závit | 0° | 1 | M10 | 18 | 24 | 10 | 25 | 40 | 32,5 | 88,1 | | | 12,52 € | | K1444.21012 | vnitřní závit | 0° | 2 | M10 | 20 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36,5 | 104 | | | 15,50 € | | K1444.2122 | vnitřní závit | 0° | 2 | M12 | 20 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36,5 | 104 | | | 15,50 € | | K1444.2162 | vnitřní závit | 0° | 3 | M16 | 23 | 33 | 13 | 32 | 52 | 41 | 126,5 | | | 18,77 € | | K1444.2202 | vnitřní závit | 0° | 4 | M20 | 26 | 41 | 13 | 32 | 61 | 49 | 128,5 | | | 26,03 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|