Skupiny zboží
Upínací klíče s lícovaným otvorem
K0128_PB

Upínací klíče s lícovaným otvorem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro zušlechtěná ocel, upínací matice a čep z automatové oceli vytvrzeno.Provedení: Brynýrováno. Za příplatek je možné dodat provedení v matu nebo chromované do vysokého lesku.Upozornění:Upínací čepy A (k ráčnám) standardní provedení:
Slouží k utahování a povolování v omezeném prostoru při potřebě provést více otáček. Při změně směru utahování nebo povolování je třeba přepnout páku o 180°.

Zvláštní provedení upínacích čepů B:
Slouží k utahování a povolování v omezeném prostoru při potřebě provádět málo otáček. Při změně směru utahování nebo povolování není třeba otáčet páku. Západka je až do svého vytažení oboustranně v záběru.

Upínací klíče s lícovaným otvorem Ø H7 s drážkou pro zalícovanou pružinu podle DIN 6885 list 1.
Na vyžádání:Další vnitřní závity, zalícované díry a vnitřní čtyřhrany.
Rozměr "A" je možné za příplatek dodat v odstupňovaných nestandardních délkách.
Nadstandardní provedení: západka B
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0128_PB Upínací klíče s lícovaným otvorem 168 kB

Výkresy

Upínací klíče s lícovaným otvorem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Druh upevněníXA=Délka držadlaA2DD1D2D3D4HH1H2H3Počet
zajišťovacích
drážek
CADPřís.CenaObjednat
K0128.412lícovaný otvor s drážkou12150482233172236314,515,537 100,63 €
K0128.414lícovaný otvor s drážkou141805427382026433861948 120,05 €
K0128.415lícovaný otvor s drážkou151805427382026433861948 120,05 €
K0128.416lícovaný otvor s drážkou161805427382026433861948 120,05 €
K0128.418lícovaný otvor s drážkou182307035452430514262148 160,67 €
K0128.420lícovaný otvor s drážkou202307035452430514262148 160,67 €
K0128.422lícovaný otvor s drážkou2230080425628356147623,549 218,99 €
K0128.425lícovaný otvor s drážkou2530080425628356147623,549 218,99 €
K0128.427lícovaný otvor s drážkou2730080425628356147623,549 218,99 €
K0128.430lícovaný otvor s drážkou304001106075323882537,526,5511 416,05 €
K0128.436lícovaný otvor s drážkou364001106075323882537,526,5511 416,05 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33