Skupiny zboží
Ploché upínací páky s vnějším závitem, 0 stupňů
K0114_0

Ploché upínací páky s vnějším závitem, 0 stupňů

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Plastová kulová koncovka, černá.
Provedení: Brynýrováno.Na vyžádání:Další vnější závity, délky šroubů a nadstandardní provedení.
Rozměry "H1" a "A" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Odkaz na výkres:
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0114_0 Ploché upínací páky s vnějším závitem, 0 stupňů 181 kB

Výkresy

Ploché upínací páky s vnějším závitem, 0 stupňů

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníVelikostXLADD1D2D3HH1H2H3Počet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K0114.1081X151M81510213,5332510192122320 15,85 €
K0114.1081X201M82010213,5332510192122320 15,85 €
K0114.1081X251M82510213,5332510192122320 15,85 €
K0114.1081X301M83010213,5332510192122320 15,85 €
K0114.1081X401M84010213,5332510192122320 16,68 €
K0114.1081X501M85010213,5332510192122320 16,68 €
K0114.1081X601M86010213,5332510192122320 16,68 €
K0114.1101X151M101510213,5332510192122320 15,85 €
K0114.1101X201M102010213,5332510192122320 15,85 €
K0114.1101X251M102510213,5332510192122320 15,85 €
K0114.1101X301M103010213,5332510192122320 15,85 €
K0114.1101X401M104010213,5332510192122320 16,68 €
K0114.1101X501M105010213,5332510192122320 16,68 €
K0114.1101X601M106010213,5332510192122320 16,68 €
K0114.2101X202M10201311941301222213,52624 19,56 €
K0114.2101X252M10251311941301222213,52624 19,56 €
K0114.2101X302M10301311941301222213,52624 19,56 €
K0114.2101X402M10401311941301222213,52624 20,66 €
K0114.2101X502M10501311941301222213,52624 20,66 €
K0114.2101X602M10601311941301222213,52624 20,66 €
K0114.2121X202M12201311941301222213,52624 19,56 €
K0114.2121X252M12251311941301222213,52624 19,56 €
K0114.2121X302M12301311941301222213,52624 19,56 €
K0114.2121X402M12401311941301222213,52624 20,66 €
K0114.2121X502M12501311941301222213,52624 20,66 €
K0114.2121X602M12601311941301222213,52624 20,66 €
K0114.3121X203M122014823453714282173326 23,64 €
K0114.3121X253M122514823453714282173326 23,64 €
K0114.3121X303M123014823453714282173326 23,64 €
K0114.3121X403M124014823453714282173326 24,55 €
K0114.3121X503M125014823453714282173326 24,55 €
K0114.3121X603M126014823453714282173326 24,55 €
K0114.3161X203M162014823453714282173326 23,64 €
K0114.3161X253M162514823453714282173326 23,64 €
K0114.3161X303M163014823453714282173326 23,64 €
K0114.3161X403M164014823453714282173326 24,55 €
K0114.3161X503M165014823453714282173326 24,55 €
K0114.3161X603M166014823453714282173326 24,55 €