- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0177_ISPřepínací páky ploché s vnitřní hvězdicí |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocelové části třídy pevnosti 5.8. Kulové koncovky duroplast PF 31, černý.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Páky ploché lze použít k jednoduchému upínání, popřípadě přepínání. K tomu je zapotřebí dostatek prostoru, aby bylo možné pákou otočit o 360°. Typ s vnitřní hvězdicí je konstruován tak, aby bylo možné přestavení o 45°.Na vyžádání:Odlišné vnitřní závity, lícované otvory a vnitřní hvězdice. Rozměr A je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Druh upevnění | SW | A=Délka držadla | A1 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0177.305 | vnitřní hvězdice | 5,5 | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 | | | 23,43 € | | K0177.307 | vnitřní hvězdice | 7 | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 | | | 23,43 € | | K0177.309 | vnitřní hvězdice | 9 | 100 | 15 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 | | | 25,28 € | | K0177.311 | vnitřní hvězdice | 11 | 100 | 15 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 | | | 25,28 € | | K0177.314 | vnitřní hvězdice | 14 | 128 | 15 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11,5 | | | 29,66 € | | K0177.319 | vnitřní hvězdice | 19 | 128 | 15 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11,5 | | | 29,66 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|