- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0174_LKuželové rukojeti DIN 99, provedení L, s otvorem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Leštěno.Upozornění:Pevného spojení úchytu a protikusu lze často výhodněji docílit lepením než kolíkováním.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | X | A=Délka držadla | B1 | D1 | D2 Kulička | H | L2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0174.106 | L | 6 | 48 | 9,5 | 8 | 12 | 24 | 4 | | | 3,04 € | | K0174.108 | L | 8 | 60 | 12 | 10 | 16 | 30,5 | 5 | | | 3,48 € | | K0174.110 | L | 10 | 76 | 14,5 | 13 | 20 | 38 | 6 | | | 4,50 € | | K0174.112 | L | 12 | 95 | 18,5 | 16 | 25 | 47 | 7,5 | | | 6,30 € | | K0174.116 | L | 16 | 119 | 24 | 20 | 32 | 59,5 | 10 | | | 12,40 € | | K0174.120 | L | 20 | 152 | 30 | 25 | 40 | 75,5 | 12,5 | | | 21,44 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|