Ploché upínací páky z nerezové oceli, s vnějším závitem, 0 stupňů
Popis zboží/obrázky produktu
PopisMateriál:Ocelové části z nerezové oceli 1.4305.
Plastová kulová koncovka, černá.Provedení: Ocelové části bez povrchové úpravy.Na vyžádání:Další vnější závity, délky šroubů a nadstandardní provedení. Rozměry "H1" a "A" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.Odkaz na výkres:
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753
Zvláštnost:
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.