Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

zpět na skupinový přehled
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Leštěno.Upozornění:Pevného spojení úchytu a protikusu lze často výhodněji docílit lepením než kolíkováním.Odkaz na výkres:
Provedení L: s otvorem
Provedení N: s vnitřním závitem
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0174 Kuželové rukojeti DIN 99 181 kB

Výkresy (celkový přehled)

Kuželové rukojeti DIN 99

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníXA=Délka držadlaB1B2D1D2
Kulička
HL2CADPřís.CenaObjednat
K0174.106L6489,5-812244 3,14 €
K0174.108L86012-101630,55 3,60 €
K0174.110L107614,5-1320386 4,65 €
K0174.112L129518,5-1625477,5 6,51 €
K0174.116L1611924-203259,510 12,82 €
K0174.120L2015230-254075,512,5 22,17 €
K0174.206NM648-9,5812244 3,14 €
K0174.208NM860-12101630,55 3,60 €
K0174.210NM1076-14,51320386 4,65 €
K0174.212NM1295-18,51625477,5 6,51 €
K0174.216NM16119-24203259,510 12,82 €
K0174.220NM20152-30254075,512,5 22,17 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33