Skupiny zboží
Svěrací páky s vnějším závitem a plastovou rukojetí
K0269

Svěrací páky s vnějším závitem a plastovou rukojetí

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Svěrací páky NOVO grip znamenají pro mnohé klíčovou volbu v oblasti bezpečné a pohodlné manipulace. Téměř každý problém s ovládáním a upínáním je pomocí nich řešitelný.Materiál:Ovládací úchyt z plastu vyztuženého skelnými vlákny s ozubeným prstencem ze zinkové slitiny.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Provedení: Ocelové části, brynýrované.Upozornění:Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.Na vyžádání:Další vnější závity, délky šroubů i nestandardní provedení.
Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Odkaz na výkres:
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN 78
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0269 Svěrací páky s vnějším závitem a plastovou rukojetí 353 kB
 Ceník - Svěrací, upínací a excentrické páky 3,6 MB

Výkresy

Svěrací páky s vnějším závitem a plastovou rukojetí

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloBarva
základního tělesa
VelikostXDD1D2HH1H2H3H4AA1BPočet
zubů
LCADPřís.CenaObjednat
K0269.1051X10tmavošedá RAL 70211M5101314,524,54153033,540477,51610 na požádání
K0269.1052X10čistě oranžová RAL 20041M5101314,524,54153033,540477,51610 na požádání
K0269.10516X10řepkově žlutá RAL 10211M5101314,524,54153033,540477,51610 na požádání
K0269.10586X10signální zelená RAL 60321M5101314,524,54153033,540477,51610 na požádání
K0269.10587X10bezpečnostní modrá RAL 50171M5101314,524,54153033,540477,51610 na požádání
K0269.10584X10bezpečnostní červená RAL 30201M5101314,524,54153033,540477,51610 na požádání
K0269.1051X15tmavošedá RAL 70211M5101314,524,54153033,540477,51615 na požádání
K0269.1052X15čistě oranžová RAL 20041M5101314,524,54153033,540477,51615 na požádání
K0269.10516X15řepkově žlutá RAL 10211M5101314,524,54153033,540477,51615 na požádání
K0269.10586X15signální zelená RAL 60321M5101314,524,54153033,540477,51615 na požádání
K0269.10587X15bezpečnostní modrá RAL 50171M5101314,524,54153033,540477,51615 na požádání
K0269.10584X15bezpečnostní červená RAL 30201M5101314,524,54153033,540477,51615 na požádání
K0269.1051X20tmavošedá RAL 70211M5101314,524,54153033,540477,51620 na požádání
K0269.1052X20čistě oranžová RAL 20041M5101314,524,54153033,540477,51620 na požádání
K0269.10516X20řepkově žlutá RAL 10211M5101314,524,54153033,540477,51620 na požádání
K0269.10586X20signální zelená RAL 60321M5101314,524,54153033,540477,51620 na požádání
K0269.10587X20bezpečnostní modrá RAL 50171M5101314,524,54153033,540477,51620 na požádání
K0269.10584X20bezpečnostní červená RAL 30201M5101314,524,54153033,540477,51620 na požádání
K0269.1051X25tmavošedá RAL 70211M5101314,524,54153033,540477,51625 na požádání
K0269.1052X25čistě oranžová RAL 20041M5101314,524,54153033,540477,51625 na požádání
K0269.10516X25řepkově žlutá RAL 10211M5101314,524,54153033,540477,51625 na požádání
K0269.10586X25signální zelená RAL 60321M5101314,524,54153033,540477,51625 na požádání
K0269.10587X25bezpečnostní modrá RAL 50171M5101314,524,54153033,540477,51625 na požádání
K0269.10584X25bezpečnostní červená RAL 30201M5101314,524,54153033,540477,51625 na požádání
K0269.1051X30tmavošedá RAL 70211M5101314,524,54153033,540477,51630 na požádání
K0269.1052X30čistě oranžová RAL 20041M5101314,524,54153033,540477,51630 na požádání
K0269.10516X30řepkově žlutá RAL 10211M5101314,524,54153033,540477,51630 na požádání
K0269.10586X30signální zelená RAL 60321M5101314,524,54153033,540477,51630 na požádání
K0269.10587X30bezpečnostní modrá RAL 50171M5101314,524,54153033,540477,51630 na požádání
K0269.10584X30bezpečnostní červená RAL 30201M5101314,524,54153033,540477,51630 na požádání
K0269.1051X35tmavošedá RAL 70211M5101314,524,54153033,540477,51635 na požádání
K0269.1052X35čistě oranžová RAL 20041M5101314,524,54153033,540477,51635 na požádání
K0269.10516X35řepkově žlutá RAL 10211M5101314,524,54153033,540477,51635 na požádání
K0269.10586X35signální zelená RAL 60321M5101314,524,54153033,540477,51635 na požádání
K0269.10587X35bezpečnostní modrá RAL 50171M5101314,524,54153033,540477,51635 na požádání
K0269.10584X35bezpečnostní červená RAL 30201M5101314,524,54153033,540477,51635 na požádání
K0269.1051X40tmavošedá RAL 70211M5101314,524,54153033,540477,51640 na požádání
K0269.1052X40čistě oranžová RAL 20041M5101314,524,54153033,540477,51640 na požádání
K0269.10516X40řepkově žlutá RAL 10211M5101314,524,54153033,540477,51640 na požádání
K0269.10586X40signální zelená RAL 60321M5101314,524,54153033,540477,51640 na požádání
K0269.10587X40bezpečnostní modrá RAL 50171M5101314,524,54153033,540477,51640 na požádání
K0269.10584X40bezpečnostní červená RAL 30201M5101314,524,54153033,540477,51640 na požádání
K0269.1051X45tmavošedá RAL 70211M5101314,524,54153033,540477,51645 na požádání
K0269.1052X45čistě oranžová RAL 20041M5101314,524,54153033,540477,51645 na požádání
K0269.10516X45řepkově žlutá RAL 10211M5101314,524,54153033,540477,51645 na požádání
K0269.10586X45signální zelená RAL 60321M5101314,524,54153033,540477,51645 na požádání
K0269.10587X45bezpečnostní modrá RAL 50171M5101314,524,54153033,540477,51645 na požádání
K0269.10584X45bezpečnostní červená RAL 30201M5101314,524,54153033,540477,51645 na požádání
K0269.1051X50tmavošedá RAL 70211M5101314,524,54153033,540477,51650 na požádání
K0269.1052X50čistě oranžová RAL 20041M5101314,524,54153033,540477,51650 na požádání
K0269.10516X50řepkově žlutá RAL 10211M5101314,524,54153033,540477,51650 na požádání
K0269.10586X50signální zelená RAL 60321M5101314,524,54153033,540477,51650 na požádání
K0269.10587X50bezpečnostní modrá RAL 50171M5101314,524,54153033,540477,51650 na požádání
K0269.10584X50bezpečnostní červená RAL 30201M5101314,524,54153033,540477,51650 na požádání
K0269.1061X10tmavošedá RAL 70211M6101314,524,54153033,540477,51610 na požádání
K0269.1062X10čistě oranžová RAL 20041M6101314,524,54153033,540477,51610 na požádání
K0269.10616X10řepkově žlutá RAL 10211M6101314,524,54153033,540477,51610 na požádání
K0269.10686X10signální zelená RAL 60321M6101314,524,54153033,540477,51610 na požádání
K0269.10687X10bezpečnostní modrá RAL 50171M6101314,524,54153033,540477,51610 na požádání
K0269.10684X10bezpečnostní červená RAL 30201M6101314,524,54153033,540477,51610 na požádání
K0269.1061X15tmavošedá RAL 70211M6101314,524,54153033,540477,51615 na požádání
K0269.1062X15čistě oranžová RAL 20041M6101314,524,54153033,540477,51615 na požádání
K0269.10616X15řepkově žlutá RAL 10211M6101314,524,54153033,540477,51615 na požádání
K0269.10686X15signální zelená RAL 60321M6101314,524,54153033,540477,51615 na požádání
K0269.10687X15bezpečnostní modrá RAL 50171M6101314,524,54153033,540477,51615 na požádání
K0269.10684X15bezpečnostní červená RAL 30201M6101314,524,54153033,540477,51615 na požádání
K0269.1061X20tmavošedá RAL 70211M6101314,524,54153033,540477,51620 na požádání
K0269.1062X20čistě oranžová RAL 20041M6101314,524,54153033,540477,51620 na požádání
K0269.10616X20řepkově žlutá RAL 10211M6101314,524,54153033,540477,51620 na požádání
K0269.10686X20signální zelená RAL 60321M6101314,524,54153033,540477,51620 na požádání
K0269.10687X20bezpečnostní modrá RAL 50171M6101314,524,54153033,540477,51620 na požádání
K0269.10684X20bezpečnostní červená RAL 30201M6101314,524,54153033,540477,51620 na požádání
K0269.1061X25tmavošedá RAL 70211M6101314,524,54153033,540477,51625 na požádání
K0269.1062X25čistě oranžová RAL 20041M6101314,524,54153033,540477,51625 na požádání
K0269.10616X25řepkově žlutá RAL 10211M6101314,524,54153033,540477,51625 na požádání
K0269.10686X25signální zelená RAL 60321M6101314,524,54153033,540477,51625 na požádání
K0269.10687X25bezpečnostní modrá RAL 50171M6101314,524,54153033,540477,51625 na požádání
K0269.10684X25bezpečnostní červená RAL 30201M6101314,524,54153033,540477,51625 na požádání
K0269.1061X30tmavošedá RAL 70211M6101314,524,54153033,540477,51630 na požádání
K0269.1062X30čistě oranžová RAL 20041M6101314,524,54153033,540477,51630 na požádání
K0269.10616X30řepkově žlutá RAL 10211M6101314,524,54153033,540477,51630 na požádání
K0269.10686X30signální zelená RAL 60321M6101314,524,54153033,540477,51630 na požádání
K0269.10687X30bezpečnostní modrá RAL 50171M6101314,524,54153033,540477,51630 na požádání
K0269.10684X30bezpečnostní červená RAL 30201M6101314,524,54153033,540477,51630 na požádání
K0269.1061X35tmavošedá RAL 70211M6101314,524,54153033,540477,51635 na požádání
K0269.1062X35čistě oranžová RAL 20041M6101314,524,54153033,540477,51635 na požádání
K0269.10616X35řepkově žlutá RAL 10211M6101314,524,54153033,540477,51635 na požádání
K0269.10686X35signální zelená RAL 60321M6101314,524,54153033,540477,51635 na požádání
K0269.10687X35bezpečnostní modrá RAL 50171M6101314,524,54153033,540477,51635 na požádání
K0269.10684X35bezpečnostní červená RAL 30201M6101314,524,54153033,540477,51635 na požádání
K0269.1061X40tmavošedá RAL 70211M6101314,524,54153033,540477,51640 na požádání
K0269.1062X40čistě oranžová RAL 20041M6101314,524,54153033,540477,51640 na požádání
K0269.10616X40řepkově žlutá RAL 10211M6101314,524,54153033,540477,51640 na požádání
K0269.10686X40signální zelená RAL 60321M6101314,524,54153033,540477,51640 na požádání
K0269.10687X40bezpečnostní modrá RAL 50171M6101314,524,54153033,540477,51640 na požádání
K0269.10684X40bezpečnostní červená RAL 30201M6101314,524,54153033,540477,51640 na požádání
K0269.1061X45tmavošedá RAL 70211M6101314,524,54153033,540477,51645 na požádání
K0269.1062X45čistě oranžová RAL 20041M6101314,524,54153033,540477,51645 na požádání
K0269.10616X45řepkově žlutá RAL 10211M6101314,524,54153033,540477,51645 na požádání
K0269.10686X45signální zelená RAL 60321M6101314,524,54153033,540477,51645 na požádání
K0269.10687X45bezpečnostní modrá RAL 50171M6101314,524,54153033,540477,51645 na požádání
K0269.10684X45bezpečnostní červená RAL 30201M6101314,524,54153033,540477,51645 na požádání
K0269.1061X50tmavošedá RAL 70211M6101314,524,54153033,540477,51650 na požádání
K0269.1062X50čistě oranžová RAL 20041M6101314,524,54153033,540477,51650 na požádání
K0269.10616X50řepkově žlutá RAL 10211M6101314,524,54153033,540477,51650 na požádání
K0269.10686X50signální zelená RAL 60321M6101314,524,54153033,540477,51650 na požádání
K0269.10687X50bezpečnostní modrá RAL 50171M6101314,524,54153033,540477,51650 na požádání
K0269.10684X50bezpečnostní červená RAL 30201M6101314,524,54153033,540477,51650 na požádání
K0269.2061X15tmavošedá RAL 70212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 na požádání
K0269.2062X15čistě oranžová RAL 20042M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 na požádání
K0269.20616X15řepkově žlutá RAL 10212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 na požádání
K0269.20686X15signální zelená RAL 60322M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 na požádání
K0269.20687X15bezpečnostní modrá RAL 50172M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 na požádání
K0269.20684X15bezpečnostní červená RAL 30202M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 na požádání
K0269.2061X20tmavošedá RAL 70212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 na požádání
K0269.2062X20čistě oranžová RAL 20042M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 na požádání
K0269.20616X20řepkově žlutá RAL 10212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 na požádání
K0269.20686X20signální zelená RAL 60322M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 na požádání
K0269.20687X20bezpečnostní modrá RAL 50172M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 na požádání
K0269.20684X20bezpečnostní červená RAL 30202M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 na požádání
K0269.2061X25tmavošedá RAL 70212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 na požádání
K0269.2062X25čistě oranžová RAL 20042M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 na požádání
K0269.20616X25řepkově žlutá RAL 10212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 na požádání
K0269.20686X25signální zelená RAL 60322M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 na požádání
K0269.20687X25bezpečnostní modrá RAL 50172M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 na požádání
K0269.20684X25bezpečnostní červená RAL 30202M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 na požádání
K0269.2061X30tmavošedá RAL 70212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 na požádání
K0269.2062X30čistě oranžová RAL 20042M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 na požádání
K0269.20616X30řepkově žlutá RAL 10212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 na požádání
K0269.20686X30signální zelená RAL 60322M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 na požádání
K0269.20687X30bezpečnostní modrá RAL 50172M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 na požádání
K0269.20684X30bezpečnostní červená RAL 30202M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 na požádání
K0269.2061X35tmavošedá RAL 70212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 na požádání
K0269.2062X35čistě oranžová RAL 20042M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 na požádání
K0269.20616X35řepkově žlutá RAL 10212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 na požádání
K0269.20686X35signální zelená RAL 60322M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 na požádání
K0269.20687X35bezpečnostní modrá RAL 50172M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 na požádání
K0269.20684X35bezpečnostní červená RAL 30202M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 na požádání
K0269.2061X40tmavošedá RAL 70212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 na požádání
K0269.2062X40čistě oranžová RAL 20042M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 na požádání
K0269.20616X40řepkově žlutá RAL 10212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 na požádání
K0269.20686X40signální zelená RAL 60322M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 na požádání
K0269.20687X40bezpečnostní modrá RAL 50172M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 na požádání
K0269.20684X40bezpečnostní červená RAL 30202M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 na požádání
K0269.2061X45tmavošedá RAL 70212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 na požádání
K0269.2062X45čistě oranžová RAL 20042M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 na požádání
K0269.20616X45řepkově žlutá RAL 10212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 na požádání
K0269.20686X45signální zelená RAL 60322M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 na požádání
K0269.20687X45bezpečnostní modrá RAL 50172M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 na požádání
K0269.20684X45bezpečnostní červená RAL 30202M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 na požádání
K0269.2061X50tmavošedá RAL 70212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 na požádání
K0269.2062X50čistě oranžová RAL 20042M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 na požádání
K0269.20616X50řepkově žlutá RAL 10212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 na požádání
K0269.20686X50signální zelená RAL 60322M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 na požádání
K0269.20687X50bezpečnostní modrá RAL 50172M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 na požádání
K0269.20684X50bezpečnostní červená RAL 30202M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 na požádání
K0269.2061X55tmavošedá RAL 70212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 na požádání
K0269.2062X55čistě oranžová RAL 20042M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 na požádání
K0269.20616X55řepkově žlutá RAL 10212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 na požádání
K0269.20686X55signální zelená RAL 60322M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 na požádání
K0269.20687X55bezpečnostní modrá RAL 50172M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 na požádání
K0269.20684X55bezpečnostní červená RAL 30202M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 na požádání
K0269.2061X60tmavošedá RAL 70212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 na požádání
K0269.2062X60čistě oranžová RAL 20042M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 na požádání
K0269.20616X60řepkově žlutá RAL 10212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 na požádání
K0269.20686X60signální zelená RAL 60322M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 na požádání
K0269.20687X60bezpečnostní modrá RAL 50172M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 na požádání
K0269.20684X60bezpečnostní červená RAL 30202M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 na požádání
K0269.2081X15tmavošedá RAL 70212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 na požádání
K0269.2082X15čistě oranžová RAL 20042M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 na požádání
K0269.20816X15řepkově žlutá RAL 10212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 na požádání
K0269.20886X15signální zelená RAL 60322M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 na požádání
K0269.20887X15bezpečnostní modrá RAL 50172M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 na požádání
K0269.20884X15bezpečnostní červená RAL 30202M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 na požádání
K0269.2081X20tmavošedá RAL 70212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 na požádání
K0269.2082X20čistě oranžová RAL 20042M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 na požádání
K0269.20816X20řepkově žlutá RAL 10212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 na požádání
K0269.20886X20signální zelená RAL 60322M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 na požádání
K0269.20887X20bezpečnostní modrá RAL 50172M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 na požádání
K0269.20884X20bezpečnostní červená RAL 30202M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 na požádání
K0269.2081X25tmavošedá RAL 70212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 na požádání
K0269.2082X25čistě oranžová RAL 20042M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 na požádání
K0269.20816X25řepkově žlutá RAL 10212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 na požádání
K0269.20886X25signální zelená RAL 60322M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 na požádání
K0269.20887X25bezpečnostní modrá RAL 50172M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 na požádání
K0269.20884X25bezpečnostní červená RAL 30202M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 na požádání
K0269.2081X30tmavošedá RAL 70212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 na požádání
K0269.2082X30čistě oranžová RAL 20042M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 na požádání
K0269.20816X30řepkově žlutá RAL 10212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 na požádání
K0269.20886X30signální zelená RAL 60322M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 na požádání
K0269.20887X30bezpečnostní modrá RAL 50172M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 na požádání
K0269.20884X30bezpečnostní červená RAL 30202M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 na požádání
K0269.2081X35tmavošedá RAL 70212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 na požádání
K0269.2082X35čistě oranžová RAL 20042M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 na požádání
K0269.20816X35řepkově žlutá RAL 10212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 na požádání
K0269.20886X35signální zelená RAL 60322M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 na požádání
K0269.20887X35bezpečnostní modrá RAL 50172M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 na požádání
K0269.20884X35bezpečnostní červená RAL 30202M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 na požádání
K0269.2081X40tmavošedá RAL 70212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 na požádání
K0269.2082X40čistě oranžová RAL 20042M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 na požádání
K0269.20816X40řepkově žlutá RAL 10212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 na požádání
K0269.20886X40signální zelená RAL 60322M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 na požádání
K0269.20887X40bezpečnostní modrá RAL 50172M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 na požádání
K0269.20884X40bezpečnostní červená RAL 30202M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 na požádání
K0269.2081X45tmavošedá RAL 70212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 na požádání
K0269.2082X45čistě oranžová RAL 20042M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 na požádání
K0269.20816X45řepkově žlutá RAL 10212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 na požádání
K0269.20886X45signální zelená RAL 60322M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 na požádání
K0269.20887X45bezpečnostní modrá RAL 50172M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 na požádání
K0269.20884X45bezpečnostní červená RAL 30202M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 na požádání
K0269.2081X50tmavošedá RAL 70212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 na požádání
K0269.2082X50čistě oranžová RAL 20042M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 na požádání
K0269.20816X50řepkově žlutá RAL 10212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 na požádání
K0269.20886X50signální zelená RAL 60322M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 na požádání
K0269.20887X50bezpečnostní modrá RAL 50172M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 na požádání
K0269.20884X50bezpečnostní červená RAL 30202M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 na požádání
K0269.2081X55tmavošedá RAL 70212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 na požádání
K0269.2082X55čistě oranžová RAL 20042M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 na požádání
K0269.20816X55řepkově žlutá RAL 10212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 na požádání
K0269.20886X55signální zelená RAL 60322M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 na požádání
K0269.20887X55bezpečnostní modrá RAL 50172M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 na požádání
K0269.20884X55bezpečnostní červená RAL 30202M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 na požádání
K0269.2081X60tmavošedá RAL 70212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 na požádání
K0269.2082X60čistě oranžová RAL 20042M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 na požádání
K0269.20816X60řepkově žlutá RAL 10212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 na požádání
K0269.20886X60signální zelená RAL 60322M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 na požádání
K0269.20887X60bezpečnostní modrá RAL 50172M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 na požádání
K0269.20884X60bezpečnostní červená RAL 30202M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 na požádání
K0269.2101X15tmavošedá RAL 70212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 na požádání
K0269.2102X15čistě oranžová RAL 20042M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 na požádání
K0269.21016X15řepkově žlutá RAL 10212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 na požádání
K0269.21086X15signální zelená RAL 60322M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 na požádání
K0269.21087X15bezpečnostní modrá RAL 50172M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 na požádání
K0269.21084X15bezpečnostní červená RAL 30202M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 na požádání
K0269.2101X20tmavošedá RAL 70212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 na požádání
K0269.2102X20čistě oranžová RAL 20042M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 na požádání
K0269.21016X20řepkově žlutá RAL 10212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 na požádání
K0269.21086X20signální zelená RAL 60322M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 na požádání
K0269.21087X20bezpečnostní modrá RAL 50172M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 na požádání
K0269.21084X20bezpečnostní červená RAL 30202M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 na požádání
K0269.2101X25tmavošedá RAL 70212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 na požádání
K0269.2102X25čistě oranžová RAL 20042M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 na požádání
K0269.21016X25řepkově žlutá RAL 10212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 na požádání
K0269.21086X25signální zelená RAL 60322M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 na požádání
K0269.21087X25bezpečnostní modrá RAL 50172M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 na požádání
K0269.21084X25bezpečnostní červená RAL 30202M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 na požádání
K0269.2101X30tmavošedá RAL 70212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 na požádání
K0269.2102X30čistě oranžová RAL 20042M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 na požádání
K0269.21016X30řepkově žlutá RAL 10212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 na požádání
K0269.21086X30signální zelená RAL 60322M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 na požádání
K0269.21087X30bezpečnostní modrá RAL 50172M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 na požádání
K0269.21084X30bezpečnostní červená RAL 30202M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 na požádání
K0269.2101X35tmavošedá RAL 70212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 na požádání
K0269.2102X35čistě oranžová RAL 20042M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 na požádání
K0269.21016X35řepkově žlutá RAL 10212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 na požádání
K0269.21086X35signální zelená RAL 60322M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 na požádání
K0269.21087X35bezpečnostní modrá RAL 50172M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 na požádání
K0269.21084X35bezpečnostní červená RAL 30202M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 na požádání
K0269.2101X40tmavošedá RAL 70212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 na požádání
K0269.2102X40čistě oranžová RAL 20042M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 na požádání
K0269.21016X40řepkově žlutá RAL 10212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 na požádání
K0269.21086X40signální zelená RAL 60322M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 na požádání
K0269.21087X40bezpečnostní modrá RAL 50172M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 na požádání
K0269.21084X40bezpečnostní červená RAL 30202M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 na požádání
K0269.2101X45tmavošedá RAL 70212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 na požádání
K0269.2102X45čistě oranžová RAL 20042M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 na požádání
K0269.21016X45řepkově žlutá RAL 10212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 na požádání
K0269.21086X45signální zelená RAL 60322M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 na požádání
K0269.21087X45bezpečnostní modrá RAL 50172M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 na požádání
K0269.21084X45bezpečnostní červená RAL 30202M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 na požádání
K0269.2101X50tmavošedá RAL 70212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 na požádání
K0269.2102X50čistě oranžová RAL 20042M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 na požádání
K0269.21016X50řepkově žlutá RAL 10212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 na požádání
K0269.21086X50signální zelená RAL 60322M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 na požádání
K0269.21087X50bezpečnostní modrá RAL 50172M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 na požádání
K0269.21084X50bezpečnostní červená RAL 30202M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 na požádání