Skupiny zboží
Upínací páka ECO z plastu, s vnějším závitem, se závitovou vložkou z oceli, modře pasivovaná
K0252

Upínací páka ECO z plastu, s vnějším závitem, se závitovou...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ovládací úchyt a vložka z vyztuženého plastu.
Závitový čep z oceli 5.8.
Provedení: Ocel, modře pasivovaná.Upozornění:Sériově se dodává barva tmavošedá RAL 7021.

Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.
Na vyžádání:Další vnější závity, barvy, jakož i nadstandardní provedení.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0252 Upínací páka ECO z plastu, s vnějším závitem, se závitovou vložkou z oceli, modře pasivovaná 186 kB

Výkresy

Upínací páka ECO z plastu, s vnějším závitem, se závitovou vložkou z oceli, modře pasivovaná

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloXD

D1D2HH1H2H3H4AA1BPočet
zubů
LCADPřís.CenaObjednat
K0252.1041X10M41012,614,121,7511,33229,147,955131210 1,97 €
K0252.1041X15M41012,614,121,7511,33229,147,955131215 1,97 €
K0252.1041X20M41012,614,121,7511,33229,147,955131220 1,97 €
K0252.1051X10M51012,614,121,7511,33229,147,955131210 1,97 €
K0252.1051X15M51012,614,121,7511,33229,147,955131215 1,97 €
K0252.1051X20M51012,614,121,7511,33229,147,955131220 1,97 €
K0252.1051X25M51012,614,121,7511,33229,147,955131225 1,97 €
K0252.2051X10M513,51719285,51441,93864,57417,51210 2,34 €
K0252.2051X15M513,51719285,51441,93864,57417,51215 2,34 €
K0252.2051X20M513,51719285,51441,93864,57417,51220 2,34 €
K0252.2051X25M513,51719285,51441,93864,57417,51225 2,34 €
K0252.2051X30M513,51719285,51441,93864,57417,51230 2,34 €
K0252.2051X40M513,51719285,51441,93864,57417,51240 2,37 €
K0252.2061X10M613,51719285,51441,93864,57417,51210 2,34 €
K0252.2061X15M613,51719285,51441,93864,57417,51215 2,34 €
K0252.2061X20M613,51719285,51441,93864,57417,51220 2,34 €
K0252.2061X25M613,51719285,51441,93864,57417,51225 2,34 €
K0252.2061X30M613,51719285,51441,93864,57417,51230 2,34 €
K0252.2061X40M613,51719285,51441,93864,57417,51240 2,37 €
K0252.2081X10M813,51719285,51441,93864,57417,51210 2,34 €
K0252.2081X15M813,51719285,51441,93864,57417,51215 2,34 €
K0252.2081X20M813,51719285,51441,93864,57417,51220 2,34 €
K0252.2081X25M813,51719285,51441,93864,57417,51225 2,34 €
K0252.2081X30M813,51719285,51441,93864,57417,51230 2,34 €
K0252.2081X40M813,51719285,51441,93864,57417,51240 2,37 €
K0252.3081X20M81720,423,940,71023,158,153,381,193221220 2,96 €
K0252.3081X25M81720,423,940,71023,158,153,381,193221225 2,96 €
K0252.3081X30M81720,423,940,71023,158,153,381,193221230 2,96 €
K0252.3081X40M81720,423,940,71023,158,153,381,193221240 3,09 €
K0252.3081X50M81720,423,940,71023,158,153,381,193221250 3,09 €
K0252.3081X60M81720,423,940,71023,158,153,381,193221260 3,09 €
K0252.3101X20M101720,423,940,71023,158,153,381,193221220 2,96 €
K0252.3101X25M101720,423,940,71023,158,153,381,193221225 2,96 €
K0252.3101X30M101720,423,940,71023,158,153,381,193221230 2,96 €
K0252.3101X40M101720,423,940,71023,158,153,381,193221240 3,09 €
K0252.3101X50M101720,423,940,71023,158,153,381,193221250 3,09 €
K0252.3101X60M101720,423,940,71023,158,153,381,193221260 3,09 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33