Skupiny zboží
Upínací páka z nerezové oceli, s vnějším závitem, se závitovou vložkou z nerezové oceli
K0124

Upínací páka z nerezové oceli, s vnějším závitem, se závitovou...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ovládací úchyt z přesného odlitku 1.4308.
Ostatní ocelové části 1.4305.
Provedení: Ovládací úchyt, elektrolyticky leštěné nebo pískované.
Ocelové časti bez povrchové úpravy.
Upozornění:Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.Na vyžádání:Další vnější závity, délky šroubů a nadstandardní provedení.
Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Odkaz na výkres:
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0124 Upínací páka z nerezové oceli, s vnějším závitem, se závitovou vložkou z nerezové oceli 253 kB

Výkresy

Upínací páka z nerezové oceli, s vnějším závitem, se závitovou vložkou z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Přehled zboží (komprimováno)
Objednací čísloBarva
základního
tělesa
VelikostXDD1D2HH1H2H3H4AA1BPočet
zubů
LCADPřís.CenaObjednat
K0124.105X10elektrolyticky leštěno1M510131424,5414,53134404771610 15,42 €
K0124.105X15elektrolyticky leštěno1M510131424,5414,53134404771615 15,42 €
K0124.105X20elektrolyticky leštěno1M510131424,5414,53134404771620 15,42 €
K0124.105X25elektrolyticky leštěno1M510131424,5414,53134404771625 15,42 €
K0124.106X10elektrolyticky leštěno1M610131424,5414,53134404771610 15,42 €
K0124.106X15elektrolyticky leštěno1M610131424,5414,53134404771615 15,42 €
K0124.106X20elektrolyticky leštěno1M610131424,5414,53134404771620 15,42 €
K0124.106X25elektrolyticky leštěno1M610131424,5414,53134404771625 15,42 €
K0124.106X30elektrolyticky leštěno1M610131424,5414,53134404771630 15,42 €
K0124.106X40elektrolyticky leštěno1M610131424,5414,53134404771640 16,02 €
K0124.106X50elektrolyticky leštěno1M610131424,5414,53134404771650 16,02 €
K0124.206X15elektrolyticky leštěno2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 20,72 €
K0124.206X20elektrolyticky leštěno2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 20,72 €
K0124.206X25elektrolyticky leštěno2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 20,72 €
K0124.206X30elektrolyticky leštěno2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 20,72 €
K0124.206X40elektrolyticky leštěno2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 21,43 €
K0124.206X50elektrolyticky leštěno2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 21,43 €
K0124.206X60elektrolyticky leštěno2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 21,43 €
K0124.208X15elektrolyticky leštěno2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 20,72 €
K0124.208X20elektrolyticky leštěno2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 20,72 €
K0124.208X25elektrolyticky leštěno2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 20,72 €
K0124.208X30elektrolyticky leštěno2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 20,72 €
K0124.208X40elektrolyticky leštěno2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 21,43 €
K0124.208X50elektrolyticky leštěno2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 21,43 €
K0124.208X60elektrolyticky leštěno2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 21,43 €
K0124.210X20elektrolyticky leštěno2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 20,72 €
K0124.210X25elektrolyticky leštěno2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 20,72 €
K0124.210X30elektrolyticky leštěno2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 20,72 €
K0124.210X40elektrolyticky leštěno2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 21,43 €
K0124.210X50elektrolyticky leštěno2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 21,43 €
K0124.210X60elektrolyticky leštěno2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 21,43 €
K0124.308X20elektrolyticky leštěno3M816212237102454,558,58091112220 25,03 €
K0124.308X25elektrolyticky leštěno3M816212237102454,558,58091112225 25,03 €
K0124.308X30elektrolyticky leštěno3M816212237102454,558,58091112230 25,03 €
K0124.308X40elektrolyticky leštěno3M816212237102454,558,58091112240 25,76 €
K0124.308X50elektrolyticky leštěno3M816212237102454,558,58091112250 25,76 €
K0124.308X60elektrolyticky leštěno3M816212237102454,558,58091112260 25,76 €
K0124.310X20elektrolyticky leštěno3M1016212237102454,558,58091112220 25,03 €
K0124.310X25elektrolyticky leštěno3M1016212237102454,558,58091112225 25,03 €
K0124.310X30elektrolyticky leštěno3M1016212237102454,558,58091112230 25,03 €
K0124.310X40elektrolyticky leštěno3M1016212237102454,558,58091112240 25,76 €
K0124.310X50elektrolyticky leštěno3M1016212237102454,558,58091112250 25,76 €
K0124.310X60elektrolyticky leštěno3M1016212237102454,558,58091112260 25,76 €
K0124.412X25elektrolyticky leštěno4M12192727,54310276367,595109132425 29,32 €
K0124.412X30elektrolyticky leštěno4M12192727,54310276367,595109132430 29,32 €
K0124.412X40elektrolyticky leštěno4M12192727,54310276367,595109132440 30,21 €
K0124.412X50elektrolyticky leštěno4M12192727,54310276367,595109132450 30,21 €
K0124.412X60elektrolyticky leštěno4M12192727,54310276367,595109132460 30,21 €
K0124.516X30elektrolyticky leštěno5M16233132491231,57377,5110126152630 34,13 €
K0124.516X40elektrolyticky leštěno5M16233132491231,57377,5110126152640 36,20 €
K0124.516X50elektrolyticky leštěno5M16233132491231,57377,5110126152650 36,20 €
K0124.516X60elektrolyticky leštěno5M16233132491231,57377,5110126152660 36,20 €
K0124.105153X10pískováno1M510131424,5414,53134404771610 13,87 €
K0124.105153X15pískováno1M510131424,5414,53134404771615 13,87 €
K0124.105153X20pískováno1M510131424,5414,53134404771620 13,87 €
K0124.105153X25pískováno1M510131424,5414,53134404771625 13,87 €
K0124.106153X10pískováno1M610131424,5414,53134404771610 13,87 €
K0124.106153X15pískováno1M610131424,5414,53134404771615 13,87 €
K0124.106153X20pískováno1M610131424,5414,53134404771620 13,87 €
K0124.106153X25pískováno1M610131424,5414,53134404771625 13,87 €
K0124.106153X30pískováno1M610131424,5414,53134404771630 13,87 €
K0124.106153X40pískováno1M610131424,5414,53134404771640 14,42 €
K0124.106153X50pískováno1M610131424,5414,53134404771650 14,42 €
K0124.206153X15pískováno2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 18,66 €
K0124.206153X20pískováno2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 18,66 €
K0124.206153X25pískováno2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 18,66 €
K0124.206153X30pískováno2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 18,66 €
K0124.206153X40pískováno2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 19,31 €
K0124.206153X50pískováno2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 19,31 €
K0124.206153X60pískováno2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 19,31 €
K0124.208153X15pískováno2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 18,66 €
K0124.208153X20pískováno2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 18,66 €
K0124.208153X25pískováno2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 18,66 €
K0124.208153X30pískováno2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 18,66 €
K0124.208153X40pískováno2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 19,31 €
K0124.208153X50pískováno2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 19,31 €
K0124.208153X60pískováno2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 19,31 €
K0124.210153X20pískováno2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 18,66 €
K0124.210153X25pískováno2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 18,66 €
K0124.210153X30pískováno2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 18,66 €
K0124.210153X40pískováno2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 19,31 €
K0124.210153X50pískováno2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 19,31 €
K0124.210153X60pískováno2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 19,31 €
K0124.308153X20pískováno3M816212237102454,558,58091112220 22,52 €
K0124.308153X25pískováno3M816212237102454,558,58091112225 22,52 €
K0124.308153X30pískováno3M816212237102454,558,58091112230 22,52 €
K0124.308153X40pískováno3M816212237102454,558,58091112240 23,17 €
K0124.308153X50pískováno3M816212237102454,558,58091112250 23,17 €
K0124.308153X60pískováno3M816212237102454,558,58091112260 23,17 €
K0124.310153X20pískováno3M1016212237102454,558,58091112220 22,52 €
K0124.310153X25pískováno3M1016212237102454,558,58091112225 22,52 €
K0124.310153X30pískováno3M1016212237102454,558,58091112230 22,52 €
K0124.310153X40pískováno3M1016212237102454,558,58091112240 23,17 €
K0124.310153X50pískováno3M1016212237102454,558,58091112250 23,17 €
K0124.310153X60pískováno3M1016212237102454,558,58091112260 23,17 €
K0124.412153X25pískováno4M12192727,54310276367,595109132425 26,38 €
K0124.412153X30pískováno4M12192727,54310276367,595109132430 26,38 €
K0124.412153X40pískováno4M12192727,54310276367,595109132440 27,19 €
K0124.412153X50pískováno4M12192727,54310276367,595109132450 27,19 €
K0124.412153X60pískováno4M12192727,54310276367,595109132460 27,19 €
K0124.516153X30pískováno5M16233132491231,57377,5110126152630 30,72 €
K0124.516153X40pískováno5M16233132491231,57377,5110126152640 32,58 €
K0124.516153X50pískováno5M16233132491231,57377,5110126152650 32,58 €
K0124.516153X60pískováno5M16233132491231,57377,5110126152660 32,58 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33