Skupiny zboží
Svěrací páky s krytkou s vnějším závitem, ocelové části z nerezu
K0123

Svěrací páky s krytkou s vnějším závitem, ocelové části z nerezu

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ovládací úchyt ze zinkového tlakového odlitku podle DIN EN 12844.
Ocelové části třídy pevnosti 1.4305.
Krytka z nerezové oceli 1.4305.
Provedení: Ovládací úchyt potažený umělou hmotou,
ocelové části bez povrchové úpravy.
Upozornění:Sériově se dodává:
černá jemně matná, oranžová RAL 2004

Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.
Na vyžádání:Další vnější závity, délky šroubů, barvy a stejně tak nestandardní provedení.
Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Odkaz na výkres:
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN 78
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0123 Svěrací páky s krytkou s vnějším závitem, ocelové části z nerezu 191 kB
 Ceník - Svěrací, upínací a excentrické páky 3,6 MB

Výkresy

Svěrací páky s krytkou s vnějším závitem, ocelové části z nerezu

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloVelikostBarva
základního tělesa
XLDD1D2BAA1HH1H2H3H4Počet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K0123.92061X152černá sametově matnáM61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0123.92062X152čistě oranžová RAL 2004M61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0123.92061X202černá sametově matnáM62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0123.92062X202čistě oranžová RAL 2004M62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0123.92061X252černá sametově matnáM62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0123.92062X252čistě oranžová RAL 2004M62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0123.92061X302černá sametově matnáM63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0123.92062X302čistě oranžová RAL 2004M63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0123.92061X402černá sametově matnáM64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0123.92062X402čistě oranžová RAL 2004M64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0123.92061X502černá sametově matnáM65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0123.92062X502čistě oranžová RAL 2004M65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0123.92061X602černá sametově matnáM66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0123.92062X602čistě oranžová RAL 2004M66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0123.92081X152černá sametově matnáM81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0123.92082X152čistě oranžová RAL 2004M81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0123.92081X202černá sametově matnáM82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0123.92082X202čistě oranžová RAL 2004M82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0123.92081X252černá sametově matnáM82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0123.92082X252čistě oranžová RAL 2004M82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0123.92081X302černá sametově matnáM83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0123.92082X302čistě oranžová RAL 2004M83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0123.92081X402černá sametově matnáM84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0123.92082X402čistě oranžová RAL 2004M84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0123.92081X502černá sametově matnáM85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0123.92082X502čistě oranžová RAL 2004M85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0123.92081X602černá sametově matnáM86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0123.92082X602čistě oranžová RAL 2004M86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0123.92102X202čistě oranžová RAL 2004M102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0123.92101X202černá sametově matnáM102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0123.92102X252čistě oranžová RAL 2004M102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0123.92101X252černá sametově matnáM102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0123.92102X302čistě oranžová RAL 2004M103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0123.92101X302černá sametově matnáM103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0123.92102X402čistě oranžová RAL 2004M104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0123.92101X402černá sametově matnáM104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0123.92102X502čistě oranžová RAL 2004M105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0123.92101X502černá sametově matnáM105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0123.92102X602čistě oranžová RAL 2004M106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0123.92101X602černá sametově matnáM106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0123.93082X203čistě oranžová RAL 2004M82016212211809141,5102454,558,522 na požádání
K0123.93081X203černá sametově matnáM82016212211809141,5102454,558,522 na požádání
K0123.93082X253čistě oranžová RAL 2004M82516212211809141,5102454,558,522 na požádání
K0123.93081X253černá sametově matnáM82516212211809141,5102454,558,522 na požádání
K0123.93082X303čistě oranžová RAL 2004M83016212211809141,5102454,558,522 na požádání
K0123.93081X303černá sametově matnáM83016212211809141,5102454,558,522 na požádání
K0123.93082X403čistě oranžová RAL 2004M84016212211809141,5102454,558,522 na požádání
K0123.93081X403černá sametově matnáM84016212211809141,5102454,558,522 na požádání
K0123.93082X503čistě oranžová RAL 2004M85016212211809141,5102454,558,522 na požádání
K0123.93081X503černá sametově matnáM85016212211809141,5102454,558,522 na požádání
K0123.93082X603čistě oranžová RAL 2004M86016212211809141,5102454,558,522 na požádání
K0123.93081X603černá sametově matnáM86016212211809141,5102454,558,522 na požádání
K0123.93101X203černá sametově matnáM102016212211809141,5102454,558,522 na požádání
K0123.93102X203čistě oranžová RAL 2004M102016212211809141,5102454,558,522 na požádání
K0123.93101X253černá sametově matnáM102516212211809141,5102454,558,522 na požádání
K0123.93102X253čistě oranžová RAL 2004M102516212211809141,5102454,558,522 na požádání
K0123.93101X303černá sametově matnáM103016212211809141,5102454,558,522 na požádání
K0123.93102X303čistě oranžová RAL 2004M103016212211809141,5102454,558,522 na požádání
K0123.93101X403černá sametově matnáM104016212211809141,5102454,558,522 na požádání
K0123.93102X403čistě oranžová RAL 2004M104016212211809141,5102454,558,522 na požádání
K0123.93101X503černá sametově matnáM105016212211809141,5102454,558,522 na požádání
K0123.93102X503čistě oranžová RAL 2004M105016212211809141,5102454,558,522 na požádání
K0123.93101X603černá sametově matnáM106016212211809141,5102454,558,522 na požádání
K0123.93102X603čistě oranžová RAL 2004M106016212211809141,5102454,558,522 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33