Skupiny zboží
Svěrací páky s vnějším závitem
K0122

Svěrací páky s vnějším závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ovládací úchyt ze zinkové slitiny podle DIN EN 12844.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Provedení: Ovládací úchyt potažený umělou hmotou nebo chromováno do vysokého lesku. Ocelové části, brynýrované.Upozornění:Sériově se dodává:
černá matná, oranžová RAL 2004, rubínově červená RAL 3003, stříbrná metalíza, chromováno do vysokého lesku.
Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.
Na vyžádání:Další vnější závity, délky šroubů, barvy a stejně tak nestandardní provedení.
Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Odkaz na výkres:
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN 78
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0122 Svěrací páky s vnějším závitem 488 kB
 Ceník - Svěrací, upínací a excentrické páky 3,6 MB

Výkresy

Svěrací páky s vnějším závitem

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloBarva
základního tělesa
VelikostXDD1D2HH1H2H3H4AA1BPočet
zubů
LCADPřís.CenaObjednat
K0122.0041X10černá sametově matná0M410131424,5414,53033303771610 na požádání
K0122.00427X10rubínově červená RAL 30030M410131424,5414,53033303771610 na požádání
K0122.0042X10čistě oranžová RAL 20040M410131424,5414,53033303771610 na požádání
K0122.0043X10kovově stříbrná0M410131424,5414,53033303771610 na požádání
K0122.0046X10chromováno do vysokého lesku0M410131424,5414,53033303771610 na požádání
K0122.0041X15černá sametově matná0M410131424,5414,53033303771615 na požádání
K0122.00427X15rubínově červená RAL 30030M410131424,5414,53033303771615 na požádání
K0122.0042X15čistě oranžová RAL 20040M410131424,5414,53033303771615 na požádání
K0122.0043X15kovově stříbrná0M410131424,5414,53033303771615 na požádání
K0122.0046X15chromováno do vysokého lesku0M410131424,5414,53033303771615 na požádání
K0122.0041X20černá sametově matná0M410131424,5414,53033303771620 na požádání
K0122.00427X20rubínově červená RAL 30030M410131424,5414,53033303771620 na požádání
K0122.0042X20čistě oranžová RAL 20040M410131424,5414,53033303771620 na požádání
K0122.0043X20kovově stříbrná0M410131424,5414,53033303771620 na požádání
K0122.0046X20chromováno do vysokého lesku0M410131424,5414,53033303771620 na požádání
K0122.0041X25černá sametově matná0M410131424,5414,53033303771625 na požádání
K0122.00427X25rubínově červená RAL 30030M410131424,5414,53033303771625 na požádání
K0122.0042X25čistě oranžová RAL 20040M410131424,5414,53033303771625 na požádání
K0122.0043X25kovově stříbrná0M410131424,5414,53033303771625 na požádání
K0122.0046X25chromováno do vysokého lesku0M410131424,5414,53033303771625 na požádání
K0122.0041X30černá sametově matná0M410131424,5414,53033303771630 na požádání
K0122.00427X30rubínově červená RAL 30030M410131424,5414,53033303771630 na požádání
K0122.0042X30čistě oranžová RAL 20040M410131424,5414,53033303771630 na požádání
K0122.0043X30kovově stříbrná0M410131424,5414,53033303771630 na požádání
K0122.0046X30chromováno do vysokého lesku0M410131424,5414,53033303771630 na požádání
K0122.0041X35černá sametově matná0M410131424,5414,53033303771635 na požádání
K0122.00427X35rubínově červená RAL 30030M410131424,5414,53033303771635 na požádání
K0122.0042X35čistě oranžová RAL 20040M410131424,5414,53033303771635 na požádání
K0122.0043X35kovově stříbrná0M410131424,5414,53033303771635 na požádání
K0122.0046X35chromováno do vysokého lesku0M410131424,5414,53033303771635 na požádání
K0122.0041X40černá sametově matná0M410131424,5414,53033303771640 na požádání
K0122.00427X40rubínově červená RAL 30030M410131424,5414,53033303771640 na požádání
K0122.0042X40čistě oranžová RAL 20040M410131424,5414,53033303771640 na požádání
K0122.0043X40kovově stříbrná0M410131424,5414,53033303771640 na požádání
K0122.0046X40chromováno do vysokého lesku0M410131424,5414,53033303771640 na požádání
K0122.0041X45černá sametově matná0M410131424,5414,53033303771645 na požádání
K0122.00427X45rubínově červená RAL 30030M410131424,5414,53033303771645 na požádání
K0122.0042X45čistě oranžová RAL 20040M410131424,5414,53033303771645 na požádání
K0122.0043X45kovově stříbrná0M410131424,5414,53033303771645 na požádání
K0122.0046X45chromováno do vysokého lesku0M410131424,5414,53033303771645 na požádání
K0122.0041X50černá sametově matná0M410131424,5414,53033303771650 na požádání
K0122.00427X50rubínově červená RAL 30030M410131424,5414,53033303771650 na požádání
K0122.0042X50čistě oranžová RAL 20040M410131424,5414,53033303771650 na požádání
K0122.0043X50kovově stříbrná0M410131424,5414,53033303771650 na požádání
K0122.0046X50chromováno do vysokého lesku0M410131424,5414,53033303771650 na požádání
K0122.0051X10černá sametově matná0M510131424,5414,53033303771610 na požádání
K0122.00527X10rubínově červená RAL 30030M510131424,5414,53033303771610 na požádání
K0122.0052X10čistě oranžová RAL 20040M510131424,5414,53033303771610 na požádání
K0122.0053X10kovově stříbrná0M510131424,5414,53033303771610 na požádání
K0122.0056X10chromováno do vysokého lesku0M510131424,5414,53033303771610 na požádání
K0122.0051X15černá sametově matná0M510131424,5414,53033303771615 na požádání
K0122.00527X15rubínově červená RAL 30030M510131424,5414,53033303771615 na požádání
K0122.0052X15čistě oranžová RAL 20040M510131424,5414,53033303771615 na požádání
K0122.0053X15kovově stříbrná0M510131424,5414,53033303771615 na požádání
K0122.0056X15chromováno do vysokého lesku0M510131424,5414,53033303771615 na požádání
K0122.0051X20černá sametově matná0M510131424,5414,53033303771620 na požádání
K0122.00527X20rubínově červená RAL 30030M510131424,5414,53033303771620 na požádání
K0122.0052X20čistě oranžová RAL 20040M510131424,5414,53033303771620 na požádání
K0122.0053X20kovově stříbrná0M510131424,5414,53033303771620 na požádání
K0122.0056X20chromováno do vysokého lesku0M510131424,5414,53033303771620 na požádání
K0122.0051X25černá sametově matná0M510131424,5414,53033303771625 na požádání
K0122.00527X25rubínově červená RAL 30030M510131424,5414,53033303771625 na požádání
K0122.0052X25čistě oranžová RAL 20040M510131424,5414,53033303771625 na požádání
K0122.0053X25kovově stříbrná0M510131424,5414,53033303771625 na požádání
K0122.0056X25chromováno do vysokého lesku0M510131424,5414,53033303771625 na požádání
K0122.0051X30černá sametově matná0M510131424,5414,53033303771630 na požádání
K0122.00527X30rubínově červená RAL 30030M510131424,5414,53033303771630 na požádání
K0122.0052X30čistě oranžová RAL 20040M510131424,5414,53033303771630 na požádání
K0122.0053X30kovově stříbrná0M510131424,5414,53033303771630 na požádání
K0122.0056X30chromováno do vysokého lesku0M510131424,5414,53033303771630 na požádání
K0122.0051X35černá sametově matná0M510131424,5414,53033303771635 na požádání
K0122.00527X35rubínově červená RAL 30030M510131424,5414,53033303771635 na požádání
K0122.0052X35čistě oranžová RAL 20040M510131424,5414,53033303771635 na požádání
K0122.0053X35kovově stříbrná0M510131424,5414,53033303771635 na požádání
K0122.0056X35chromováno do vysokého lesku0M510131424,5414,53033303771635 na požádání
K0122.0051X40černá sametově matná0M510131424,5414,53033303771640 na požádání
K0122.00527X40rubínově červená RAL 30030M510131424,5414,53033303771640 na požádání
K0122.0052X40čistě oranžová RAL 20040M510131424,5414,53033303771640 na požádání
K0122.0053X40kovově stříbrná0M510131424,5414,53033303771640 na požádání
K0122.0056X40chromováno do vysokého lesku0M510131424,5414,53033303771640 na požádání
K0122.0051X45černá sametově matná0M510131424,5414,53033303771645 na požádání
K0122.00527X45rubínově červená RAL 30030M510131424,5414,53033303771645 na požádání
K0122.0052X45čistě oranžová RAL 20040M510131424,5414,53033303771645 na požádání
K0122.0053X45kovově stříbrná0M510131424,5414,53033303771645 na požádání
K0122.0056X45chromováno do vysokého lesku0M510131424,5414,53033303771645 na požádání
K0122.0051X50černá sametově matná0M510131424,5414,53033303771650 na požádání
K0122.00527X50rubínově červená RAL 30030M510131424,5414,53033303771650 na požádání
K0122.0052X50čistě oranžová RAL 20040M510131424,5414,53033303771650 na požádání
K0122.0053X50kovově stříbrná0M510131424,5414,53033303771650 na požádání
K0122.0056X50chromováno do vysokého lesku0M510131424,5414,53033303771650 na požádání
K0122.1051X10černá sametově matná1M510131424,5414,53134404771610 na požádání
K0122.10527X10rubínově červená RAL 30031M510131424,5414,53134404771610 na požádání
K0122.1052X10čistě oranžová RAL 20041M510131424,5414,53134404771610 na požádání
K0122.1053X10kovově stříbrná1M510131424,5414,53134404771610 na požádání
K0122.1056X10chromováno do vysokého lesku1M510131424,5414,53134404771610 na požádání
K0122.1051X15černá sametově matná1M510131424,5414,53134404771615 na požádání
K0122.10527X15rubínově červená RAL 30031M510131424,5414,53134404771615 na požádání
K0122.1052X15čistě oranžová RAL 20041M510131424,5414,53134404771615 na požádání
K0122.1053X15kovově stříbrná1M510131424,5414,53134404771615 na požádání
K0122.1056X15chromováno do vysokého lesku1M510131424,5414,53134404771615 na požádání
K0122.1051X20černá sametově matná1M510131424,5414,53134404771620 na požádání
K0122.10527X20rubínově červená RAL 30031M510131424,5414,53134404771620 na požádání
K0122.1052X20čistě oranžová RAL 20041M510131424,5414,53134404771620 na požádání
K0122.1053X20kovově stříbrná1M510131424,5414,53134404771620 na požádání
K0122.1056X20chromováno do vysokého lesku1M510131424,5414,53134404771620 na požádání
K0122.1051X25černá sametově matná1M510131424,5414,53134404771625 na požádání
K0122.10527X25rubínově červená RAL 30031M510131424,5414,53134404771625 na požádání
K0122.1052X25čistě oranžová RAL 20041M510131424,5414,53134404771625 na požádání
K0122.1053X25kovově stříbrná1M510131424,5414,53134404771625 na požádání
K0122.1056X25chromováno do vysokého lesku1M510131424,5414,53134404771625 na požádání
K0122.1051X30černá sametově matná1M510131424,5414,53134404771630 na požádání
K0122.10527X30rubínově červená RAL 30031M510131424,5414,53134404771630 na požádání
K0122.1052X30čistě oranžová RAL 20041M510131424,5414,53134404771630 na požádání
K0122.1053X30kovově stříbrná1M510131424,5414,53134404771630 na požádání
K0122.1056X30chromováno do vysokého lesku1M510131424,5414,53134404771630 na požádání
K0122.1051X35černá sametově matná1M510131424,5414,53134404771635 na požádání
K0122.10527X35rubínově červená RAL 30031M510131424,5414,53134404771635 na požádání
K0122.1052X35čistě oranžová RAL 20041M510131424,5414,53134404771635 na požádání
K0122.1053X35kovově stříbrná1M510131424,5414,53134404771635 na požádání
K0122.1056X35chromováno do vysokého lesku1M510131424,5414,53134404771635 na požádání
K0122.1051X40černá sametově matná1M510131424,5414,53134404771640 na požádání
K0122.10527X40rubínově červená RAL 30031M510131424,5414,53134404771640 na požádání
K0122.1052X40čistě oranžová RAL 20041M510131424,5414,53134404771640 na požádání
K0122.1053X40kovově stříbrná1M510131424,5414,53134404771640 na požádání
K0122.1056X40chromováno do vysokého lesku1M510131424,5414,53134404771640 na požádání
K0122.1051X45černá sametově matná1M510131424,5414,53134404771645 na požádání
K0122.10527X45rubínově červená RAL 30031M510131424,5414,53134404771645 na požádání
K0122.1052X45čistě oranžová RAL 20041M510131424,5414,53134404771645 na požádání
K0122.1053X45kovově stříbrná1M510131424,5414,53134404771645 na požádání
K0122.1056X45chromováno do vysokého lesku1M510131424,5414,53134404771645 na požádání
K0122.1051X50černá sametově matná1M510131424,5414,53134404771650 na požádání
K0122.10527X50rubínově červená RAL 30031M510131424,5414,53134404771650 na požádání
K0122.1052X50čistě oranžová RAL 20041M510131424,5414,53134404771650 na požádání
K0122.1053X50kovově stříbrná1M510131424,5414,53134404771650 na požádání
K0122.1056X50chromováno do vysokého lesku1M510131424,5414,53134404771650 na požádání
K0122.1061X10černá sametově matná1M610131424,5414,53134404771610 na požádání
K0122.10627X10rubínově červená RAL 30031M610131424,5414,53134404771610 na požádání
K0122.1062X10čistě oranžová RAL 20041M610131424,5414,53134404771610 na požádání
K0122.1063X10kovově stříbrná1M610131424,5414,53134404771610 na požádání
K0122.1066X10chromováno do vysokého lesku1M610131424,5414,53134404771610 na požádání
K0122.1061X15černá sametově matná1M610131424,5414,53134404771615 na požádání
K0122.10627X15rubínově červená RAL 30031M610131424,5414,53134404771615 na požádání
K0122.1062X15čistě oranžová RAL 20041M610131424,5414,53134404771615 na požádání
K0122.1063X15kovově stříbrná1M610131424,5414,53134404771615 na požádání
K0122.1066X15chromováno do vysokého lesku1M610131424,5414,53134404771615 na požádání
K0122.1061X20černá sametově matná1M610131424,5414,53134404771620 na požádání
K0122.10627X20rubínově červená RAL 30031M610131424,5414,53134404771620 na požádání
K0122.1062X20čistě oranžová RAL 20041M610131424,5414,53134404771620 na požádání
K0122.1063X20kovově stříbrná1M610131424,5414,53134404771620 na požádání
K0122.1066X20chromováno do vysokého lesku1M610131424,5414,53134404771620 na požádání
K0122.1061X25černá sametově matná1M610131424,5414,53134404771625 na požádání
K0122.10627X25rubínově červená RAL 30031M610131424,5414,53134404771625 na požádání
K0122.1062X25čistě oranžová RAL 20041M610131424,5414,53134404771625 na požádání
K0122.1063X25kovově stříbrná1M610131424,5414,53134404771625 na požádání
K0122.1066X25chromováno do vysokého lesku1M610131424,5414,53134404771625 na požádání
K0122.1061X30černá sametově matná1M610131424,5414,53134404771630 na požádání
K0122.10627X30rubínově červená RAL 30031M610131424,5414,53134404771630 na požádání
K0122.1062X30čistě oranžová RAL 20041M610131424,5414,53134404771630 na požádání
K0122.1063X30kovově stříbrná1M610131424,5414,53134404771630 na požádání
K0122.1066X30chromováno do vysokého lesku1M610131424,5414,53134404771630 na požádání
K0122.1061X35černá sametově matná1M610131424,5414,53134404771635 na požádání
K0122.10627X35rubínově červená RAL 30031M610131424,5414,53134404771635 na požádání
K0122.1062X35čistě oranžová RAL 20041M610131424,5414,53134404771635 na požádání
K0122.1063X35kovově stříbrná1M610131424,5414,53134404771635 na požádání
K0122.1066X35chromováno do vysokého lesku1M610131424,5414,53134404771635 na požádání
K0122.1061X40černá sametově matná1M610131424,5414,53134404771640 na požádání
K0122.10627X40rubínově červená RAL 30031M610131424,5414,53134404771640 na požádání
K0122.1062X40čistě oranžová RAL 20041M610131424,5414,53134404771640 na požádání
K0122.1063X40kovově stříbrná1M610131424,5414,53134404771640 na požádání
K0122.1066X40chromováno do vysokého lesku1M610131424,5414,53134404771640 na požádání
K0122.1061X45černá sametově matná1M610131424,5414,53134404771645 na požádání
K0122.10627X45rubínově červená RAL 30031M610131424,5414,53134404771645 na požádání
K0122.1062X45čistě oranžová RAL 20041M610131424,5414,53134404771645 na požádání
K0122.1063X45kovově stříbrná1M610131424,5414,53134404771645 na požádání
K0122.1066X45chromováno do vysokého lesku1M610131424,5414,53134404771645 na požádání
K0122.1061X50černá sametově matná1M610131424,5414,53134404771650 na požádání
K0122.10627X50rubínově červená RAL 30031M610131424,5414,53134404771650 na požádání
K0122.1062X50čistě oranžová RAL 20041M610131424,5414,53134404771650 na požádání
K0122.1063X50kovově stříbrná1M610131424,5414,53134404771650 na požádání
K0122.1066X50chromováno do vysokého lesku1M610131424,5414,53134404771650 na požádání
K0122.2061X15černá sametově matná2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 na požádání
K0122.20627X15rubínově červená RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 na požádání
K0122.2062X15čistě oranžová RAL 20042M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 na požádání
K0122.2063X15kovově stříbrná2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 na požádání
K0122.2066X15chromováno do vysokého lesku2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 na požádání
K0122.2061X20černá sametově matná2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 na požádání
K0122.20627X20rubínově červená RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 na požádání
K0122.2062X20čistě oranžová RAL 20042M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 na požádání
K0122.2063X20kovově stříbrná2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 na požádání
K0122.2066X20chromováno do vysokého lesku2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 na požádání
K0122.2061X25černá sametově matná2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 na požádání
K0122.20627X25rubínově červená RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 na požádání
K0122.2062X25čistě oranžová RAL 20042M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 na požádání
K0122.2063X25kovově stříbrná2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 na požádání
K0122.2066X25chromováno do vysokého lesku2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 na požádání
K0122.2061X30černá sametově matná2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 na požádání
K0122.20627X30rubínově červená RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 na požádání
K0122.2062X30čistě oranžová RAL 20042M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 na požádání
K0122.2063X30kovově stříbrná2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 na požádání
K0122.2066X30chromováno do vysokého lesku2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 na požádání
K0122.2061X35černá sametově matná2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 na požádání
K0122.20627X35rubínově červená RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 na požádání
K0122.2062X35čistě oranžová RAL 20042M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 na požádání
K0122.2063X35kovově stříbrná2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 na požádání
K0122.2066X35chromováno do vysokého lesku2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 na požádání
K0122.2061X40černá sametově matná2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 na požádání
K0122.20627X40rubínově červená RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 na požádání
K0122.2062X40čistě oranžová RAL 20042M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 na požádání
K0122.2063X40kovově stříbrná2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 na požádání
K0122.2066X40chromováno do vysokého lesku2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 na požádání
K0122.2061X45černá sametově matná2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 na požádání
K0122.20627X45rubínově červená RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 na požádání
K0122.2062X45čistě oranžová RAL 20042M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 na požádání
K0122.2063X45kovově stříbrná2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 na požádání
K0122.2066X45chromováno do vysokého lesku2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 na požádání
K0122.2061X50černá sametově matná2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 na požádání
K0122.20627X50rubínově červená RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 na požádání
K0122.2062X50čistě oranžová RAL 20042M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 na požádání
K0122.2063X50kovově stříbrná2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 na požádání
K0122.2066X50chromováno do vysokého lesku2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 na požádání
K0122.2061X55černá sametově matná2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 na požádání
K0122.20627X55rubínově červená RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 na požádání
K0122.2062X55čistě oranžová RAL 20042M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 na požádání
K0122.2063X55kovově stříbrná2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 na požádání
K0122.2066X55chromováno do vysokého lesku2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 na požádání
K0122.2061X60černá sametově matná2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 na požádání
K0122.20627X60rubínově červená RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 na požádání
K0122.2062X60čistě oranžová RAL 20042M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 na požádání
K0122.2063X60kovově stříbrná2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 na požádání
K0122.2066X60chromováno do vysokého lesku2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 na požádání
K0122.2081X15černá sametově matná2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 na požádání
K0122.20827X15rubínově červená RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 na požádání
K0122.2082X15čistě oranžová RAL 20042M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 na požádání
K0122.2083X15kovově stříbrná2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 na požádání
K0122.2086X15chromováno do vysokého lesku2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 na požádání
K0122.2081X20černá sametově matná2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 na požádání
K0122.20827X20rubínově červená RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 na požádání
K0122.2082X20čistě oranžová RAL 20042M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 na požádání
K0122.2083X20kovově stříbrná2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 na požádání
K0122.2086X20chromováno do vysokého lesku2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 na požádání
K0122.2081X25černá sametově matná2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 na požádání
K0122.20827X25rubínově červená RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 na požádání
K0122.2082X25čistě oranžová RAL 20042M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 na požádání
K0122.2083X25kovově stříbrná2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 na požádání
K0122.2086X25chromováno do vysokého lesku2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 na požádání
K0122.2081X30černá sametově matná2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 na požádání
K0122.20827X30rubínově červená RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 na požádání
K0122.2082X30čistě oranžová RAL 20042M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 na požádání
K0122.2083X30kovově stříbrná2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 na požádání
K0122.2086X30chromováno do vysokého lesku2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 na požádání
K0122.2081X35černá sametově matná2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 na požádání
K0122.20827X35rubínově červená RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 na požádání
K0122.2082X35čistě oranžová RAL 20042M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 na požádání
K0122.2083X35kovově stříbrná2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 na požádání
K0122.2086X35chromováno do vysokého lesku2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 na požádání
K0122.2081X40černá sametově matná2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 na požádání
K0122.20827X40rubínově červená RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 na požádání
K0122.2082X40čistě oranžová RAL 20042M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 na požádání
K0122.2083X40kovově stříbrná2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 na požádání
K0122.2086X40chromováno do vysokého lesku2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 na požádání
K0122.2081X45černá sametově matná2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 na požádání
K0122.20827X45rubínově červená RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 na požádání
K0122.2082X45čistě oranžová RAL 20042M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 na požádání
K0122.2083X45kovově stříbrná2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 na požádání
K0122.2086X45chromováno do vysokého lesku2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 na požádání
K0122.2081X50černá sametově matná2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 na požádání
K0122.20827X50rubínově červená RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 na požádání
K0122.2082X50čistě oranžová RAL 20042M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 na požádání
K0122.2083X50kovově stříbrná2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 na požádání
K0122.2086X50chromováno do vysokého lesku2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 na požádání
K0122.2081X55černá sametově matná2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 na požádání
K0122.20827X55rubínově červená RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 na požádání
K0122.2082X55čistě oranžová RAL 20042M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 na požádání
K0122.2083X55kovově stříbrná2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 na požádání
K0122.2086X55chromováno do vysokého lesku2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 na požádání
K0122.2081X60černá sametově matná2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 na požádání
K0122.20827X60rubínově červená RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 na požádání
K0122.2082X60čistě oranžová RAL 20042M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 na požádání
K0122.2083X60kovově stříbrná2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 na požádání