Skupiny zboží
Svěrací páky nerezové s vnějším závitem
K0121

Svěrací páky nerezové s vnějším závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ovládací úchyt z nerezové oceli 1.4308.
Ostatní ocelové části z nerezové oceli 1.4305.
Provedení: Ovládací úchyt nerezová, elektrolyticky leštěný.
Ocelové části lesklé.
Upozornění:Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.Na vyžádání:Další vnější závity, délky šroubů a nestandardní provedení.
Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Odkaz na výkres:
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN 78
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0121 Svěrací páky nerezové s vnějším závitem 259 kB
 Ceník - Svěrací, upínací a excentrické páky 3,6 MB

Výkresy

Svěrací páky nerezové s vnějším závitem

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo

Materiál
základní
těleso
VelikostXDD1D2HH1H3H4AA1Počet
zubů
LCADPřís.CenaObjednat
K0121.1110X25nerezová ocel1M1019282040,5126568,5831072425 na požádání
K0121.1110X30nerezová ocel1M1019282040,5126568,5831072430 na požádání
K0121.1110X40nerezová ocel1M1019282040,5126568,5831072440 na požádání
K0121.1110X50nerezová ocel1M1019282040,5126568,5831072450 na požádání
K0121.1110X60nerezová ocel1M1019282040,5126568,5831072460 na požádání
K0121.1112X25nerezová ocel1M1219282040,5126568,5831072425 na požádání
K0121.1112X30nerezová ocel1M1219282040,5126568,5831072430 na požádání
K0121.1112X40nerezová ocel1M1219282040,5126568,5831072440 na požádání
K0121.1112X50nerezová ocel1M1219282040,5126568,5831072450 na požádání
K0121.1112X60nerezová ocel1M1219282040,5126568,5831072460 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33