Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Svěrací páky ocelové s vnějším závitem
K0120

Svěrací páky ocelové s vnějším závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ovládací úchyt z 1.0401.
Ostatní ocelové části, třídy pevnosti 5.8.
Provedení: Ovládací úchyt stříbřitě šedý, tepaný smalt.
Ocelové části, brynýrované.
Upozornění:Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.Na vyžádání:Další vnější závity, délky šroubů a nestandardní provedení.
Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Odkaz na výkres:
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN 78
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0120 Svěrací páky ocelové s vnějším závitem 296 kB
 Ceník - Svěrací, upínací a excentrické páky 3,6 MB

Výkresy

Svěrací páky ocelové s vnějším závitem

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo

Materiál
základní
těleso
VelikostXDD1D2HH1H3H4AA1Počet
zubů
LCADPřís.CenaObjednat
K0120.110X20ocel1M1019282040,5126568,5831072420 na požádání
K0120.110X25ocel1M1019282040,5126568,5831072425 na požádání
K0120.110X30ocel1M1019282040,5126568,5831072430 na požádání
K0120.110X35ocel1M1019282040,5126568,5831072435 na požádání
K0120.110X40ocel1M1019282040,5126568,5831072440 na požádání
K0120.110X45ocel1M1019282040,5126568,5831072445 na požádání
K0120.110X50ocel1M1019282040,5126568,5831072450 na požádání
K0120.110X55ocel1M1019282040,5126568,5831072455 na požádání
K0120.110X60ocel1M1019282040,5126568,5831072460 na požádání
K0120.110X70ocel1M1019282040,5126568,5831072470 na požádání
K0120.110X80ocel1M1019282040,5126568,5831072480 na požádání
K0120.110X90ocel1M1019282040,5126568,5831072490 na požádání
K0120.112X20ocel1M1219282040,5126568,5831072420 na požádání
K0120.112X25ocel1M1219282040,5126568,5831072425 na požádání
K0120.112X30ocel1M1219282040,5126568,5831072430 na požádání
K0120.112X35ocel1M1219282040,5126568,5831072435 na požádání
K0120.112X40ocel1M1219282040,5126568,5831072440 na požádání
K0120.112X45ocel1M1219282040,5126568,5831072445 na požádání
K0120.112X50ocel1M1219282040,5126568,5831072450 na požádání
K0120.112X55ocel1M1219282040,5126568,5831072455 na požádání
K0120.112X60ocel1M1219282040,5126568,5831072460 na požádání
K0120.112X70ocel1M1219282040,5126568,5831072470 na požádání
K0120.112X80ocel1M1219282040,5126568,5831072480 na požádání
K0120.112X90ocel1M1219282040,5126568,5831072490 na požádání
K0120.212X25ocel2M1223352551,51279,5841081382625 na požádání
K0120.212X30ocel2M1223352551,51279,5841081382630 na požádání
K0120.212X35ocel2M1223352551,51279,5841081382635 na požádání
K0120.212X40ocel2M1223352551,51279,5841081382640 na požádání
K0120.212X45ocel2M1223352551,51279,5841081382645 na požádání
K0120.212X50ocel2M1223352551,51279,5841081382650 na požádání
K0120.212X55ocel2M1223352551,51279,5841081382655 na požádání
K0120.212X60ocel2M1223352551,51279,5841081382660 na požádání
K0120.212X70ocel2M1223352551,51279,5841081382670 na požádání
K0120.212X80ocel2M1223352551,51279,5841081382680 na požádání
K0120.212X90ocel2M1223352551,51279,5841081382690 na požádání
K0120.216X25ocel2M1623352551,51279,5841081382625 na požádání
K0120.216X30ocel2M1623352551,51279,5841081382630 na požádání
K0120.216X35ocel2M1623352551,51279,5841081382635 na požádání
K0120.216X40ocel2M1623352551,51279,5841081382640 na požádání
K0120.216X45ocel2M1623352551,51279,5841081382645 na požádání
K0120.216X50ocel2M1623352551,51279,5841081382650 na požádání
K0120.216X55ocel2M1623352551,51279,5841081382655 na požádání
K0120.216X60ocel2M1623352551,51279,5841081382660 na požádání
K0120.216X70ocel2M1623352551,51279,5841081382670 na požádání
K0120.216X80ocel2M1623352551,51279,5841081382680 na požádání
K0120.216X90ocel2M1623352551,51279,5841081382690 na požádání
K0120.316X30ocel3M1630433060129397,51321683630 na požádání
K0120.316X40ocel3M1630433060129397,51321683640 na požádání
K0120.316X50ocel3M1630433060129397,51321683650 na požádání
K0120.316X60ocel3M1630433060129397,51321683660 na požádání
K0120.316X70ocel3M1630433060129397,51321683670 na požádání
K0120.316X80ocel3M1630433060129397,51321683680 na požádání
K0120.316X90ocel3M1630433060129397,51321683690 na požádání
K0120.320X30ocel3M2030433060129397,51321683630 na požádání
K0120.320X40ocel3M2030433060129397,51321683640 na požádání
K0120.320X50ocel3M2030433060129397,51321683650 na požádání
K0120.320X60ocel3M2030433060129397,51321683660 na požádání
K0120.320X70ocel3M2030433060129397,51321683670 na požádání
K0120.320X80ocel3M2030433060129397,51321683680 na požádání
K0120.320X90ocel3M2030433060129397,51321683690 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33