- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Svěrací páky
- Přepínací páky
- Excentrické páky
- K0005
Excentrická páka z hliníku s vnitřním a vnějším závitem, s plastovým přítlačným kotoučem a šroubem s úchytem z oceli nebo nerezové oceli
- K0788
Excentrické páky ocelové s vnitřním závitem a vnějším závitem
- K0645
Excentrická páka z nerezové oceli s vnitřním a vnějším závitem, s plastovým přítlačným kotoučem a šroubem s úchytem z oceli nebo nerezové oceli
- K0645
Excentrické páky z nerezové oceli s vnitřním závitem a vnějším závitem, tlačnou podložkou a šroubem s úchytem z nerezové oceli
- K0646
Excentrická páka z plastu s vnitřním a vnějším závitem, s plastovým přítlačným kotoučem a šroubem s úchytem z oceli nebo nerezové oceli
- K0006
Excentrická páka z hliníku, nastavitelná, s vnějším závitem, s plastovým přítlačným kotoučem a šroubem s úchytem z oceli nebo nerezové oceli
- K0789
Excentrické páky nastavitelné ocelové s vnějším závitem
- K0647
Excentrická páka z nerezové oceli, nastavitelná s vnějším závitem, s plastovým přítlačným kotoučem a šroubem s úchytem z oceli nebo nerezové oceli
- K0647
Excentrické páky z nerezové oceli, nastavitelné, s vnějším závitem, tlačnou podložkou a šroubem s úchytem z nerezové oceli
- K0648
Excentrická páka z plastu, nastavitelná, s vnějším závitem, s plastovým přítlačným kotoučem a šroubem s úchytem z oceli nebo nerezové oceli
- K0751
Excentrické páky z plastu s rychlouzávěrem s plastovým přítlačným kotoučem a zajišťovacím čepem z oceli
- K0118
Excentrické páky z plastu s elastomerovým uzávěrem s plastovým přítlačným kotoučem a šroubem s úchytem z oceli
- K1500
Excentrické páky z hliníku, s ocelovými upínacími trny s plastovým přítlačným kotoučem
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0118Excentrické páky z plastu s elastomerovým uzávěrem s plastovým... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ovládací úchyt a tlačná podložka z umělé hmoty vyztužené skelnými vlákny PA 66.
Osový čep z nerezové oceli 1.4305.
Závrtný šroub a podložka ocel, třída pevnosti 5.8.
Elastomerová pružina PUR.Provedení: Manipulační páka a tlačná podložka, černá. Osový čep bez povrchové úpravy. Závitový šroub a podložka, modře pasivované. Šestihranná matice se svěracím dílem a tlakovou podložkou, modře pasivovány.Upozornění:Uvedením rukojeti páky do pohybu se elastomerová pružina zmáčkne, tzn. že expanduje a přitiskne se k dílu, který ji obklopuje. Prostřednictvím šestihranné matice se svěracím dílem lze expanzi elastomerové pružiny nastavit a stanovit tak přídržnou sílu. Svěrací díl šestihranné matice zároveň způsobí, že nastavená hodnota zůstane po uvolnění místa upnutí předem zachována.Použití:Uvedené přídržné síly nejsou vhodné pro trvalá zatížení. Rádi vám zašleme testovací vzorek, abyste si Vaši aplikaci mohli vyzkoušet.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | B | B1 | H | H1 | H2 | H3 | A | A1 | SW | Přídržná síla cca N upínací otvor (žádné trvalé zatížení) | Přídržná síla cca N sevření plechů (žádné trvalé zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0118.121112X12 | 12 | 18,1 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 12,85 | 12 | 71,5 | 79,6 | 10 | 100 | 50 | | | 12,65 € | | K0118.121114X12 | 14 | 18,1 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 12,85 | 12 | 71,5 | 79,6 | 10 | 150 | 60 | | | 12,65 € | | K0118.221116X20 | 16 | 27,1 | 33 | 24 | 16,2 | 27,8 | 14,7 | 20 | 99,9 | 110 | 13 | 350 | 60 | | | 15,73 € | | K0118.221118X20 | 18 | 27,1 | 33 | 24 | 16,2 | 27,8 | 14,7 | 20 | 99,9 | 110 | 13 | 350 | 100 | | | 15,73 € | | K0118.221120X20 | 20 | 27,1 | 33 | 24 | 16,2 | 27,8 | 14,7 | 20 | 99,9 | 110 | 16 | 350 | 100 | | | 16,71 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|