Skupiny zboží
Svěrací páky s vnějším závitem
K0116

Svěrací páky s vnějším závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ovládací úchyt ze zinkové slitiny podle DIN EN 12844.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Provedení: Ovládací úchyt potažený umělou hmotou.
Ocel brynýrována.
Upozornění:Sériově se dodává:
černá matná, kovově stříbrná.

Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.
Na vyžádání:Další vnější závity, délky šroubů, barvy a stejně tak nestandardní provedení.
Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Odkaz na výkres:
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN 78
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0116 Svěrací páky s vnějším závitem 259 kB
 Ceník - Svěrací, upínací a excentrické páky 3,6 MB

Výkresy

Svěrací páky s vnějším závitem

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloBarva
základního tělesa
VelikostXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1Počet
zubů
LCADPřís.CenaObjednat
K0116.1051X10černá sametově matná1M510131410,524,541532,535,539461610 na požádání
K0116.1051X15černá sametově matná1M510131410,524,541532,535,539461615 na požádání
K0116.1051X20černá sametově matná1M510131410,524,541532,535,539461620 na požádání
K0116.1051X25černá sametově matná1M510131410,524,541532,535,539461625 na požádání
K0116.1051X30černá sametově matná1M510131410,524,541532,535,539461630 na požádání
K0116.1051X35černá sametově matná1M510131410,524,541532,535,539461635 na požádání
K0116.1051X40černá sametově matná1M510131410,524,541532,535,539461640 na požádání
K0116.1051X45černá sametově matná1M510131410,524,541532,535,539461645 na požádání
K0116.1051X50černá sametově matná1M510131410,524,541532,535,539461650 na požádání
K0116.1061X10černá sametově matná1M610131410,524,541532,535,539461610 na požádání
K0116.1061X15černá sametově matná1M610131410,524,541532,535,539461615 na požádání
K0116.1061X20černá sametově matná1M610131410,524,541532,535,539461620 na požádání
K0116.1061X25černá sametově matná1M610131410,524,541532,535,539461625 na požádání
K0116.1061X30černá sametově matná1M610131410,524,541532,535,539461630 na požádání
K0116.1061X35černá sametově matná1M610131410,524,541532,535,539461635 na požádání
K0116.1061X40černá sametově matná1M610131410,524,541532,535,539461640 na požádání
K0116.1061X45černá sametově matná1M610131410,524,541532,535,539461645 na požádání
K0116.1061X50černá sametově matná1M610131410,524,541532,535,539461650 na požádání
K0116.2061X15černá sametově matná2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 na požádání
K0116.2061X20černá sametově matná2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 na požádání
K0116.2061X25černá sametově matná2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 na požádání
K0116.2061X30černá sametově matná2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 na požádání
K0116.2061X35černá sametově matná2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 na požádání
K0116.2061X40černá sametově matná2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 na požádání
K0116.2061X45černá sametově matná2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 na požádání
K0116.2061X50černá sametově matná2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 na požádání
K0116.2061X55černá sametově matná2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 na požádání
K0116.2061X60černá sametově matná2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 na požádání
K0116.2081X15černá sametově matná2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 na požádání
K0116.2081X20černá sametově matná2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 na požádání
K0116.2081X25černá sametově matná2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 na požádání
K0116.2081X30černá sametově matná2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 na požádání
K0116.2081X35černá sametově matná2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 na požádání
K0116.2081X40černá sametově matná2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 na požádání
K0116.2081X45černá sametově matná2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 na požádání
K0116.2081X50černá sametově matná2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 na požádání
K0116.2081X55černá sametově matná2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 na požádání
K0116.2081X60černá sametově matná2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 na požádání
K0116.2101X15černá sametově matná2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 na požádání
K0116.2101X20černá sametově matná2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 na požádání
K0116.2101X25černá sametově matná2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 na požádání
K0116.2101X30černá sametově matná2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 na požádání
K0116.2101X35černá sametově matná2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 na požádání
K0116.2101X40černá sametově matná2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 na požádání
K0116.2101X45černá sametově matná2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 na požádání
K0116.2101X50černá sametově matná2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 na požádání
K0116.2101X55černá sametově matná2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 na požádání
K0116.2101X60černá sametově matná2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 na požádání
K0116.3081X15černá sametově matná3M81621221737102357,561,579902215 na požádání
K0116.3081X20černá sametově matná3M81621221737102357,561,579902220 na požádání
K0116.3081X25černá sametově matná3M81621221737102357,561,579902225 na požádání
K0116.3081X30černá sametově matná3M81621221737102357,561,579902230 na požádání
K0116.3081X35černá sametově matná3M81621221737102357,561,579902235 na požádání
K0116.3081X40černá sametově matná3M81621221737102357,561,579902240 na požádání
K0116.3081X45černá sametově matná3M81621221737102357,561,579902245 na požádání
K0116.3081X50černá sametově matná3M81621221737102357,561,579902250 na požádání
K0116.3081X55černá sametově matná3M81621221737102357,561,579902255 na požádání
K0116.3081X60černá sametově matná3M81621221737102357,561,579902260 na požádání
K0116.3101X15černá sametově matná3M101621221737102357,561,579902215 na požádání
K0116.3101X20černá sametově matná3M101621221737102357,561,579902220 na požádání
K0116.3101X25černá sametově matná3M101621221737102357,561,579902225 na požádání
K0116.3101X30černá sametově matná3M101621221737102357,561,579902230 na požádání
K0116.3101X35černá sametově matná3M101621221737102357,561,579902235 na požádání
K0116.3101X40černá sametově matná3M101621221737102357,561,579902240 na požádání
K0116.3101X45černá sametově matná3M101621221737102357,561,579902245 na požádání
K0116.3101X50černá sametově matná3M101621221737102357,561,579902250 na požádání
K0116.3101X55černá sametově matná3M101621221737102357,561,579902255 na požádání
K0116.3101X60černá sametově matná3M101621221737102357,561,579902260 na požádání
K0116.4101X20černá sametově matná4M101925261942,510266772951082420 na požádání
K0116.4101X25černá sametově matná4M101925261942,510266772951082425 na požádání
K0116.4101X30černá sametově matná4M101925261942,510266772951082430 na požádání
K0116.4101X35černá sametově matná4M101925261942,510266772951082435 na požádání
K0116.4101X40černá sametově matná4M101925261942,510266772951082440 na požádání
K0116.4101X45černá sametově matná4M101925261942,510266772951082445 na požádání
K0116.4101X50černá sametově matná4M101925261942,510266772951082450 na požádání
K0116.4101X55černá sametově matná4M101925261942,510266772951082455 na požádání
K0116.4101X60černá sametově matná4M101925261942,510266772951082460 na požádání
K0116.4101X70černá sametově matná4M101925261942,510266772951082470 na požádání
K0116.4101X80černá sametově matná4M101925261942,510266772951082480 na požádání
K0116.4101X90černá sametově matná4M101925261942,510266772951082490 na požádání
K0116.4121X20černá sametově matná4M121925261942,510266772951082420 na požádání
K0116.4121X25černá sametově matná4M121925261942,510266772951082425 na požádání
K0116.4121X30černá sametově matná4M121925261942,510266772951082430 na požádání
K0116.4121X35černá sametově matná4M121925261942,510266772951082435 na požádání
K0116.4121X40černá sametově matná4M121925261942,510266772951082440 na požádání
K0116.4121X45černá sametově matná4M121925261942,510266772951082445 na požádání
K0116.4121X50černá sametově matná4M121925261942,510266772951082450 na požádání
K0116.4121X55černá sametově matná4M121925261942,510266772951082455 na požádání
K0116.4121X60černá sametově matná4M121925261942,510266772951082460 na požádání
K0116.4121X70černá sametově matná4M121925261942,510266772951082470 na požádání
K0116.4121X80černá sametově matná4M121925261942,510266772951082480 na požádání
K0116.4121X90černá sametově matná4M121925261942,510266772951082490 na požádání
K0116.5121X25černá sametově matná5M122330312249123279841101262625 na požádání
K0116.5121X30černá sametově matná5M122330312249123279841101262630 na požádání
K0116.5121X35černá sametově matná5M122330312249123279841101262635 na požádání
K0116.5121X40černá sametově matná5M122330312249123279841101262640 na požádání
K0116.5121X45černá sametově matná5M122330312249123279841101262645 na požádání
K0116.5121X50černá sametově matná5M122330312249123279841101262650 na požádání
K0116.5121X55černá sametově matná5M122330312249123279841101262655 na požádání
K0116.5121X60černá sametově matná5M122330312249123279841101262660 na požádání
K0116.5121X70černá sametově matná5M122330312249123279841101262670 na požádání
K0116.5121X80černá sametově matná5M122330312249123279841101262680 na požádání
K0116.5121X90černá sametově matná5M122330312249123279841101262690 na požádání
K0116.5161X25černá sametově matná5M162330312249123279841101262625 na požádání
K0116.5161X30černá sametově matná5M162330312249123279841101262630 na požádání
K0116.5161X35černá sametově matná5M162330312249123279841101262635 na požádání
K0116.5161X40černá sametově matná5M162330312249123279841101262640 na požádání
K0116.5161X45černá sametově matná5M162330312249123279841101262645 na požádání
K0116.5161X50černá sametově matná5M162330312249123279841101262650 na požádání
K0116.5161X55černá sametově matná5M162330312249123279841101262655 na požádání
K0116.5161X60černá sametově matná5M162330312249123279841101262660 na požádání
K0116.5161X70černá sametově matná5M162330312249123279841101262670 na požádání
K0116.5161X80černá sametově matná5M162330312249123279841101262680 na požádání
K0116.5161X90černá sametově matná5M162330312249123279841101262690 na požádání
K0116.1053X10kovově stříbrná1M510131410,524,541532,535,539461610 na požádání
K0116.1053X15kovově stříbrná1M510131410,524,541532,535,539461615 na požádání
K0116.1053X20kovově stříbrná1M510131410,524,541532,535,539461620 na požádání
K0116.1053X25kovově stříbrná1M510131410,524,541532,535,539461625 na požádání
K0116.1053X30kovově stříbrná1M510131410,524,541532,535,539461630 na požádání
K0116.1053X35kovově stříbrná1M510131410,524,541532,535,539461635 na požádání
K0116.1053X40kovově stříbrná1M510131410,524,541532,535,539461640 na požádání
K0116.1053X45kovově stříbrná1M510131410,524,541532,535,539461645 na požádání
K0116.1053X50kovově stříbrná1M510131410,524,541532,535,539461650 na požádání
K0116.1063X10kovově stříbrná1M610131410,524,541532,535,539461610 na požádání
K0116.1063X15kovově stříbrná1M610131410,524,541532,535,539461615 na požádání
K0116.1063X20kovově stříbrná1M610131410,524,541532,535,539461620 na požádání
K0116.1063X25kovově stříbrná1M610131410,524,541532,535,539461625 na požádání
K0116.1063X30kovově stříbrná1M610131410,524,541532,535,539461630 na požádání
K0116.1063X35kovově stříbrná1M610131410,524,541532,535,539461635 na požádání
K0116.1063X40kovově stříbrná1M610131410,524,541532,535,539461640 na požádání
K0116.1063X45kovově stříbrná1M610131410,524,541532,535,539461645 na požádání
K0116.1063X50kovově stříbrná1M610131410,524,541532,535,539461650 na požádání
K0116.2063X15kovově stříbrná2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 na požádání
K0116.2063X20kovově stříbrná2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 na požádání
K0116.2063X25kovově stříbrná2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 na požádání
K0116.2063X30kovově stříbrná2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 na požádání
K0116.2063X35kovově stříbrná2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 na požádání
K0116.2063X40kovově stříbrná2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 na požádání
K0116.2063X45kovově stříbrná2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 na požádání
K0116.2063X50kovově stříbrná2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 na požádání
K0116.2063X55kovově stříbrná2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 na požádání
K0116.2063X60kovově stříbrná2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 na požádání
K0116.2083X15kovově stříbrná2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 na požádání
K0116.2083X20kovově stříbrná2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 na požádání
K0116.2083X25kovově stříbrná2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 na požádání
K0116.2083X30kovově stříbrná2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 na požádání
K0116.2083X35kovově stříbrná2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 na požádání
K0116.2083X40kovově stříbrná2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 na požádání
K0116.2083X45kovově stříbrná2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 na požádání
K0116.2083X50kovově stříbrná2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 na požádání
K0116.2083X55kovově stříbrná2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 na požádání
K0116.2083X60kovově stříbrná2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 na požádání
K0116.2103X15kovově stříbrná2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 na požádání
K0116.2103X20kovově stříbrná2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 na požádání
K0116.2103X25kovově stříbrná2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 na požádání
K0116.2103X30kovově stříbrná2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 na požádání
K0116.2103X35kovově stříbrná2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 na požádání
K0116.2103X40kovově stříbrná2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 na požádání
K0116.2103X45kovově stříbrná2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 na požádání
K0116.2103X50kovově stříbrná2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 na požádání
K0116.2103X55kovově stříbrná2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 na požádání
K0116.2103X60kovově stříbrná2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 na požádání
K0116.3083X15kovově stříbrná3M81621221737102357,561,579902215 na požádání
K0116.3083X20kovově stříbrná3M81621221737102357,561,579902220 na požádání
K0116.3083X25kovově stříbrná3M81621221737102357,561,579902225 na požádání
K0116.3083X30kovově stříbrná3M81621221737102357,561,579902230 na požádání
K0116.3083X35kovově stříbrná3M81621221737102357,561,579902235 na požádání
K0116.3083X40kovově stříbrná3M81621221737102357,561,579902240 na požádání
K0116.3083X45kovově stříbrná3M81621221737102357,561,579902245 na požádání
K0116.3083X50kovově stříbrná3M81621221737102357,561,579902250 na požádání
K0116.3083X55kovově stříbrná3M81621221737102357,561,579902255 na požádání
K0116.3083X60kovově stříbrná3M81621221737102357,561,579902260 na požádání
K0116.3103X15kovově stříbrná3M101621221737102357,561,579902215 na požádání
K0116.3103X20kovově stříbrná3M101621221737102357,561,579902220 na požádání
K0116.3103X25kovově stříbrná3M101621221737102357,561,579902225 na požádání
K0116.3103X30kovově stříbrná3M101621221737102357,561,579902230 na požádání
K0116.3103X35kovově stříbrná3M101621221737102357,561,579902235 na požádání
K0116.3103X40kovově stříbrná3M101621221737102357,561,579902240 na požádání
K0116.3103X45kovově stříbrná3M101621221737102357,561,579902245 na požádání
K0116.3103X50kovově stříbrná3M101621221737102357,561,579902250 na požádání
K0116.3103X55kovově stříbrná3M101621221737102357,561,579902255 na požádání
K0116.3103X60kovově stříbrná3M101621221737102357,561,579902260 na požádání
K0116.4103X20kovově stříbrná4M101925261942,510266772951082420 na požádání
K0116.4103X25kovově stříbrná4M101925261942,510266772951082425 na požádání
K0116.4103X30kovově stříbrná4M101925261942,510266772951082430 na požádání
K0116.4103X35kovově stříbrná4M101925261942,510266772951082435 na požádání
K0116.4103X40kovově stříbrná4M101925261942,510266772951082440 na požádání
K0116.4103X45kovově stříbrná4M101925261942,510266772951082445 na požádání
K0116.4103X50kovově stříbrná4M101925261942,510266772951082450 na požádání
K0116.4103X55kovově stříbrná4M101925261942,510266772951082455 na požádání
K0116.4103X60kovově stříbrná4M101925261942,510266772951082460 na požádání
K0116.4103X70kovově stříbrná4M101925261942,510266772951082470 na požádání
K0116.4103X80kovově stříbrná4M101925261942,510266772951082480 na požádání
K0116.4103X90kovově stříbrná4M101925261942,510266772951082490 na požádání
K0116.4123X20kovově stříbrná4M121925261942,510266772951082420 na požádání
K0116.4123X25kovově stříbrná4M121925261942,510266772951082425 na požádání
K0116.4123X30kovově stříbrná4M121925261942,510266772951082430 na požádání
K0116.4123X35kovově stříbrná4M121925261942,510266772951082435 na požádání
K0116.4123X40kovově stříbrná4M121925261942,510266772951082440 na požádání
K0116.4123X45kovově stříbrná4M121925261942,510266772951082445 na požádání
K0116.4123X50kovově stříbrná4M121925261942,510266772951082450 na požádání
K0116.4123X55kovově stříbrná4M121925261942,510266772951082455 na požádání
K0116.4123X60kovově stříbrná4M121925261942,510266772951082460 na požádání
K0116.4123X70kovově stříbrná4M121925261942,510266772951082470 na požádání
K0116.4123X80kovově stříbrná4M121925261942,510266772951082480 na požádání
K0116.4123X90kovově stříbrná4M121925261942,510266772951082490 na požádání
K0116.5123X25kovově stříbrná5M122330312249123279841101262625 na požádání
K0116.5123X30kovově stříbrná5M122330312249123279841101262630 na požádání
K0116.5123X35kovově stříbrná5M122330312249123279841101262635 na požádání
K0116.5123X40kovově stříbrná5M122330312249123279841101262640 na požádání
K0116.5123X45kovově stříbrná5M122330312249123279841101262645 na požádání
K0116.5123X50kovově stříbrná5M122330312249123279841101262650 na požádání
K0116.5123X55kovově stříbrná5M122330312249123279841101262655 na požádání
K0116.5123X60kovově stříbrná5M122330312249123279841101262660 na požádání
K0116.5123X70kovově stříbrná5M122330312249123279841101262670 na požádání
K0116.5123X80kovově stříbrná5M122330312249123279841101262680 na požádání
K0116.5123X90kovově stříbrná5M122330312249123279841101262690 na požádání
K0116.5163X25kovově stříbrná5M162330312249123279841101262625 na požádání
K0116.5163X30kovově stříbrná5M162330312249123279841101262630 na požádání
K0116.5163X35kovově stříbrná5M162330312249123279841101262635 na požádání
K0116.5163X40kovově stříbrná5M162330312249123279841101262640 na požádání
K0116.5163X45kovově stříbrná5M162330312249123279841101262645 na požádání
K0116.5163X50kovově stříbrná5M162330312249123279841101262650 na požádání
K0116.5163X55kovově stříbrná5M162330312249123279841101262655 na požádání
K0116.5163X60kovově stříbrná5M162330312249123279841101262660 na požádání
K0116.5163X70kovově stříbrná5M162330312249123279841101262670 na požádání
K0116.5163X80kovově stříbrná5M162330312249123279841101262680 na požádání
K0116.5163X90kovově stříbrná5M162330312249123279841101262690 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33