Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Excentrické páky s vnitřním závitem a s vnějším závitem, ocel nebo nerezová ocel
K0005

Excentrické páky s vnitřním závitem a s vnějším závitem, ocel...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Provedení: Ovládací páka, černě komaxitovaná s jemnou strukturou nebo červená RAL 3003 s jemnou strukturou.
Tlačná podložka černá.
Osový čep bez povrchové úpravy.
Závitové šrouby a podložka, z oceli, modře pasivované nebo z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Plasty mají tu vlastnost, že při zátěži u nich dochází k tečení (retardaci), což může snižovat upínací sílu.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0005 Excentrické páky s vnitřním závitem a s vnějším závitem, ocel nebo nerezová ocel 254 kB
 Ceník - Svěrací, upínací a excentrické páky 3,6 MB

Výkresy (celkový přehled)

Excentrické páky s vnitřním závitem a s vnějším závitem, ocel nebo nerezová ocel

Excentrické páky s vnitřním závitem

více informací

Výkresy

Excentrické páky s vnitřním závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
komponentu
Barva
základního tělesa
DD1D2BB1HH1AA1Zdvih
S
Upínací
síla
F (kN)
Ruční
síla
FH N
CADPřís.CenaObjednat
K0005.9501103ocelčernáM312614,411,591336,241,711,590 na požádání
K0005.9501104ocelčernáM412614,411,591336,241,711,590 na požádání
K0005.0501104ocelčernáM415,48181311,21752,359,112,5100 na požádání
K0005.0501105ocelčernáM515,48181311,21752,359,112,5100 na požádání
K0005.1501105ocelčernáM518,1921,51514,52270,479,21,24120 na požádání
K0005.1501106ocelčernáM618,1921,51514,52270,479,21,24120 na požádání
K0005.2501108ocelčernáM827,11133,3241828,5961081,58350 na požádání
K0005.9511103nerezová ocelčernáM312614,411,591336,241,711,590 na požádání
K0005.9511104nerezová ocelčernáM412614,411,591336,241,711,590 na požádání
K0005.0511104nerezová ocelčernáM415,48181311,21752,359,112,5100 na požádání
K0005.0511105nerezová ocelčernáM515,48181311,21752,359,112,5100 na požádání
K0005.1511105nerezová ocelčernáM518,1921,51514,52270,479,21,24120 na požádání
K0005.1511106nerezová ocelčernáM618,1921,51514,52270,479,21,24120 na požádání
K0005.2511108nerezová ocelčernáM827,11133,3241828,5961081,58350 na požádání
K0005.9501403ocelrubínově červená RAL 3003M312614,411,591336,241,711,590 na požádání
K0005.9501404ocelrubínově červená RAL 3003M412614,411,591336,241,711,590 na požádání
K0005.0501404ocelrubínově červená RAL 3003M415,48181311,21752,359,112,5100 na požádání
K0005.0501405ocelrubínově červená RAL 3003M515,48181311,21752,359,112,5100 na požádání
K0005.1501405ocelrubínově červená RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,24120 na požádání
K0005.1501406ocelrubínově červená RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,24120 na požádání
K0005.2501408ocelrubínově červená RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,58350 na požádání
K0005.9511403nerezová ocelrubínově červená RAL 3003M312614,411,591336,241,711,590 na požádání
K0005.9511404nerezová ocelrubínově červená RAL 3003M412614,411,591336,241,711,590 na požádání
K0005.0511404nerezová ocelrubínově červená RAL 3003M415,48181311,21752,359,112,5100 na požádání
K0005.0511405nerezová ocelrubínově červená RAL 3003M515,48181311,21752,359,112,5100 na požádání
K0005.1511405nerezová ocelrubínově červená RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,24120 na požádání
K0005.1511406nerezová ocelrubínově červená RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,24120 na požádání
K0005.2511408nerezová ocelrubínově červená RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,58350 na požádání

Excentrické páky s vnějším závitem

více informací

Výkresy

Excentrické páky s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál

BarvaDD1D2BB1HH1AA1Zdvih
S
LUpínací
síla
F (kN)
Ruční
síla
FH N
CADPřís.CenaObjednat
K0005.9501103X10ocelčernáM312614,411,591336,241,71101,590 na požádání
K0005.9501103X15ocelčernáM312614,411,591336,241,71151,590 na požádání
K0005.9501103X30ocelčernáM312614,411,591336,241,71301,590 na požádání
K0005.9501104X10ocelčernáM412614,411,591336,241,71101,590 na požádání
K0005.9501104X15ocelčernáM412614,411,591336,241,71151,590 na požádání
K0005.9501104X30ocelčernáM412614,411,591336,241,71301,590 na požádání
K0005.0501104X15ocelčernáM415,48181311,21752,359,11152,5100 na požádání
K0005.0501104X20ocelčernáM415,48181311,21752,359,11202,5100 na požádání
K0005.0501104X30ocelčernáM415,48181311,21752,359,11302,5100 na požádání
K0005.0501105X20ocelčernáM515,48181311,21752,359,11202,5100 na požádání
K0005.0501105X30ocelčernáM515,48181311,21752,359,11302,5100 na požádání
K0005.0501105X40ocelčernáM515,48181311,21752,359,11402,5100 na požádání
K0005.0501105X50ocelčernáM515,48181311,21752,359,11502,5100 na požádání
K0005.1501105X20ocelčernáM518,1921,51514,52270,479,21,2204120 na požádání
K0005.1501105X30ocelčernáM518,1921,51514,52270,479,21,2304120 na požádání
K0005.1501105X40ocelčernáM518,1921,51514,52270,479,21,2404120 na požádání
K0005.1501105X50ocelčernáM518,1921,51514,52270,479,21,2504120 na požádání
K0005.1501106X20ocelčernáM618,1921,51514,52270,479,21,2204120 na požádání
K0005.1501106X30ocelčernáM618,1921,51514,52270,479,21,2304120 na požádání
K0005.1501106X40ocelčernáM618,1921,51514,52270,479,21,2404120 na požádání
K0005.1501106X50ocelčernáM618,1921,51514,52270,479,21,2504120 na požádání
K0005.2501108X25ocelčernáM827,11133,3241828,5961081,5258350 na požádání
K0005.2501108X30ocelčernáM827,11133,3241828,5961081,5308350 na požádání
K0005.2501108X40ocelčernáM827,11133,3241828,5961081,5408350 na požádání
K0005.2501108X50ocelčernáM827,11133,3241828,5961081,5508350 na požádání
K0005.2501110X25ocelčernáM1027,11133,3241828,5961081,5258350 na požádání
K0005.2501110X30ocelčernáM1027,11133,3241828,5961081,5308350 na požádání
K0005.2501110X40ocelčernáM1027,11133,3241828,5961081,5408350 na požádání
K0005.2501110X50ocelčernáM1027,11133,3241828,5961081,5508350 na požádání
K0005.9511103X10nerezová ocelčernáM312614,411,591336,241,71101,590 na požádání
K0005.9511103X15nerezová ocelčernáM312614,411,591336,241,71151,590 na požádání
K0005.9511103X30nerezová ocelčernáM312614,411,591336,241,71301,590 na požádání
K0005.9511104X10nerezová ocelčernáM412614,411,591336,241,71101,590 na požádání
K0005.9511104X15nerezová ocelčernáM412614,411,591336,241,71151,590 na požádání
K0005.9511104X30nerezová ocelčernáM412614,411,591336,241,71301,590 na požádání
K0005.0511104X15nerezová ocelčernáM415,48181311,21752,359,11152,5100 na požádání
K0005.0511104X20nerezová ocelčernáM415,48181311,21752,359,11202,5100 na požádání
K0005.0511104X30nerezová ocelčernáM415,48181311,21752,359,11302,5100 na požádání
K0005.0511105X20nerezová ocelčernáM515,48181311,21752,359,11202,5100 na požádání
K0005.0511105X30nerezová ocelčernáM515,48181311,21752,359,11302,5100 na požádání
K0005.0511105X40nerezová ocelčernáM515,48181311,21752,359,11402,5100 na požádání
K0005.0511105X50nerezová ocelčernáM515,48181311,21752,359,11502,5100 na požádání
K0005.1511105X20nerezová ocelčernáM518,1921,51514,52270,479,21,2204120 na požádání
K0005.1511105X30nerezová ocelčernáM518,1921,51514,52270,479,21,2304120 na požádání
K0005.1511105X40nerezová ocelčernáM518,1921,51514,52270,479,21,2404120 na požádání
K0005.1511105X50nerezová ocelčernáM518,1921,51514,52270,479,21,2504120 na požádání
K0005.1511106X20nerezová ocelčernáM618,1921,51514,52270,479,21,2204120 na požádání
K0005.1511106X30nerezová ocelčernáM618,1921,51514,52270,479,21,2304120 na požádání
K0005.1511106X40nerezová ocelčernáM618,1921,51514,52270,479,21,2404120 na požádání
K0005.1511106X50nerezová ocelčernáM618,1921,51514,52270,479,21,2504120 na požádání
K0005.2511108X25nerezová ocelčernáM827,11133,3241828,5961081,5258350 na požádání
K0005.2511108X30nerezová ocelčernáM827,11133,3241828,5961081,5308350 na požádání
K0005.2511108X40nerezová ocelčernáM827,11133,3241828,5961081,5408350 na požádání
K0005.2511108X50nerezová ocelčernáM827,11133,3241828,5961081,5508350 na požádání
K0005.2511110X25nerezová ocelčernáM1027,11133,3241828,5961081,5258350 na požádání
K0005.2511110X30nerezová ocelčernáM1027,11133,3241828,5961081,5308350 na požádání
K0005.2511110X40nerezová ocelčernáM1027,11133,3241828,5961081,5408350 na požádání
K0005.2511110X50nerezová ocelčernáM1027,11133,3241828,5961081,5508350 na požádání
K0005.9501403X10ocelrubínově červená RAL 3003M312614,411,591336,241,71101,590 na požádání
K0005.9501403X15ocelrubínově červená RAL 3003M312614,411,591336,241,71151,590 na požádání
K0005.9501403X30ocelrubínově červená RAL 3003M312614,411,591336,241,71301,590 na požádání
K0005.9501404X10ocelrubínově červená RAL 3003M412614,411,591336,241,71101,590 na požádání
K0005.9501404X15ocelrubínově červená RAL 3003M412614,411,591336,241,71151,590 na požádání
K0005.9501404X30ocelrubínově červená RAL 3003M412614,411,591336,241,71301,590 na požádání
K0005.0501404X15ocelrubínově červená RAL 3003M415,48181311,21752,359,11152,5100 na požádání
K0005.0501404X20ocelrubínově červená RAL 3003M415,48181311,21752,359,11202,5100 na požádání
K0005.0501404X30ocelrubínově červená RAL 3003M415,48181311,21752,359,11302,5100 na požádání
K0005.0501405X20ocelrubínově červená RAL 3003M515,48181311,21752,359,11202,5100 na požádání
K0005.0501405X30ocelrubínově červená RAL 3003M515,48181311,21752,359,11302,5100 na požádání
K0005.0501405X40ocelrubínově červená RAL 3003M515,48181311,21752,359,11402,5100 na požádání
K0005.0501405X50ocelrubínově červená RAL 3003M515,48181311,21752,359,11502,5100 na požádání
K0005.1501405X20ocelrubínově červená RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2204120 na požádání
K0005.1501405X30ocelrubínově červená RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2304120 na požádání
K0005.1501405X40ocelrubínově červená RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2404120 na požádání
K0005.1501405X50ocelrubínově červená RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2504120 na požádání
K0005.1501406X20ocelrubínově červená RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2204120 na požádání
K0005.1501406X30ocelrubínově červená RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2304120 na požádání
K0005.1501406X40ocelrubínově červená RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2404120 na požádání
K0005.1501406X50ocelrubínově červená RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2504120 na požádání
K0005.2501408X25ocelrubínově červená RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5258350 na požádání
K0005.2501408X30ocelrubínově červená RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5308350 na požádání
K0005.2501408X40ocelrubínově červená RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5408350 na požádání
K0005.2501408X50ocelrubínově červená RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5508350 na požádání
K0005.2501410X25ocelrubínově červená RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5258350 na požádání
K0005.2501410X30ocelrubínově červená RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5308350 na požádání
K0005.2501410X40ocelrubínově červená RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5408350 na požádání
K0005.2501410X50ocelrubínově červená RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5508350 na požádání
K0005.9511403X10nerezová ocelrubínově červená RAL 3003M312614,411,591336,241,71101,590 na požádání
K0005.9511403X15nerezová ocelrubínově červená RAL 3003M312614,411,591336,241,71151,590 na požádání
K0005.9511403X30nerezová ocelrubínově červená RAL 3003M312614,411,591336,241,71301,590 na požádání
K0005.9511404X10nerezová ocelrubínově červená RAL 3003M412614,411,591336,241,71101,590 na požádání
K0005.9511404X15nerezová ocelrubínově červená RAL 3003M412614,411,591336,241,71151,590 na požádání
K0005.9511404X30nerezová ocelrubínově červená RAL 3003M412614,411,591336,241,71301,590 na požádání
K0005.0511404X15nerezová ocelrubínově červená RAL 3003M415,48181311,21752,359,11152,5100 na požádání
K0005.0511404X20nerezová ocelrubínově červená RAL 3003M415,48181311,21752,359,11202,5100 na požádání
K0005.0511404X30nerezová ocelrubínově červená RAL 3003M415,48181311,21752,359,11302,5100 na požádání
K0005.0511405X20nerezová ocelrubínově červená RAL 3003M515,48181311,21752,359,11202,5100 na požádání
K0005.0511405X30nerezová ocelrubínově červená RAL 3003M515,48181311,21752,359,11302,5100 na požádání
K0005.0511405X40nerezová ocelrubínově červená RAL 3003M515,48181311,21752,359,11402,5100 na požádání
K0005.0511405X50nerezová ocelrubínově červená RAL 3003M515,48181311,21752,359,11502,5100 na požádání
K0005.1511405X20nerezová ocelrubínově červená RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2204120 na požádání
K0005.1511405X30nerezová ocelrubínově červená RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2304120 na požádání
K0005.1511405X40nerezová ocelrubínově červená RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2404120 na požádání
K0005.1511405X50nerezová ocelrubínově červená RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2504120 na požádání
K0005.1511406X20nerezová ocelrubínově červená RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2204120 na požádání
K0005.1511406X30nerezová ocelrubínově červená RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2304120 na požádání
K0005.1511406X40nerezová ocelrubínově červená RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2404120 na požádání
K0005.1511406X50nerezová ocelrubínově červená RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2504120 na požádání
K0005.2511408X25nerezová ocelrubínově červená RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5258350 na požádání
K0005.2511408X30nerezová ocelrubínově červená RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5308350 na požádání
K0005.2511408X40nerezová ocelrubínově červená RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5408350 na požádání
K0005.2511408X50nerezová ocelrubínově červená RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5508350 na požádání
K0005.2511410X25nerezová ocelrubínově červená RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5258350 na požádání
K0005.2511410X30nerezová ocelrubínově červená RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5308350 na požádání
K0005.2511410X40nerezová ocelrubínově červená RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5408350 na požádání
K0005.2511410X50nerezová ocelrubínově červená RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5508350 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33