Skupiny zboží
Excentrické páky z oceli, s vnitřním závitem, s plastovým přítlačným kotoučem
K0788_IG

Excentrické páky z oceli, s vnitřním závitem, s plastovým...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Manipulační páka z oceli 1.0401.
Tlačná podložka z plastu PA 66 GF 35-X vyztuženého skelnými vlákny.
Osový čep z nerezové oceli 1.4305.
Závrtný šroub a podložka z oceli, třída pevnosti 5.8.
Provedení: Ovládací páka, závitový šroub a podložka, modře pasivované.
Tlačná podložka černá.
Osový čep bez povrchové úpravy.
Upozornění:Plasty mají tu vlastnost, že při zátěži u nich dochází k tečení (retardaci), což může snižovat upínací sílu.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0788_IG Excentrické páky z oceli, s vnitřním závitem, s plastovým přítlačným kotoučem 230 kB

Výkresy

Excentrické páky z oceli, s vnitřním závitem, s plastovým přítlačným kotoučem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDD1D2BB1HH1AA1Zdvih
S
Upínací
síla
F (kN)
Ruční
síla
FH N
CADPřís.CenaObjednat
K0788.1502205M518,1921,51514,52270,479,21,24120 8,68 €
K0788.1502206M618,1921,51514,52270,479,21,24120 8,68 €
K0788.2502208M827,11133,2241828,5961081,58350 15,26 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33