Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Excentrické páky nerezové s vnitřním závitem a s vnějším závitem
K0645

Excentrické páky nerezové s vnitřním závitem a s vnějším závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Provedení: Ovládací páky elektrolyticky leštěné nebo pískované.
Tlačná podložka černá.
Osový čep, podložka a závrtný šroub bez povrchové úpravy.
Upozornění:Plasty mají tu vlastnost, že při zátěži u nich dochází k tečení (retardaci), což může snižovat upínací sílu.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0645 Excentrické páky nerezové s vnitřním závitem a s vnějším závitem 157 kB
 Ceník - Svěrací, upínací a excentrické páky 3,6 MB

Výkresy (celkový přehled)

Excentrické páky nerezové s vnitřním závitem a s vnějším závitem

Excentrické páky nerezové s vnitřním závitem

více informací

Výkresy

Excentrické páky nerezové s vnitřním závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloPovrch
základní
těleso
D

D1D2BB1HH1AA1Zdvih
S
Upínací
síla
F (kN)
Ruční
síla
FH N
CADPřís.CenaObjednat
K0645.9512003elektrolyticky leštěnoM312614,411,591336,241,711,590 na požádání
K0645.9512004elektrolyticky leštěnoM412614,411,591336,241,711,590 na požádání
K0645.0512004elektrolyticky leštěnoM415,48181311,21752,359,112,5100 na požádání
K0645.0512005elektrolyticky leštěnoM515,48181311,21752,359,112,5100 na požádání
K0645.1512005elektrolyticky leštěnoM518,1921,51514,52270,479,21,24120 na požádání
K0645.1512006elektrolyticky leštěnoM618,1921,51514,52270,479,21,24120 na požádání
K0645.2512008elektrolyticky leštěnoM827,11133,3241828,5961081,58350 na požádání
K0645.9512303pískovánoM312614,411,591336,241,711,590 na požádání
K0645.9512304pískovánoM412614,411,591336,241,711,590 na požádání
K0645.0512304pískovánoM415,48181311,21752,359,112,5100 na požádání
K0645.0512305pískovánoM515,48181311,21752,359,112,5100 na požádání
K0645.1512305pískovánoM518,1921,51514,52270,479,21,24120 na požádání
K0645.1512306pískovánoM618,1921,51514,52270,479,21,24120 na požádání
K0645.2512308pískovánoM827,11133,3241828,5961081,58350 na požádání

Excentrické páky nerezové s vnějším závitem

více informací

Výkresy

Excentrické páky nerezové s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního tělesa
DD1D2BB1HH1AA1LZdvih
S
Upínací
síla
F (kN)
Ruční
síla
FH N
CADPřís.CenaObjednat
K0645.9512003X10-M312614,411,591336,241,71011,590 na požádání
K0645.9512003X15-M312614,411,591336,241,71511,590 na požádání
K0645.9512003X30-M312614,411,591336,241,73011,590 na požádání
K0645.9512004X10-M412614,411,591336,241,71011,590 na požádání
K0645.9512004X15-M412614,411,591336,241,71511,590 na požádání
K0645.9512004X30-M412614,411,591336,241,73011,590 na požádání
K0645.0512004X15-M415,48181311,21752,359,11512,5100 na požádání
K0645.0512004X20-M415,48181311,21752,359,12012,5100 na požádání
K0645.0512004X30-M415,48181311,21752,359,13012,5100 na požádání
K0645.0512005X20-M515,48181311,21752,359,12012,5100 na požádání
K0645.0512005X30-M515,48181311,21752,359,13012,5100 na požádání
K0645.0512005X40-M515,48181311,21752,359,14012,5100 na požádání
K0645.0512005X50-M515,48181311,21752,359,15012,5100 na požádání
K0645.1512005X20-M518,1921,51514,52270,479,2201,24120 na požádání
K0645.1512005X30-M518,1921,51514,52270,479,2301,24120 na požádání
K0645.1512005X40-M518,1921,51514,52270,479,2401,24120 na požádání
K0645.1512005X50-M518,1921,51514,52270,479,2501,24120 na požádání
K0645.1512006X20-M618,1921,51514,52270,479,2201,24120 na požádání
K0645.1512006X30-M618,1921,51514,52270,479,2301,24120 na požádání
K0645.1512006X40-M618,1921,51514,52270,479,2401,24120 na požádání
K0645.1512006X50-M618,1921,51514,52270,479,2501,24120 na požádání
K0645.2512008X25-M827,11133,3241828,596108251,58350 na požádání
K0645.2512008X30-M827,11133,3241828,596108301,58350 na požádání
K0645.2512008X40-M827,11133,3241828,596108401,58350 na požádání
K0645.2512008X50-M827,11133,3241828,596108501,58350 na požádání
K0645.2512010X25-M1027,11133,3241828,596108251,58350 na požádání
K0645.2512010X30-M1027,11133,3241828,596108301,58350 na požádání
K0645.2512010X40-M1027,11133,3241828,596108401,58350 na požádání
K0645.2512010X50-M1027,11133,3241828,596108501,58350 na požádání
K0645.9512303X10-M312614,411,591336,241,71011,590 na požádání
K0645.9512303X15-M312614,411,591336,241,71511,590 na požádání
K0645.9512303X30-M312614,411,591336,241,73011,590 na požádání
K0645.9512304X10-M412614,411,591336,241,71011,590 na požádání
K0645.9512304X15-M412614,411,591336,241,71511,590 na požádání
K0645.9512304X30-M412614,411,591336,241,73011,590 na požádání
K0645.0512304X15-M415,48181311,21752,359,11512,5100 na požádání
K0645.0512304X20-M415,48181311,21752,359,12012,5100 na požádání
K0645.0512304X30-M415,48181311,21752,359,13012,5100 na požádání
K0645.0512305X20-M515,48181311,21752,359,12012,5100 na požádání
K0645.0512305X30-M515,48181311,21752,359,13012,5100 na požádání
K0645.0512305X40-M515,48181311,21752,359,14012,5100 na požádání
K0645.0512305X50-M515,48181311,21752,359,15012,5100 na požádání
K0645.1512305X20-M518,1921,51514,52270,479,2201,24120 na požádání
K0645.1512305X30-M518,1921,51514,52270,479,2301,24120 na požádání
K0645.1512305X40-M518,1921,51514,52270,479,2401,24120 na požádání
K0645.1512305X50-M518,1921,51514,52270,479,2501,24120 na požádání
K0645.1512306X20-M618,1921,51514,52270,479,2201,24120 na požádání
K0645.1512306X30-M618,1921,51514,52270,479,2301,24120 na požádání
K0645.1512306X40-M618,1921,51514,52270,479,2401,24120 na požádání
K0645.1512306X50-M618,1921,51514,52270,479,2501,24120 na požádání
K0645.2512308X25-M827,11133,3241828,596108251,58350 na požádání
K0645.2512308X30-M827,11133,3241828,596108301,58350 na požádání
K0645.2512308X40-M827,11133,3241828,596108401,58350 na požádání
K0645.2512308X50-M827,11133,3241828,596108501,58350 na požádání
K0645.2512310X25-M1027,11133,3241828,596108251,58350 na požádání
K0645.2512310X30-M1027,11133,3241828,596108301,58350 na požádání
K0645.2512310X40-M1027,11133,3241828,596108401,58350 na požádání
K0645.2512310X50-M1027,11133,3241828,596108501,58350 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33