- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Svěrací páky
- Přepínací páky
- Excentrické páky
- K0005
Excentrická páka z hliníku s vnitřním a vnějším závitem, s plastovým přítlačným kotoučem a šroubem s úchytem z oceli nebo nerezové oceli
- K0788
Excentrické páky ocelové s vnitřním závitem a vnějším závitem
- K0645
Excentrická páka z nerezové oceli s vnitřním a vnějším závitem, s plastovým přítlačným kotoučem a šroubem s úchytem z oceli nebo nerezové oceli
- K0645
Excentrické páky z nerezové oceli s vnitřním závitem a vnějším závitem, tlačnou podložkou a šroubem s úchytem z nerezové oceli
- K0646
Excentrická páka z plastu s vnitřním a vnějším závitem, s plastovým přítlačným kotoučem a šroubem s úchytem z oceli nebo nerezové oceli
- K0006
Excentrická páka z hliníku, nastavitelná, s vnějším závitem, s plastovým přítlačným kotoučem a šroubem s úchytem z oceli nebo nerezové oceli
- K0789
Excentrické páky nastavitelné ocelové s vnějším závitem
- K0647
Excentrická páka z nerezové oceli, nastavitelná s vnějším závitem, s plastovým přítlačným kotoučem a šroubem s úchytem z oceli nebo nerezové oceli
- K0647
Excentrické páky z nerezové oceli, nastavitelné, s vnějším závitem, tlačnou podložkou a šroubem s úchytem z nerezové oceli
- K0648
Excentrická páka z plastu, nastavitelná, s vnějším závitem, s plastovým přítlačným kotoučem a šroubem s úchytem z oceli nebo nerezové oceli
- K0751
Excentrické páky z plastu s rychlouzávěrem s plastovým přítlačným kotoučem a zajišťovacím čepem z oceli
- K0118
Excentrické páky z plastu s elastomerovým uzávěrem s plastovým přítlačným kotoučem a šroubem s úchytem z oceli
- K1500
Excentrické páky z hliníku, s ocelovými upínacími trny s plastovým přítlačným kotoučem
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0648Excentrická páka z plastu, nastavitelná, s vnějším závitem, s... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Manipulační páka a tlačná podložka z plastu PA 66 vyztuženého skelnými vlákny.
Osový čep z nerezové oceli 1.4305.
Závrtný šroub a podložka z oceli, třída pevnosti 5.8, nebo z nerezové oceli 1.4305.Provedení: Manipulační páka, černá nebo bezpečnostní červená RAL3020. Tlačná podložka, černá. Osový čep, bez povrchové úpravy. Závitové šrouby a podložka, modře pasivované nebo z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.Upozornění:Excentrické nastavitelné páky se používají tehdy, když je upínací páku umístit vůči ose upínání jen do určité polohy (kolizní průměr). Přesná poloha upínací páky se nastavuje šroubovákem pomocí jemného závitu závitového kolíku.
Plasty mají tu vlastnost, že u nich při zátěži dochází k tečení (retardaci), což může snižovat upínací sílu. Odkaz na výkres:1) Kolík pro přesné nastavení upínací páky Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál komponenty | Barva základního tělesa | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | Zdvih S | Upínací síla F (kN) | Ruční síla FH N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0648.1521105X20 | ocel | černá | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 6,91 € | | K0648.1521105X30 | ocel | černá | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 6,91 € | | K0648.1521105X40 | ocel | černá | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 7,38 € | | K0648.1521105X50 | ocel | černá | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 7,38 € | | K0648.1521106X20 | ocel | černá | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 6,91 € | | K0648.1521106X30 | ocel | černá | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 6,91 € | | K0648.1521106X40 | ocel | černá | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 7,38 € | | K0648.1521106X50 | ocel | černá | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 7,38 € | | K0648.2521108X25 | ocel | černá | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 | | | 8,11 € | | K0648.2521108X30 | ocel | černá | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 | | | 8,11 € | | K0648.2521108X40 | ocel | černá | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 | | | 8,44 € | | K0648.2521108X50 | ocel | černá | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 | | | 8,44 € | | K0648.2521110X25 | ocel | černá | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 | | | 8,11 € | | K0648.2521110X30 | ocel | černá | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 | | | 8,11 € | | K0648.2521110X40 | ocel | černá | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 | | | 8,44 € | | K0648.2521110X50 | ocel | černá | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 | | | 8,44 € | | K0648.1531105X20 | nerezová ocel | černá | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 10,36 € | | K0648.1531105X30 | nerezová ocel | černá | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 10,36 € | | K0648.1531105X40 | nerezová ocel | černá | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 11,10 € | | K0648.1531105X50 | nerezová ocel | černá | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 11,10 € | | K0648.1531106X20 | nerezová ocel | černá | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 10,36 € | | K0648.1531106X30 | nerezová ocel | černá | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 10,36 € | | K0648.1531106X40 | nerezová ocel | černá | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 11,10 € | | K0648.1531106X50 | nerezová ocel | černá | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 11,10 € | | K0648.2531108X25 | nerezová ocel | černá | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 | | | 12,14 € | | K0648.2531108X30 | nerezová ocel | černá | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 | | | 12,14 € | | K0648.2531108X40 | nerezová ocel | černá | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 | | | 13,00 € | | K0648.2531108X50 | nerezová ocel | černá | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 | | | 13,00 € | | K0648.2531110X25 | nerezová ocel | černá | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 | | | 12,14 € | | K0648.2531110X30 | nerezová ocel | černá | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 | | | 12,14 € | | K0648.2531110X40 | nerezová ocel | černá | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 | | | 13,00 € | | K0648.2531110X50 | nerezová ocel | černá | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 | | | 13,00 € | | K0648.15218405X20 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 6,91 € | | K0648.15218405X30 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 6,91 € | | K0648.15218405X40 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 7,38 € | | K0648.15218405X50 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 7,38 € | | K0648.15218406X20 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 6,91 € | | K0648.15218406X30 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 6,91 € | | K0648.15218406X40 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 7,38 € | | K0648.15218406X50 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 7,38 € | | K0648.25218408X25 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 | | | 8,11 € | | K0648.25218408X30 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 | | | 8,11 € | | K0648.25218408X40 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 | | | 8,44 € | | K0648.25218408X50 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 | | | 8,44 € | | K0648.25218410X25 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 | | | 8,11 € | | K0648.25218410X30 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 | | | 8,11 € | | K0648.25218410X40 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 | | | 8,44 € | | K0648.25218410X50 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 | | | 8,44 € | | K0648.15318405X20 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 10,36 € | | K0648.15318405X30 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 10,36 € | | K0648.15318405X40 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 11,10 € | | K0648.15318405X50 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 11,10 € | | K0648.15318406X20 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 10,36 € | | K0648.15318406X30 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 10,36 € | | K0648.15318406X40 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 11,10 € | | K0648.15318406X50 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 11,10 € | | K0648.25318408X25 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 | | | 12,14 € | | K0648.25318408X30 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 | | | 12,14 € | | K0648.25318408X40 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 | | | 13,00 € | | K0648.25318408X50 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 | | | 13,00 € | | K0648.25318410X25 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 | | | 12,14 € | | K0648.25318410X30 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 | | | 12,14 € | | K0648.25318410X40 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 | | | 13,00 € | | K0648.25318410X50 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 | | | 13,00 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|