Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Excentrické páky nastavitelné nerezové s vnějším závitem
K0647

Excentrické páky nastavitelné nerezové s vnějším závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Provedení: Ovládací páky elektrolyticky leštěné nebo pískované.
Tlačná podložka černá.
Osový čep, podložka a závrtný šroub bez povrchové úpravy.
Upozornění:Excentrické nastavitelné páky se používají tam, kde je upínací páka vůči ose upínání jen v určité poloze (napříč). Přesná poloha upínací páky se nastavuje klíčem přes jemný závit na závitovém kolíku.
Plasty mají tu vlastnost, že při zátěži u nich dochází k tečení (retardaci), což může snižovat upínací sílu.
Odkaz na výkres:
1) Kolík pro přesné nastavení upínací páky
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0647 Excentrické páky nastavitelné nerezové s vnějším závitem 173 kB
 Ceník - Svěrací, upínací a excentrické páky 3,6 MB

Výkresy

Excentrické páky nastavitelné nerezové s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního tělesa
DD1D2BB1HH1AA1LZdvih
S
Upínací
síla
F (kN)
Ruční
síla
FH N
CADPřís.CenaObjednat
K0647.9512003X10elektrolyticky leštěnoM312614,411,591336,241,71011,590 na požádání
K0647.9512003X15elektrolyticky leštěnoM312614,411,591336,241,71511,590 na požádání
K0647.9512003X30elektrolyticky leštěnoM312614,411,591336,241,73011,590 na požádání
K0647.9512004X10elektrolyticky leštěnoM412614,411,591336,241,71011,590 na požádání
K0647.9512004X15elektrolyticky leštěnoM412614,411,591336,241,71511,590 na požádání
K0647.9512004X30elektrolyticky leštěnoM412614,411,591336,241,73011,590 na požádání
K0647.0512004X15elektrolyticky leštěnoM415,48181311,21752,359,11512,5100 na požádání
K0647.0512004X20elektrolyticky leštěnoM415,48181311,21752,359,12012,5100 na požádání
K0647.0512004X30elektrolyticky leštěnoM415,48181311,21752,359,13012,5100 na požádání
K0647.0512005X20elektrolyticky leštěnoM515,48181311,21752,359,12012,5100 na požádání
K0647.0512005X30elektrolyticky leštěnoM515,48181311,21752,359,13012,5100 na požádání
K0647.0512005X40elektrolyticky leštěnoM515,48181311,21752,359,14012,5100 na požádání
K0647.0512005X50elektrolyticky leštěnoM515,48181311,21752,359,15012,5100 na požádání
K0647.1512005X20elektrolyticky leštěnoM518,1921,51514,52270,479,2201,24120 na požádání
K0647.1512005X30elektrolyticky leštěnoM518,1921,51514,52270,479,2301,24120 na požádání
K0647.1512005X40elektrolyticky leštěnoM518,1921,51514,52270,479,2401,24120 na požádání
K0647.1512005X50elektrolyticky leštěnoM518,1921,51514,52270,479,2501,24120 na požádání
K0647.1512006X20elektrolyticky leštěnoM618,1921,51514,52270,479,2201,24120 na požádání
K0647.1512006X30elektrolyticky leštěnoM618,1921,51514,52270,479,2301,24120 na požádání
K0647.1512006X40elektrolyticky leštěnoM618,1921,51514,52270,479,2401,24120 na požádání
K0647.1512006X50elektrolyticky leštěnoM618,1921,51514,52270,479,2501,24120 na požádání
K0647.2512008X25elektrolyticky leštěnoM827,11133,3241828,596108251,58350 na požádání
K0647.2512008X30elektrolyticky leštěnoM827,11133,3241828,596108301,58350 na požádání
K0647.2512008X40elektrolyticky leštěnoM827,11133,3241828,596108401,58350 na požádání
K0647.2512008X50elektrolyticky leštěnoM827,11133,3241828,596108501,58350 na požádání
K0647.2512010X25elektrolyticky leštěnoM1027,11133,3241828,596108251,58350 na požádání
K0647.2512010X30elektrolyticky leštěnoM1027,11133,3241828,596108301,58350 na požádání
K0647.2512010X40elektrolyticky leštěnoM1027,11133,3241828,596108401,58350 na požádání
K0647.2512010X50elektrolyticky leštěnoM1027,11133,3241828,596108501,58350 na požádání
K0647.9512303X10pískovánoM312614,411,591336,241,71011,590 na požádání
K0647.9512303X15pískovánoM312614,411,591336,241,71511,590 na požádání
K0647.9512303X30pískovánoM312614,411,591336,241,73011,590 na požádání
K0647.9512304X10pískovánoM412614,411,591336,241,71011,590 na požádání
K0647.9512304X15pískovánoM412614,411,591336,241,71511,590 na požádání
K0647.9512304X30pískovánoM412614,411,591336,241,73011,590 na požádání
K0647.0512304X15pískovánoM415,48181311,21752,359,11512,5100 na požádání
K0647.0512304X20pískovánoM415,48181311,21752,359,12012,5100 na požádání
K0647.0512304X30pískovánoM415,48181311,21752,359,13012,5100 na požádání
K0647.0512305X20pískovánoM515,48181311,21752,359,12012,5100 na požádání
K0647.0512305X30pískovánoM515,48181311,21752,359,13012,5100 na požádání
K0647.0512305X40pískovánoM515,48181311,21752,359,14012,5100 na požádání
K0647.0512305X50pískovánoM515,48181311,21752,359,15012,5100 na požádání
K0647.1512305X20pískovánoM518,1921,51514,52270,479,2201,24120 na požádání
K0647.1512305X30pískovánoM518,1921,51514,52270,479,2301,24120 na požádání
K0647.1512305X40pískovánoM518,1921,51514,52270,479,2401,24120 na požádání
K0647.1512305X50pískovánoM518,1921,51514,52270,479,2501,24120 na požádání
K0647.1512306X20pískovánoM618,1921,51514,52270,479,2201,24120 na požádání
K0647.1512306X30pískovánoM618,1921,51514,52270,479,2301,24120 na požádání
K0647.1512306X40pískovánoM618,1921,51514,52270,479,2401,24120 na požádání
K0647.1512306X50pískovánoM618,1921,51514,52270,479,2501,24120 na požádání
K0647.2512308X25pískovánoM827,11133,3241828,596108251,58350 na požádání
K0647.2512308X30pískovánoM827,11133,3241828,596108301,58350 na požádání
K0647.2512308X40pískovánoM827,11133,3241828,596108401,58350 na požádání
K0647.2512308X50pískovánoM827,11133,3241828,596108501,58350 na požádání
K0647.2512310X25pískovánoM1027,11133,3241828,596108251,58350 na požádání
K0647.2512310X30pískovánoM1027,11133,3241828,596108301,58350 na požádání
K0647.2512310X40pískovánoM1027,11133,3241828,596108401,58350 na požádání
K0647.2512310X50pískovánoM1027,11133,3241828,596108501,58350 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33