- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0739_DStavěcí nohy z oceli nebo nerezové oceli provedení D |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Kruhová základna pro nožky, závitové vřeteno z oceli nebo nerezu. Gumová podložka (NBR) 80 Shore.Provedení: Kruhová základna pro nožky a rektifikační šroub z oceli, pozinkováno. Kruhové základny pro nohy, z nerezové oceli, leštěné. Závitová vřetena z nerezové oceli, bez povrchové úpravy. Pryžová dosedací plocha navulkanizovaná, černá.
Upozornění:Stavěcí nožky z oceli nebo z nerezové oceli s otočně uloženým závitovým vřetenem a s pryžovou dosedací plochou. Masivní pryžová dosedací plocha je díky vulkanizaci pevně spojena s plechovou kruhovou základnou. Pryžová dosedací plocha má vynikající přilnavost k povrchu. Izoluje zvuky šířící se hmotou a ztěžuje přenos chvění a rázů na podlahu.
Hodnoty zatížení uvedené v tabulce se zakládají na sérii pokusů, při nichž statické zatížení působilo kolmo na kruhovou základnu uprostřed vřetene. Radiálně působící síly, jako jsou vibrace nebo jiné kmitavé efekty, ovlivňují zatížitelnost a nejsou u uvedených hodnot zohledněny.
U nožek z nerezové oceli je otvor klíče od velikosti vřetene M16 proveden jako dvojhran.
Dodáváno s vhodnou maticí.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | A | D | D1 | H | H1 | H2 | SW | SW1 | L | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0739.4106010X50 | D | ocel | 45 | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 5 | 50 | 7 | | | 13,09 € | | K0739.4106012X50 | D | ocel | 45 | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 6 | 50 | 7 | | | 13,09 € | | K0739.4106012X100 | D | ocel | 45 | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 6 | 100 | 7 | | | 14,04 € | | K0739.4106016X75 | D | ocel | 45 | 60 | M16 | 22 | 108 | 33 | 16 | 8 | 75 | 7 | | | 15,08 € | | K0739.4106016X100 | D | ocel | 45 | 60 | M16 | 22 | 133 | 33 | 16 | 8 | 100 | 7 | | | 15,37 € | | K0739.4106016X150 | D | ocel | 45 | 60 | M16 | 22 | 183 | 33 | 16 | 8 | 150 | 7 | | | 16,76 € | | K0739.4106016X200 | D | ocel | 45 | 60 | M16 | 22 | 233 | 33 | 16 | 8 | 200 | 7 | | | 17,31 € | | K0739.4206010X50 | D | nerezová ocel | 45 | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 5 | 50 | 7 | | | 16,62 € | | K0739.4206012X50 | D | nerezová ocel | 45 | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 6 | 50 | 7 | | | 16,62 € | | K0739.4206012X100 | D | nerezová ocel | 45 | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 6 | 100 | 7 | | | 17,74 € | | K0739.4206016X75 | D | nerezová ocel | 45 | 60 | M16 | 22 | 108 | 33 | 13 | 8 | 75 | 7 | | | 16,80 € | | K0739.4206016X100 | D | nerezová ocel | 45 | 60 | M16 | 22 | 133 | 33 | 13 | 8 | 100 | 7 | | | 17,29 € | | K0739.4206016X150 | D | nerezová ocel | 45 | 60 | M16 | 22 | 183 | 33 | 13 | 8 | 150 | 7 | | | 18,24 € | | K0739.4206016X200 | D | nerezová ocel | 45 | 60 | M16 | 22 | 233 | 33 | 13 | 8 | 200 | 7 | | | 20,47 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|