- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0739_CStavěcí nohy z oceli nebo nerezové oceli provedení C |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Kruhová základna pro nožky, závitové vřeteno z oceli nebo nerezu. Gumová podložka (NBR) 80 Shore.Provedení: Kruhová základna pro nožky a rektifikační šroub z oceli, pozinkováno. Kruhové základny pro nohy, z nerezové oceli, leštěné. Závitová vřetena z nerezové oceli, bez povrchové úpravy. Pryžová dosedací plocha navulkanizovaná, černá.
Upozornění:Stavěcí nožky z oceli nebo z nerezové oceli s otočně uloženým závitovým vřetenem a s pryžovou dosedací plochou. Masivní pryžová dosedací plocha je díky vulkanizaci pevně spojena s plechovou kruhovou základnou. Pryžová dosedací plocha má vynikající přilnavost k povrchu. Izoluje zvuky šířící se hmotou a ztěžuje přenos chvění a rázů na podlahu.
Hodnoty zatížení uvedené v tabulce se zakládají na sérii pokusů, při nichž statické zatížení působilo kolmo na kruhovou základnu uprostřed vřetene. Radiálně působící síly, jako jsou vibrace nebo jiné kmitavé efekty, ovlivňují zatížitelnost a nejsou u uvedených hodnot zohledněny.
U nožek z nerezové oceli je otvor klíče od velikosti vřetene M16 proveden jako dvojhran.
Dodáváno s vhodnou maticí. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | D | D1 | H | H1 | H2 | SW | SW1 | L | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0739.3105010X50 | C | ocel | 50 | M10 | 19 | 79 | 29 | 14 | 5 | 50 | 4 | | | 10,01 € | | K0739.3105012X50 | C | ocel | 50 | M12 | 19 | 79 | 29 | 14 | 6 | 50 | 4 | | | 10,01 € | | K0739.3105012X100 | C | ocel | 50 | M12 | 19 | 129 | 29 | 14 | 6 | 100 | 4 | | | 10,54 € | | K0739.3105016X75 | C | ocel | 50 | M16 | 19 | 104 | 29 | 16 | 8 | 75 | 4 | | | 11,68 € | | K0739.3105016X100 | C | ocel | 50 | M16 | 19 | 129 | 29 | 16 | 8 | 100 | 4 | | | 11,95 € | | K0739.3105016X150 | C | ocel | 50 | M16 | 19 | 179 | 29 | 16 | 8 | 150 | 4 | | | 13,46 € | | K0739.3106010X50 | C | ocel | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 5 | 50 | 7 | | | 11,23 € | | K0739.3106012X50 | C | ocel | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 6 | 50 | 7 | | | 11,23 € | | K0739.3106012X100 | C | ocel | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 6 | 100 | 7 | | | 12,14 € | | K0739.3106016X75 | C | ocel | 60 | M16 | 22 | 108 | 33 | 16 | 8 | 75 | 7 | | | 13,17 € | | K0739.3106016X100 | C | ocel | 60 | M16 | 22 | 133 | 33 | 16 | 8 | 100 | 7 | | | 13,42 € | | K0739.3106016X150 | C | ocel | 60 | M16 | 22 | 183 | 33 | 16 | 8 | 150 | 7 | | | 14,77 € | | K0739.3108016X100 | C | ocel | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 16 | 8 | 100 | 10 | | | 13,63 € | | K0739.3108016X150 | C | ocel | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 16 | 8 | 150 | 10 | | | 14,84 € | | K0739.3108020X75 | C | ocel | 80 | M20 | 25 | 111 | 36 | 20 | 10 | 75 | 10 | | | 14,08 € | | K0739.3110020X100 | C | ocel | 100 | M20 | 28 | 138,5 | 38,5 | 20 | 10 | 100 | 15 | | | 15,94 € | | K0739.3110020X150 | C | ocel | 100 | M20 | 28 | 188,5 | 38,5 | 20 | 10 | 150 | 15 | | | 17,39 € | | K0739.3110024X200 | C | ocel | 100 | M24 | 28 | 238,5 | 38,5 | 24 | 10 | 200 | 15 | | | 22,06 € | | K0739.3112020X100 | C | ocel | 120 | M20 | 32 | 142,5 | 42,5 | 20 | 10 | 100 | 30 | | | 23,90 € | | K0739.3112020X150 | C | ocel | 120 | M20 | 32 | 192,5 | 42,5 | 20 | 10 | 150 | 30 | | | 24,88 € | | K0739.3112020X200 | C | ocel | 120 | M20 | 32 | 242,5 | 42,5 | 20 | 10 | 200 | 30 | | | 26,28 € | | K0739.3112024X100 | C | ocel | 120 | M24 | 32 | 142,5 | 42,5 | 24 | 10 | 100 | 30 | | | 25,66 € | | K0739.3112024X150 | C | ocel | 120 | M24 | 32 | 192,5 | 42,5 | 24 | 10 | 150 | 30 | | | 27,47 € | | K0739.3112024X200 | C | ocel | 120 | M24 | 32 | 242,5 | 42,5 | 24 | 10 | 200 | 30 | | | 29,44 € | | K0739.3112030X100 | C | ocel | 120 | M30 | 32 | 143,5 | 43,5 | 30 | 10 | 100 | 30 | | | 28,85 € | | K0739.3112030X150 | C | ocel | 120 | M30 | 32 | 193,5 | 43,5 | 30 | 10 | 150 | 30 | | | 29,98 € | | K0739.3112030X200 | C | ocel | 120 | M30 | 32 | 243,5 | 43,5 | 30 | 10 | 200 | 30 | | | 33,70 € | | K0739.3205010X50 | C | nerezová ocel | 50 | M10 | 19 | 79 | 29 | 14 | 5 | 50 | 4 | | | 11,81 € | | K0739.3205012X50 | C | nerezová ocel | 50 | M12 | 19 | 79 | 29 | 14 | 6 | 50 | 4 | | | 11,81 € | | K0739.3205012X100 | C | nerezová ocel | 50 | M12 | 19 | 129 | 29 | 14 | 6 | 100 | 4 | | | 12,93 € | | K0739.3205016X75 | C | nerezová ocel | 50 | M16 | 19 | 104 | 29 | 13 | 8 | 75 | 4 | | | 13,95 € | | K0739.3205016X100 | C | nerezová ocel | 50 | M16 | 19 | 129 | 29 | 13 | 8 | 100 | 4 | | | 14,39 € | | K0739.3205016X150 | C | nerezová ocel | 50 | M16 | 19 | 179 | 29 | 13 | 8 | 150 | 4 | | | 15,49 € | | K0739.3205016X200 | C | nerezová ocel | 50 | M16 | 19 | 229 | 29 | 13 | 8 | 200 | 4 | | | 16,76 € | | K0739.3206010X50 | C | nerezová ocel | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 5 | 50 | 7 | | | 15,09 € | | K0739.3206012X50 | C | nerezová ocel | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 6 | 50 | 7 | | | 15,09 € | | K0739.3206012X100 | C | nerezová ocel | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 6 | 100 | 7 | | | 16,25 € | | K0739.3206016X75 | C | nerezová ocel | 60 | M16 | 22 | 108 | 33 | 13 | 8 | 75 | 7 | | | 15,26 € | | K0739.3206016X100 | C | nerezová ocel | 60 | M16 | 22 | 133 | 33 | 13 | 8 | 100 | 7 | | | 15,77 € | | K0739.3206016X150 | C | nerezová ocel | 60 | M16 | 22 | 183 | 33 | 13 | 8 | 150 | 7 | | | 16,74 € | | K0739.3206016X200 | C | nerezová ocel | 60 | M16 | 22 | 233 | 33 | 13 | 8 | 200 | 7 | | | 17,92 € | | K0739.3208016X75 | C | nerezová ocel | 80 | M16 | 25 | 110 | 35 | 13 | 8 | 75 | 10 | | | 25,15 € | | K0739.3208016X100 | C | nerezová ocel | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 13 | 8 | 100 | 10 | | | 26,20 € | | K0739.3208016X125 | C | nerezová ocel | 80 | M16 | 25 | 160 | 35 | 13 | 8 | 125 | 10 | | | 26,91 € | | K0739.3208016X150 | C | nerezová ocel | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 13 | 8 | 150 | 10 | | | 27,64 € | | K0739.3208016X175 | C | nerezová ocel | 80 | M16 | 25 | 210 | 35 | 13 | 8 | 175 | 10 | | | 28,69 € | | K0739.3208020X75 | C | nerezová ocel | 80 | M20 | 25 | 113 | 38 | 17 | 10 | 75 | 10 | | | 27,57 € | | K0739.3208020X200 | C | nerezová ocel | 80 | M20 | 25 | 238 | 38 | 17 | 10 | 200 | 10 | | | 33,72 € | | K0739.3210020X150 | C | nerezová ocel | 100 | M20 | 30 | 193 | 43 | 17 | 10 | 150 | 15 | | | 35,28 € | | K0739.3212020X100 | C | nerezová ocel | 120 | M20 | 32 | 143 | 43 | 17 | 10 | 100 | 30 | | | 46,55 € | | K0739.3212020X150 | C | nerezová ocel | 120 | M20 | 32 | 194 | 44 | 17 | 10 | 150 | 30 | | | 48,46 € | | K0739.3212020X200 | C | nerezová ocel | 120 | M20 | 32 | 244 | 44 | 17 | 10 | 200 | 30 | | | 50,88 € | | K0739.3212024X100 | C | nerezová ocel | 120 | M24 | 32 | 145 | 45 | 20 | 10 | 100 | 30 | | | 50,48 € | | K0739.3212024X150 | C | nerezová ocel | 120 | M24 | 32 | 195 | 45 | 20 | 10 | 150 | 30 | | | 53,87 € | | K0739.3212024X200 | C | nerezová ocel | 120 | M24 | 32 | 245 | 45 | 20 | 10 | 200 | 30 | | | 56,67 € | | K0739.3212030X100 | C | nerezová ocel | 120 | M30 | 32 | 147 | 47 | 26 | 10 | 100 | 30 | | | 55,43 € | | K0739.3212030X150 | C | nerezová ocel | 120 | M30 | 32 | 197 | 47 | 26 | 10 | 150 | 30 | | | 60,79 € | | K0739.3212030X200 | C | nerezová ocel | 120 | M30 | 32 | 247 | 47 | 26 | 10 | 200 | 30 | | | 65,43 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|