- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0739_BStavěcí nohy z oceli nebo nerezové oceli provedení B |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Kruhová základna pro nožky, závitové vřeteno z oceli nebo nerezu. Gumová podložka (NBR) 80 Shore.Provedení: Kruhová základna pro nožky a rektifikační šroub z oceli, pozinkováno. Kruhové základny pro nohy, z nerezové oceli, leštěné. Závitová vřetena z nerezové oceli, bez povrchové úpravy. Pryžová dosedací plocha navulkanizovaná, černá.
Upozornění:Stavěcí nožky z oceli nebo z nerezové oceli s otočně uloženým závitovým vřetenem a s pryžovou dosedací plochou. Masivní pryžová dosedací plocha je díky vulkanizaci pevně spojena s plechovou kruhovou základnou. Pryžová dosedací plocha má vynikající přilnavost k povrchu. Izoluje zvuky šířící se hmotou a ztěžuje přenos chvění a rázů na podlahu.
Hodnoty zatížení uvedené v tabulce se zakládají na sérii pokusů, při nichž statické zatížení působilo kolmo na kruhovou základnu uprostřed vřetene. Radiálně působící síly, jako jsou vibrace nebo jiné kmitavé efekty, ovlivňují zatížitelnost a nejsou u uvedených hodnot zohledněny.
U nožek z nerezové oceli je otvor klíče od velikosti vřetene M16 proveden jako dvojhran.
Dodáváno s vhodnou maticí.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | A | D | D1 | H | H1 | H2 | SW | L | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0739.2106010X50 | B | ocel | 45 | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 10,64 € | | K0739.2106010X100 | B | ocel | 45 | 60 | M10 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 11,58 € | | K0739.2106012X50 | B | ocel | 45 | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 10,64 € | | K0739.2106012X100 | B | ocel | 45 | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 11,58 € | | K0739.2106012X150 | B | ocel | 45 | 60 | M12 | 22 | 182 | 32 | 14 | 150 | 7 | | | 12,55 € | | K0739.2108010X50 | B | ocel | 54 | 80 | M10 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 12,39 € | | K0739.2108010X100 | B | ocel | 54 | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 12,67 € | | K0739.2108012X50 | B | ocel | 54 | 80 | M12 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 12,42 € | | K0739.2108012X100 | B | ocel | 54 | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 12,69 € | | K0739.2108012X150 | B | ocel | 54 | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 13,86 € | | K0739.2108014X50 | B | ocel | 54 | 80 | M14 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 12,77 € | | K0739.2108014X100 | B | ocel | 54 | 80 | M14 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 13,06 € | | K0739.2108014X150 | B | ocel | 54 | 80 | M14 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 13,89 € | | K0739.2108016X100 | B | ocel | 54 | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 16 | 100 | 10 | | | 13,87 € | | K0739.2108016X150 | B | ocel | 54 | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 16 | 150 | 10 | | | 15,14 € | | K0739.2108020X75 | B | ocel | 54 | 80 | M20 | 25 | 111 | 36 | 20 | 75 | 10 | | | 14,58 € | | K0739.2108020X100 | B | ocel | 54 | 80 | M20 | 25 | 136 | 36 | 20 | 100 | 10 | | | 15,42 € | | K0739.2108020X150 | B | ocel | 54 | 80 | M20 | 25 | 186 | 36 | 20 | 150 | 10 | | | 16,41 € | | K0739.2108020X200 | B | ocel | 54 | 80 | M20 | 25 | 236 | 36 | 20 | 200 | 10 | | | 17,42 € | | K0739.2110020X75 | B | ocel | 69 | 100 | M20 | 28 | 113,5 | 38,5 | 20 | 75 | 15 | | | 18,11 € | | K0739.2110020X100 | B | ocel | 69 | 100 | M20 | 28 | 138,5 | 38,5 | 20 | 100 | 15 | | | 18,80 € | | K0739.2110020X150 | B | ocel | 69 | 100 | M20 | 28 | 188,5 | 38,5 | 20 | 150 | 15 | | | 20,55 € | | K0739.2110020X200 | B | ocel | 69 | 100 | M20 | 28 | 238,5 | 38,5 | 20 | 200 | 15 | | | 21,98 € | | K0739.2110020X250 | B | ocel | 69 | 100 | M20 | 28 | 288,5 | 38,5 | 20 | 250 | 15 | | | 23,83 € | | K0739.2110024X100 | B | ocel | 69 | 100 | M24 | 28 | 138,5 | 38,5 | 24 | 100 | 15 | | | 21,16 € | | K0739.2110024X150 | B | ocel | 69 | 100 | M24 | 28 | 188,5 | 38,5 | 24 | 150 | 15 | | | 22,74 € | | K0739.2110024X200 | B | ocel | 69 | 100 | M24 | 28 | 238,5 | 38,5 | 24 | 200 | 15 | | | 24,02 € | | K0739.2110024X250 | B | ocel | 69 | 100 | M24 | 28 | 288,5 | 38,5 | 24 | 250 | 15 | | | 26,04 € | | K0739.2206010X50 | B | nerezová ocel | 45 | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 13,67 € | | K0739.2206010X100 | B | nerezová ocel | 45 | 60 | M10 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 14,78 € | | K0739.2206012X50 | B | nerezová ocel | 45 | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 13,67 € | | K0739.2206012X100 | B | nerezová ocel | 45 | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 14,78 € | | K0739.2206012X150 | B | nerezová ocel | 45 | 60 | M12 | 22 | 182 | 32 | 14 | 150 | 7 | | | 15,97 € | | K0739.2208010X50 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M10 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 18,21 € | | K0739.2208010X75 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M10 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | 18,81 € | | K0739.2208010X100 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 19,37 € | | K0739.2208010X125 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M10 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | 19,97 € | | K0739.2208012X50 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M12 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 18,30 € | | K0739.2208012X75 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M12 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | 18,88 € | | K0739.2208012X100 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 19,47 € | | K0739.2208012X125 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M12 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | 20,03 € | | K0739.2208012X150 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 20,60 € | | K0739.2208014X75 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M14 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | 18,88 € | | K0739.2208014X100 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M14 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 19,47 € | | K0739.2208014X125 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M14 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | 20,03 € | | K0739.2208014X150 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M14 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 20,61 € | | K0739.2208014X175 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M14 | 25 | 210 | 35 | 14 | 175 | 10 | | | 21,19 € | | K0739.2208016X75 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M16 | 25 | 110 | 35 | 13 | 75 | 10 | | | 19,87 € | | K0739.2208016X100 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 13 | 100 | 10 | | | 20,70 € | | K0739.2208016X125 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M16 | 25 | 160 | 35 | 13 | 125 | 10 | | | 21,01 € | | K0739.2208016X150 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 13 | 150 | 10 | | | 21,87 € | | K0739.2208016X175 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M16 | 25 | 210 | 35 | 13 | 175 | 10 | | | 22,43 € | | K0739.2208020X75 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M20 | 25 | 113 | 38 | 17 | 75 | 10 | | | 22,00 € | | K0739.2208020X100 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M20 | 25 | 138 | 38 | 17 | 100 | 10 | | | 23,29 € | | K0739.2208020X125 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M20 | 25 | 163 | 38 | 17 | 125 | 10 | | | 24,15 € | | K0739.2208020X150 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M20 | 25 | 188 | 38 | 17 | 150 | 10 | | | 25,48 € | | K0739.2208020X175 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M20 | 25 | 213 | 38 | 17 | 175 | 10 | | | 26,50 € | | K0739.2208020X200 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M20 | 25 | 238 | 38 | 17 | 200 | 10 | | | 27,24 € | | K0739.2208020X225 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M20 | 25 | 263 | 38 | 17 | 225 | 10 | | | 27,98 € | | K0739.2210020X75 | B | nerezová ocel | 69 | 100 | M20 | 30 | 118 | 43 | 17 | 75 | 15 | | | 28,40 € | | K0739.2210020X100 | B | nerezová ocel | 69 | 100 | M20 | 30 | 143 | 43 | 17 | 100 | 15 | | | 29,21 € | | K0739.2210020X125 | B | nerezová ocel | 69 | 100 | M20 | 30 | 168 | 43 | 17 | 125 | 15 | | | 31,25 € | | K0739.2210020X150 | B | nerezová ocel | 69 | 100 | M20 | 30 | 193 | 43 | 17 | 150 | 15 | | | 32,36 € | | K0739.2210020X175 | B | nerezová ocel | 69 | 100 | M20 | 30 | 218 | 43 | 17 | 175 | 15 | | | 33,42 € | | K0739.2210020X200 | B | nerezová ocel | 69 | 100 | M20 | 30 | 243 | 43 | 17 | 200 | 15 | | | 34,68 € | | K0739.2210024X100 | B | nerezová ocel | 69 | 100 | M24 | 30 | 144 | 44 | 20 | 100 | 15 | | | 34,10 € | | K0739.2210024X125 | B | nerezová ocel | 69 | 100 | M24 | 30 | 169 | 44 | 20 | 125 | 15 | | | 35,06 € | | K0739.2210024X150 | B | nerezová ocel | 69 | 100 | M24 | 30 | 194 | 44 | 20 | 150 | 15 | | | 35,50 € | | K0739.2210024X175 | B | nerezová ocel | 69 | 100 | M24 | 30 | 219 | 44 | 20 | 175 | 15 | | | 38,95 € | | K0739.2210024X200 | B | nerezová ocel | 69 | 100 | M24 | 30 | 244 | 44 | 20 | 200 | 15 | | | 39,85 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|