Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Strojní nožky provedení B
K0687_B

Strojní nožky provedení B

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kovové díly z oceli, pevnost 5.6.
Elastomer přírodní kaučuk,
tvrdost střední, 60° Shore
Provedení: Ocel pozinkovaná.Upozornění:Strojní nožky jsou osvědčené, univerzálně použitelné prvky pro elastické uložení stroje jakéhokoliv druhu. Strojní nožky nacházejí uplatnění všude tam, kde je nutné vyhnout se velkým horizontálním pohybům. Jejich horizontální tuhost je ve všech směrech větší než tuhost vertikální. Při správném použití zabraňují vynikajícím způsobem šíření otřesů a hluku.

Speciálně pro případy použití, u nichž je nutno počítat s tahovými silami (např. v lodním stavitelství), se nabízejí strojní nožky s pojistkou proti odtržení.

Uvedené údaje o  zatížení jsou směrné hodnoty pro statické zatížení při tvrdosti pryže 60° Shore A.

Otvory D2 se mohou použít pro jiná použití montážního úhelníku.
Na vyžádání:Strojní nožky s tvrdostí pryže 40° nebo 70° Shore A.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0687_B Strojní nožky provedení B 214 kB
 Ceník - Stavitelné nožky 685 kB

Výkresy

Strojní nožky provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedení

ADD1D2HLZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0687.150060Bbez zajištění proti odtržení132150M1612,5511688 na požádání
K0687.150160Bse zajištěním proti odtržení132150M1612,5511688 na požádání

Další zboží tohoto druhu

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33