Skupiny zboží
Stavitelné nožky v Hygienic DESIGN, provedení A
K1303_A

Stavitelné nožky v Hygienic DESIGN, provedení A

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kruhová základna a závitové vřeteno z nerezové oceli 1.4301.
Pryžová dosedací plocha (NBR) 85 Shore +/-5, s certifikací FDA.
Pryžové těsnění se silikonem, s certifikací FDA.
Provedení: Kruhové základny, leštěné do vysokého lesku
Závitové vřeteno bez povrchové úpravy
Pryžová dosedací plocha, černá.
Pryžové těsnění, modré.
Upozornění:Certifikováno podle standardu 3-A Sanitary.

Vysoká kvalita povrchu a dvojnásobné utěsnění závitu a speciální těsnění na kloubu vřetene stavěcí nohy stroje zabraňuje přilnutí nečistot a snižuje doby čištění na minimum.

Noha stroje se dodává s logem 3-A.
Použití:Noha stroje je vhodná speciálně pro stroje, zařízení a přístroje v potravinářském průmyslu, pivovarech, mlékárnách, nápojovém a farmaceutickém průmyslu.Příslušenství:

Těsnicí podložka a podložka K1491 Hygienic USIT®.

Šestihranná uzavřená matice s nákružkem K1493.

Kryt závitu K1821.

Odkaz na výkres:
1) rozsah nastavení
Zvláštnost:
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1303_A Stavitelné nožky v Hygienic DESIGN, provedení A 213 kB
 KIPP-3-A-Zertifikat 207 kB

Výkresy

Stavitelné nožky v Hygienic DESIGN, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D2HH1H2H3LL1L2L3SWSW1Zatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
K1303.106012X140A60M12242319151112796045140132010 65,82 €
K1303.106012X190A60M122423241511371048570190132010 79,60 €
K1303.106016X140A60M16242319151112796045140132010 65,82 €
K1303.106016X190A60M162423241511371048570190132010 79,75 €
K1303.108016X140A80M16242519353114796045140132020 68,40 €
K1303.108016X190A80M162425243531391048570190132020 82,12 €
K1303.108020X140A80M20302519353114796045140172620 71,82 €
K1303.108020X190A80M203025243531391048570190172620 82,85 €
K1303.108024X140A80M24352519353114796045140203020 78,09 €
K1303.108024X190A80M243525243531391048570190203020 88,52 €
K1303.110016X140A100M16242819656117796045140132025 71,69 €
K1303.110016X190A100M162428246561421048570190132025 85,38 €
K1303.110020X140A100M20302819656117796045140172625 75,10 €
K1303.110020X190A100M203028246561421048570190172625 86,14 €
K1303.110024X140A100M24352819656117796045140203025 81,36 €
K1303.110024X190A100M243528246561421048570190203025 91,80 €
K1303.112016X140A120M16243220060121796045140132030 81,21 €
K1303.112016X190A120M162432250601461048570190132030 94,92 €
K1303.112020X140A120M20303220060121796045140172630 84,65 €
K1303.112020X190A120M203032250601461048570190172630 95,68 €
K1303.112024X140A120M24353220060121796045140203030 90,90 €
K1303.112024X190A120M243532250601461048570190203030 101,33 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33