Skupiny zboží
Kruhové základny s upevňovací konzolou ke stavitelným nožkám ze zinkové slitiny, provedení D
K0426_D

Kruhové základny s upevňovací konzolou ke stavitelným nožkám ze...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kruhová základny ze zinkové slitiny.
Protiskluzová podložka z termoplastického elastomeru.
Provedení: Kruhové základny černě komaxitované.Upozornění:Stavitelné nožky se skládají z kruhové základny a rektifikačního šroubu. Každou základnu lze kombinovat s libovolným rektifikačním šroubem. Protiskluzová podložka absorbuje vibrace a zabraňuje uvolnění nebo sklouznutí opěrné nožky. Příslušné rektifikační šrouby viz K0427.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0426_D Kruhové základny s upevňovací konzolou ke stavitelným nožkám ze zinkové slitiny, provedení D 189 kB
 Technické pokyny pro stavěcí nožky 783 kB

Výkresy

Kruhové základny s upevňovací konzolou ke stavitelným nožkám ze zinkové slitiny, provedení D

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníDHZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0426.40801D802035  16,10 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33