Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisUpozornění:Zde naleznete odpovídající příslušenství k Vašemu výrobku.Zvláštnost:
RoHS

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázev zboží

CADPřís.CenaObjednat
K0427.120661ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M12X66 OCEL na požádání
K0427.121001ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M12X100 OCEL na požádání
K0427.121251ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M12X125 OCEL na požádání
K0427.121501ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M12X150 OCEL na požádání
K0427.160661ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M16X66 OCEL na požádání
K0427.161001ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M16X100 OCEL na požádání
K0427.161251ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M16X125 OCEL na požádání
K0427.161501ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M16X150 OCEL na požádání
K0427.162001ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M16X200 OCEL na požádání
K0427.201001ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M20X100 OCEL na požádání
K0427.201251ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M20X125 OCEL na požádání
K0427.201501ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M20X150 OCEL na požádání
K0427.202001ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M20X200 OCEL na požádání
K0427.120662ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M12X66 NEREZ na požádání
K0427.121002ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M12X100 NEREZ na požádání
K0427.121252ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M12X125 NEREZ na požádání
K0427.121502ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M12X150 NEREZ na požádání
K0427.160662ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M16X66 NEREZ na požádání
K0427.161002ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M16X100 NEREZ na požádání
K0427.161252ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M16X125 NEREZ na požádání
K0427.161502ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M16X150 NEREZ na požádání
K0427.162002ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M16X200 NEREZ na požádání
K0427.201002ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M20X100 NEREZ na požádání
K0427.201252ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M20X125 NEREZ na požádání
K0427.201502ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M20X150 NEREZ na požádání
K0427.202002ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M20X200 NEREZ na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33