Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Kruhové základny s upevňovací konzolou ke kloubovým nožkám ze zinkové slitinym, provedení C
K0417_C

Kruhové základny s upevňovací konzolou ke kloubovým nožkám ze...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kruhová základna ze zinkové slitiny.Provedení: Kruhové základny černě komaxitované.Upozornění:Kloubové nožky se skládají z kruhové základny a rektifikačního šroubu nebo kuličkového kloubu. Každou základnu lze kombinovat s libovolným rektifikačním šroubem, resp. kuličkovým kloubem.
Příslušné rektifikační šrouby viz K0421.
Příslušné kuličkové klouby viz K0422.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0417_C Kruhové základny s upevňovací konzolou ke kloubovým nožkám ze zinkové slitinym, provedení C 183 kB
 Ceník - Stavitelné nožky 685 kB
 Technické upozornění pro kloubové nohy 415 kB

Výkresy

Kruhové základny s upevňovací konzolou ke kloubovým nožkám ze zinkové slitinym, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníDHZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0417.30801C801830  na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33