Skupiny zboží
Kruhové základny s upevňovací konzolou ke kloubovým nožkám, z plastu, provedení C
K0654_C

Kruhové základny s upevňovací konzolou ke kloubovým nožkám, z...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kruhová základna z termoplastu zesíleného skelnými vlákny.Provedení: Černé.Upozornění:Kloubové nožky se skládají z kruhové základny a rektifikačního šroubu nebo kuličkového kloubu. Každou základnu lze kombinovat s libovolným rektifikačním šroubem, resp. kuličkovým kloubem.
Příslušné rektifikační šrouby viz K0421.
Příslušné kuličkové klouby viz K0422.
Odkaz na výkres:
Provedení C s otvory pro našroubování bez protiskluzové podložky
Provedení D s otvory pro našroubování s protiskluzovou podložkou
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0654_C Kruhové základny s upevňovací konzolou ke kloubovým nožkám, z plastu, provedení C 213 kB
 Technické upozornění pro kloubové nohy 415 kB

Výkresy

Kruhové základny s upevňovací konzolou ke kloubovým nožkám, z plastu, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníDHZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0654.30803C801930 5,78 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33