Skupiny zboží
Kruhové základny ke stavitelným nožkám ze zinkového tlakového odlitku nebo nerezové oceli, provedení C
K0425_D

Kruhové základny ke stavitelným nožkám ze zinkového tlakového...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kruhová základna, tlakový zinkový odlitek nebo nerezová ocel 1.4305.
Protiskluzová plocha z termoplastického elastomeru.
Provedení: Kruhová základna ze zinkové slitiny, černě komaxitované. Kruhová základna nerezová bez povrchové úpravy.Upozornění:Stavitelné nožky se skládají z kruhové základny a rektifikačního šroubu. Každou základnu lze kombinovat s libovolným rektifikačním šroubem.
Protiskluzová podložka absorbuje vibrace a zabraňuje uvolnění nebo sklouznutí opěrné nožky.
Příslušné rektifikační šrouby viz K0427.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0425_D Kruhové základny ke stavitelným nožkám ze zinkového tlakového odlitku nebo nerezové oceli, provedení C 124 kB
 Technické pokyny pro stavěcí nožky 783 kB

Výkresy

Kruhové základny ke stavitelným nožkám ze zinkového tlakového odlitku nebo nerezové oceli, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
D

AHZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0425.40801Dzinek80552035  15,96 €
K0425.41001Dzinek100742035  20,21 €
K0425.40802Dnerezová ocel80552045  34,42 €
K0425.41002Dnerezová ocel100742045  51,91 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33