Skupiny zboží
Kruhové základny ke stavitelným nožkám ze zinkového tlakového odlitku nebo nerezové oceli, provedení C
K0425_C

Kruhové základny ke stavitelným nožkám ze zinkového tlakového...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kruhová základna tlakový zinkový odlitek nebo nerezová ocel 1.4305.Provedení: Kruhová základna ze zinkové slitiny, černě komaxitované. Kruhová základna nerezová bez povrchové úpravy.Upozornění:Stavitelné nožky se skládají z kruhové základny a rektifikačního šroubu. Každou základnu lze kombinovat s libovolným rektifikačním šroubem.
Příslušné rektifikační šrouby viz K0427.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0425_C Kruhové základny ke stavitelným nožkám ze zinkového tlakového odlitku nebo nerezové oceli, provedení C 120 kB
 Technické pokyny pro stavěcí nožky 783 kB

Výkresy

Kruhové základny ke stavitelným nožkám ze zinkového tlakového odlitku nebo nerezové oceli, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
DAHZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0425.30801Czinek80551835  15,09 €
K0425.31001Czinek100741835  18,19 €
K0425.30802Cnerezová ocel80551845  34,13 €
K0425.31002Cnerezová ocel100741845  50,79 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33