Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Kruhové základny ke stavitelným nožkám ze zinkového tlakového odlitku nebo nerezové oceli, provedení B
K0425_B

Kruhové základny ke stavitelným nožkám ze zinkového tlakového...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Provedení: Kruhová základna ze zinkové slitiny, černě komaxitované. Kruhová základna nerezová bez povrchové úpravy.Upozornění:Stavitelné nožky se skládají z kruhové základny a rektifikačního šroubu. Každou základnu lze kombinovat s libovolným rektifikačním šroubem.
Protiskluzová podložka absorbuje vibrace a zabraňuje uvolnění nebo sklouznutí opěrné nožky.
Příslušné rektifikační šrouby viz K0427.
Zvláštnost:
RoHS

Výkresy

Kruhové základny ke stavitelným nožkám ze zinkového tlakového odlitku nebo nerezové oceli, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
D

AHZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0425.20601Bzinek60-2035  na požádání
K0425.20801Bzinek80-2035  na požádání
K0425.21001Bzinek100-2035  na požádání
K0425.21201Bzinek120-2035  na požádání
K0425.20602Bnerezová ocel60-2045  na požádání
K0425.20802Bnerezová ocel80-2045  na požádání
K0425.21002Bnerezová ocel100-2045  na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33