Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Kruhové základny ke stavitelným nožkám z oceli nebo nerezové oceli, provedení A
K0672_A

Kruhové základny ke stavitelným nožkám z oceli nebo nerezové...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Provedení: Ocel chromovaná.
Nerezová ocel leštěná.
Upozornění:Stavitelné nožky se skládají z kruhové základny a
rektifikačního šroubu. Každou základnu lze kombinovat s libovolným
rektifikačním šroubem.
Příslušné rektifikační šrouby viz K0669.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0672_A Kruhové základny ke stavitelným nožkám z oceli nebo nerezové oceli, provedení A 144 kB
 Ceník - Stavitelné nožky 685 kB

Výkresy

Kruhové základny ke stavitelným nožkám z oceli nebo nerezové oceli, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProvedeníDZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0672.10801ocelA8020 na požádání
K0672.10802nerezová ocelA8020 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33