Skupiny zboží
Kruhové základny ke stavitelným nožkám, plastové, těžké provedení, tvar C
K0424_C

Kruhové základny ke stavitelným nožkám, plastové, těžké...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kruhová základna z termoplastu zesíleného skelnými vlákny.Provedení: Černé.Upozornění:Stavitelné nožky se skládají z kruhové základny a rektifikačního šroubu. Každou základnu lze kombinovat s libovolným rektifikačním šroubem.
Příslušné rektifikační šrouby viz K0427.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0424_C Kruhové základny ke stavitelným nožkám, plastové, těžké provedení, tvar C 263 kB
 Technické pokyny pro stavěcí nožky 783 kB

Výkresy

Kruhové základny ke stavitelným nožkám, plastové, těžké provedení, tvar C

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníDAHZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0424.31251C125964418  11,80 €
K0424.31751C1751354525  23,74 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33