Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Kruhové základny ke stavitelným nožkám ECO ze zinkové slitiny, nerezu nebo plastové
K0428

Kruhové základny ke stavitelným nožkám ECO ze zinkové slitiny,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Provedení: Kruhová základna z černého termoplastu.
Kruhová základna ze zinkové slitiny modře pozinkováno.Kruhová základna z nerezu bez povrchové úpravy.
Upozornění:Stavitelné nožky ECO se skládají z kruhové základny a rektifikačního šroubu. Každou základnu lze kombinovat s libovolným rektifikačním šroubem.
Protiskluzová podložka absorbuje vibrace a zabraňuje uvolnění nebo sklouznutí opěrné nožky.
Příslušné rektifikační šrouby viz K0429.
Odkaz na výkres:
Provedení A bez protiskluzové podložky
Provedení B s protiskluzovou podložkou
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0428 Kruhové základny ke stavitelným nožkám ECO ze zinkové slitiny, nerezu nebo plastové 157 kB
 Ceník - Stavitelné nožky 685 kB
 Technické upozornění pro stavěcí nožky ECO 136 kB

Výkresy (celkový přehled)

Kruhové základny ke stavitelným nožkám ECO ze zinkové slitiny, nerezu nebo plastové

Kruhové základny ke stavitelným nožkám ECO, provedení A

více informací

Výkresy

Kruhové základny ke stavitelným nožkám ECO, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
D

HZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0428.10301Azinek3011,516  na požádání
K0428.10401Azinek401218  na požádání
K0428.10501Azinek5014,520  na požádání
K0428.10302ANerezová ocel3011,522  na požádání
K0428.10402ANerezová ocel401224  na požádání
K0428.10502ANerezová ocel5014,526  na požádání
K0428.10303Atermoplast3011,515  na požádání
K0428.10403Atermoplast401215  na požádání
K0428.10503Atermoplast5014,515  na požádání

Kruhové základny ke stavitelným nožkám ECO, provedení B

více informací

Výkresy

Kruhové základny ke stavitelným nožkám ECO, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
D

HZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0428.20301Bzinek3013,516  na požádání
K0428.20401Bzinek4014,518  na požádání
K0428.20501Bzinek5017,520  na požádání
K0428.20302BNerezová ocel3013,522  na požádání
K0428.20402BNerezová ocel4014,524  na požádání
K0428.20502BNerezová ocel5017,526  na požádání
K0428.20303Btermoplast3013,515  na požádání
K0428.20403Btermoplast4014,515  na požádání
K0428.20503Btermoplast5017,515  na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33