Skupiny zboží
Kruhové základny ke kloubovým nožkám ze zinkového tlakového odlitku nebo nerezu, provedení D
K0416_D

Kruhové základny ke kloubovým nožkám ze zinkového tlakového...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kruhová základna tlakový zinkový odlitek nebo nerezová ocel 1.4305.
Protiskluzová plocha z termoplastického elastomeru.
Provedení: Kruhová základna ze zinkové slitiny, černě komaxitované. Kruhová základna z nerezu, bez povrchové úpravy.Upozornění:Kloubové nožky se skládají z kruhové základny a rektifikačního šroubu nebo kuličkového kloubu. Každou základnu lze kombinovat s libovolným rektifikačním šroubem, resp. kuličkovým kloubem.
Gumová protiskluzová podložka absorbuje vibrace a zabraňuje uvolnění nebo sklouznutí kloubové nožky.
Příslušné rektifikační šrouby viz K0421.
Příslušné kuličkové klouby viz K0422.
Odkaz na výkres:
1) od kruhové základny Ø 80
Provedení D s otvorem pro našroubování (otevřeným) s protiskluzovou podložkou
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0416_D Kruhové základny ke kloubovým nožkám ze zinkového tlakového odlitku nebo nerezu, provedení D 131 kB
 Technické upozornění pro kloubové nohy 415 kB

Výkresy

Kruhové základny ke kloubovým nožkám ze zinkového tlakového odlitku nebo nerezu, provedení D

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
DAHZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0416.40801Dzinek80552030  15,26 €
K0416.41001Dzinek100742035  20,49 €
K0416.41201Dzinek120942035  22,29 €
K0416.40802Dnerezová ocel80552035  35,59 €
K0416.41002Dnerezová ocel100742040  53,67 €
K0416.41202Dnerezová ocel120942040  68,28 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33