Skupiny zboží
Kruhové základny ke kloubovým nožkám ze zinkového tlakového odlitku nebo nerezu, provedení B
K0416_B

Kruhové základny ke kloubovým nožkám ze zinkového tlakového...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kruhová základna tlakový zinkový odlitek nebo nerezová ocel 1.4305.
Protiskluzová plocha z termoplastického elastomeru.
Provedení: Kruhová základna ze zinkové slitiny, černě komaxitované. Kruhová základna z nerezu, bez povrchové úpravy.Upozornění:Kloubové nožky se skládají z kruhové základny a rektifikačního šroubu nebo kuličkového kloubu. Každou základnu lze kombinovat s libovolným rektifikačním šroubem, resp. kuličkovým kloubem.
Gumová protiskluzová podložka absorbuje vibrace a zabraňuje uvolnění nebo sklouznutí kloubové nožky.
Příslušné rektifikační šrouby viz K0421.
Příslušné kuličkové klouby viz K0422.
Odkaz na výkres:
1) od kruhové základny Ø 80
Provedení B bez otvoru pro našroubování s protiskluzovou podložkou
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0416_B Kruhové základny ke kloubovým nožkám ze zinkového tlakového odlitku nebo nerezu, provedení B 86,8 kB
 Technické upozornění pro kloubové nohy 415 kB

Výkresy

Kruhové základny ke kloubovým nožkám ze zinkového tlakového odlitku nebo nerezu, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
D

AHZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0416.20401Bzinek40-2030  6,51 €
K0416.20601Bzinek60-2030  8,93 €
K0416.20802Bnerezová ocel80-2035  32,38 €
K0416.20302Bnerezová ocel30-2020  10,97 €
K0416.20451Bzinek45-2030  7,66 €
K0416.20502Bnerezová ocel50-2035  16,18 €
K0416.21202Bnerezová ocel120-2040  65,08 €
K0416.21201Bzinek120-2035  19,34 €
K0416.20301Bzinek30-2020  5,64 €
K0416.20801Bzinek80-2030  12,28 €
K0416.20452Bnerezová ocel45-2030  13,85 €
K0416.21002Bnerezová ocel100-2040  50,51 €
K0416.20501Bzinek50-2030  7,70 €
K0416.20602Bnerezová ocel60-2035  20,33 €
K0416.21001Bzinek100-2035  17,51 €
K0416.20402Bnerezová ocel40-2030  12,22 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33