- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0742Kloubové nožky ocel |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Kruhová základna pro nožky, závitové vřeteno z oceli. Protiskluzová plocha (NBR) 70 Shore. Provedení: Kruhové základny pro nohy žlutě lakované. Závitové vřeteno pozinkované. Protiskluzová podložka černá. Upozornění:Vysoce zatížitelné kloubové nohy z oceli se žlutě lakovanou základnou, alternativně s protiskluzová podložkou. Protiskluzová podložka absorbuje vibrace a zabraňuje skluzu kloubové nohy.
Hodnoty zatížení uvedené v tabulce se zakládají na sérii pokusů, při nichž statické zatížení působilo kolmo na kruhovou základnu uprostřed vřetene. Radiálně působící síly, jako jsou vibrace nebo jiné kmitavé efekty, ovlivňují zatížitelnost a nejsou u uvedených hodnot zohledněny.
Dodáváno s vhodnou maticí.Odkaz na výkres:Provedení A bez protiskluzové podložky Provedení B s protiskluzovou podložkou Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | H | H1 | H2 | S | SW | L | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0742.005010X25 | A | 50 | M10 | 16 | 53 | 28 | - | 14 | 25 | 15 | | | 9,16 € | | K0742.005010X50 | A | 50 | M10 | 16 | 78 | 28 | - | 14 | 50 | 15 | | | 9,85 € | | K0742.005010X75 | A | 50 | M10 | 16 | 103 | 28 | - | 14 | 75 | 15 | | | 10,12 € | | K0742.005010X100 | A | 50 | M10 | 16 | 128 | 28 | - | 14 | 100 | 15 | | | 10,53 € | | K0742.005010X125 | A | 50 | M10 | 16 | 153 | 28 | - | 14 | 125 | 15 | | | 10,73 € | | K0742.005012X25 | A | 50 | M12 | 16 | 53 | 28 | - | 14 | 25 | 15 | | | 9,21 € | | K0742.005012X50 | A | 50 | M12 | 16 | 78 | 28 | - | 14 | 50 | 15 | | | 9,88 € | | K0742.005012X75 | A | 50 | M12 | 16 | 103 | 28 | - | 14 | 75 | 15 | | | 10,15 € | | K0742.005012X100 | A | 50 | M12 | 16 | 128 | 28 | - | 14 | 100 | 15 | | | 10,57 € | | K0742.005012X125 | A | 50 | M12 | 16 | 153 | 28 | - | 14 | 125 | 15 | | | 10,76 € | | K0742.005014X25 | A | 50 | M14 | 16 | 53 | 28 | - | 14 | 25 | 15 | | | 9,23 € | | K0742.005014X50 | A | 50 | M14 | 16 | 78 | 28 | - | 14 | 50 | 15 | | | 9,90 € | | K0742.005014X75 | A | 50 | M14 | 16 | 103 | 28 | - | 14 | 75 | 15 | | | 10,19 € | | K0742.005014X100 | A | 50 | M14 | 16 | 128 | 28 | - | 14 | 100 | 15 | | | 10,59 € | | K0742.005014X125 | A | 50 | M14 | 16 | 153 | 28 | - | 14 | 125 | 15 | | | 10,79 € | | K0742.006514X50 | A | 65 | M14 | 17 | 80 | 30 | - | 14 | 50 | 20 | | | 11,98 € | | K0742.006514X75 | A | 65 | M14 | 17 | 105 | 30 | - | 14 | 75 | 20 | | | 12,42 € | | K0742.006514X100 | A | 65 | M14 | 17 | 130 | 30 | - | 14 | 100 | 20 | | | 12,84 € | | K0742.006514X125 | A | 65 | M14 | 17 | 155 | 30 | - | 14 | 125 | 20 | | | 13,23 € | | K0742.006514X150 | A | 65 | M14 | 17 | 180 | 30 | - | 14 | 150 | 20 | | | 13,64 € | | K0742.006516X50 | A | 65 | M16 | 17 | 80 | 30 | - | 16 | 50 | 20 | | | 12,09 € | | K0742.006516X75 | A | 65 | M16 | 17 | 105 | 30 | - | 16 | 75 | 20 | | | 12,46 € | | K0742.006516X100 | A | 65 | M16 | 17 | 130 | 30 | - | 16 | 100 | 20 | | | 12,90 € | | K0742.006516X125 | A | 65 | M16 | 17 | 155 | 30 | - | 16 | 125 | 20 | | | 13,28 € | | K0742.006516X150 | A | 65 | M16 | 17 | 180 | 30 | - | 16 | 150 | 20 | | | 13,68 € | | K0742.006516X175 | A | 65 | M16 | 17 | 205 | 30 | - | 16 | 175 | 20 | | | 14,08 € | | K0742.008016X50 | A | 80 | M16 | 19,5 | 83 | 33 | - | 16 | 50 | 30 | | | 18,17 € | | K0742.008016X75 | A | 80 | M16 | 19,5 | 108 | 33 | - | 16 | 75 | 30 | | | 18,59 € | | K0742.008016X100 | A | 80 | M16 | 19,5 | 133 | 33 | - | 16 | 100 | 30 | | | 19,00 € | | K0742.008016X125 | A | 80 | M16 | 19,5 | 158 | 33 | - | 16 | 125 | 30 | | | 19,37 € | | K0742.008016X150 | A | 80 | M16 | 19,5 | 183 | 33 | - | 16 | 150 | 30 | | | 19,78 € | | K0742.008016X175 | A | 80 | M16 | 19,5 | 208 | 33 | - | 16 | 175 | 30 | | | 20,19 € | | K0742.008016X200 | A | 80 | M16 | 19,5 | 233 | 33 | - | 16 | 200 | 30 | | | 20,58 € | | K0742.008020X75 | A | 80 | M20 | 19,5 | 111 | 36 | - | 17 | 75 | 30 | | | 19,07 € | | K0742.008020X100 | A | 80 | M20 | 19,5 | 136 | 36 | - | 17 | 100 | 30 | | | 19,60 € | | K0742.008020X125 | A | 80 | M20 | 19,5 | 161 | 36 | - | 17 | 125 | 30 | | | 20,22 € | | K0742.008020X150 | A | 80 | M20 | 19,5 | 186 | 36 | - | 17 | 150 | 30 | | | 20,81 € | | K0742.008020X175 | A | 80 | M20 | 19,5 | 211 | 36 | - | 17 | 175 | 30 | | | 21,38 € | | K0742.008020X200 | A | 80 | M20 | 19,5 | 236 | 36 | - | 17 | 200 | 30 | | | 21,99 € | | K0742.010016X50 | A | 100 | M16 | 20 | 93 | 43 | - | 20 | 50 | 35 | | | 27,49 € | | K0742.010016X75 | A | 100 | M16 | 20 | 118 | 43 | - | 20 | 75 | 35 | | | 28,08 € | | K0742.010016X100 | A | 100 | M16 | 20 | 143 | 43 | - | 20 | 100 | 35 | | | 28,80 € | | K0742.010016X125 | A | 100 | M16 | 20 | 168 | 43 | - | 20 | 125 | 35 | | | 29,58 € | | K0742.010016X150 | A | 100 | M16 | 20 | 193 | 43 | - | 20 | 150 | 35 | | | 30,28 € | | K0742.010016X175 | A | 100 | M16 | 20 | 218 | 43 | - | 20 | 175 | 35 | | | 31,06 € | | K0742.010016X200 | A | 100 | M16 | 20 | 243 | 43 | - | 20 | 200 | 35 | | | 31,88 € | | K0742.010020X75 | A | 100 | M20 | 20 | 118 | 43 | - | 20 | 75 | 45 | | | 28,20 € | | K0742.010020X100 | A | 100 | M20 | 20 | 143 | 43 | - | 20 | 100 | 45 | | | 28,89 € | | K0742.010020X125 | A | 100 | M20 | 20 | 168 | 43 | - | 20 | 125 | 45 | | | 29,70 € | | K0742.010020X150 | A | 100 | M20 | 20 | 193 | 43 | - | 20 | 150 | 45 | | | 30,36 € | | K0742.010020X175 | A | 100 | M20 | 20 | 218 | 43 | - | 20 | 175 | 45 | | | 31,16 € | | K0742.010020X200 | A | 100 | M20 | 20 | 243 | 43 | - | 20 | 200 | 45 | | | 31,98 € | | K0742.010024X75 | A | 100 | M24 | 20 | 119 | 44 | - | 20 | 75 | 55 | | | 28,82 € | | K0742.010024X100 | A | 100 | M24 | 20 | 144 | 44 | - | 20 | 100 | 55 | | | 29,54 € | | K0742.010024X125 | A | 100 | M24 | 20 | 169 | 44 | - | 20 | 125 | 55 | | | 30,33 € | | K0742.010024X150 | A | 100 | M24 | 20 | 194 | 44 | - | 20 | 150 | 55 | | | 31,00 € | | K0742.010024X175 | A | 100 | M24 | 20 | 219 | 44 | - | 20 | 175 | 55 | | | 31,81 € | | K0742.010024X200 | A | 100 | M24 | 20 | 244 | 44 | - | 20 | 200 | 55 | | | 32,58 € | | K0742.105010X25 | B | 50 | M10 | 16 | 56 | 28 | 3 | 14 | 25 | 15 | | | 9,61 € | | K0742.105010X50 | B | 50 | M10 | 16 | 81 | 28 | 3 | 14 | 50 | 15 | | | 10,29 € | | K0742.105010X75 | B | 50 | M10 | 16 | 106 | 28 | 3 | 14 | 75 | 15 | | | 10,58 € | | K0742.105010X100 | B | 50 | M10 | 16 | 131 | 28 | 3 | 14 | 100 | 15 | | | 11,01 € | | K0742.105010X125 | B | 50 | M10 | 16 | 156 | 28 | 3 | 14 | 125 | 15 | | | 11,17 € | | K0742.105012X25 | B | 50 | M12 | 16 | 56 | 28 | 3 | 14 | 25 | 15 | | | 9,64 € | | K0742.105012X50 | B | 50 | M12 | 16 | 81 | 28 | 3 | 14 | 50 | 15 | | | 10,32 € | | K0742.105012X75 | B | 50 | M12 | 16 | 106 | 28 | 3 | 14 | 75 | 15 | | | 10,63 € | | K0742.105012X100 | B | 50 | M12 | 16 | 131 | 28 | 3 | 14 | 100 | 15 | | | 11,02 € | | K0742.105012X125 | B | 50 | M12 | 16 | 156 | 28 | 3 | 14 | 125 | 15 | | | 11,22 € | | K0742.105014X25 | B | 50 | M14 | 16 | 56 | 28 | 3 | 14 | 25 | 15 | | | 9,68 € | | K0742.105014X50 | B | 50 | M14 | 16 | 81 | 28 | 3 | 14 | 50 | 15 | | | 10,34 € | | K0742.105014X75 | B | 50 | M14 | 16 | 106 | 28 | 3 | 14 | 75 | 15 | | | 10,64 € | | K0742.105014X100 | B | 50 | M14 | 16 | 131 | 28 | 3 | 14 | 100 | 15 | | | 11,04 € | | K0742.105014X125 | B | 50 | M14 | 16 | 156 | 28 | 3 | 14 | 125 | 15 | | | 11,25 € | | K0742.106514X50 | B | 65 | M14 | 17 | 83 | 30 | 3 | 14 | 50 | 20 | | | 12,65 € | | K0742.106514X75 | B | 65 | M14 | 17 | 108 | 30 | 3 | 14 | 75 | 20 | | | 13,05 € | | K0742.106514X100 | B | 65 | M14 | 17 | 133 | 30 | 3 | 14 | 100 | 20 | | | 13,43 € | | K0742.106514X125 | B | 65 | M14 | 17 | 158 | 30 | 3 | 14 | 125 | 20 | | | 13,82 € | | K0742.106514X150 | B | 65 | M14 | 17 | 183 | 30 | 3 | 14 | 150 | 20 | | | 14,25 € | | K0742.106516X50 | B | 65 | M16 | 17 | 83 | 30 | 3 | 16 | 50 | 20 | | | 12,72 € | | K0742.106516X75 | B | 65 | M16 | 17 | 108 | 30 | 3 | 16 | 75 | 20 | | | 13,09 € | | K0742.106516X100 | B | 65 | M16 | 17 | 133 | 30 | 3 | 16 | 100 | 20 | | | 13,50 € | | K0742.106516X125 | B | 65 | M16 | 17 | 158 | 30 | 3 | 16 | 125 | 20 | | | 13,89 € | | K0742.106516X150 | B | 65 | M16 | 17 | 183 | 30 | 3 | 16 | 150 | 20 | | | 14,31 € | | K0742.106516X175 | B | 65 | M16 | 17 | 208 | 30 | 3 | 16 | 175 | 20 | | | 14,67 € | | K0742.108016X50 | B | 80 | M16 | 19,5 | 86 | 33 | 3 | 16 | 50 | 30 | | | 19,09 € | | K0742.108016X75 | B | 80 | M16 | 19,5 | 111 | 33 | 3 | 16 | 75 | 30 | | | 19,49 € | | K0742.108016X100 | B | 80 | M16 | 19,5 | 136 | 33 | 3 | 16 | 100 | 30 | | | 19,89 € | | K0742.108016X125 | B | 80 | M16 | 19,5 | 161 | 33 | 3 | 16 | 125 | 30 | | | 20,28 € | | K0742.108016X150 | B | 80 | M16 | 19,5 | 186 | 33 | 3 | 16 | 150 | 30 | | | 20,70 € | | K0742.108016X175 | B | 80 | M16 | 19,5 | 211 | 33 | 3 | 16 | 175 | 30 | | | 21,09 € | | K0742.108016X200 | B | 80 | M16 | 19,5 | 236 | 33 | 3 | 16 | 200 | 30 | | | 21,51 € | | K0742.108020X75 | B | 80 | M20 | 19,5 | 114 | 36 | 3 | 17 | 75 | 30 | | | 20,02 € | | K0742.108020X100 | B | 80 | M20 | 19,5 | 139 | 36 | 3 | 17 | 100 | 30 | | | 20,50 € | | K0742.108020X125 | B | 80 | M20 | 19,5 | 164 | 36 | 3 | 17 | 125 | 30 | | | 21,10 € | | K0742.108020X150 | B | 80 | M20 | 19,5 | 189 | 36 | 3 | 17 | 150 | 30 | | | 21,71 € | | K0742.108020X175 | B | 80 | M20 | 19,5 | 214 | 36 | 3 | 17 | 175 | 30 | | | 22,30 € | | K0742.108020X200 | B | 80 | M20 | 19,5 | 239 | 36 | 3 | 17 | 200 | 30 | | | 22,88 € | | K0742.110016X50 | B | 100 | M16 | 20 | 96 | 43 | 3 | 20 | 50 | 35 | | | 28,80 € | | K0742.110016X75 | B | 100 | M16 | 20 | 121 | 43 | 3 | 20 | 75 | 35 | | | 29,36 € | | K0742.110016X100 | B | 100 | M16 | 20 | 146 | 43 | 3 | 20 | 100 | 35 | | | 30,09 € | | K0742.110016X125 | B | 100 | M16 | 20 | 171 | 43 | 3 | 20 | 125 | 35 | | | 30,87 € | | K0742.110016X150 | B | 100 | M16 | 20 | 196 | 43 | 3 | 20 | 150 | 35 | | | 31,57 € | | K0742.110016X175 | B | 100 | M16 | 20 | 221 | 43 | 3 | 20 | 175 | 35 | | | 32,38 € | | K0742.110016X200 | B | 100 | M16 | 20 | 246 | 43 | 3 | 20 | 200 | 35 | | | 33,17 € | | K0742.110020X75 | B | 100 | M20 | 20 | 121 | 43 | 3 | 20 | 75 | 45 | | | 29,49 € | | K0742.110020X100 | B | 100 | M20 | 20 | 146 | 43 | 3 | 20 | 100 | 45 | | | 30,17 € | | K0742.110020X125 | B | 100 | M20 | 20 | 171 | 43 | 3 | 20 | 125 | 45 | | | 30,99 € | | K0742.110020X150 | B | 100 | M20 | 20 | 196 | 43 | 3 | 20 | 150 | 45 | | | 31,69 € | | K0742.110020X175 | B | 100 | M20 | 20 | 221 | 43 | 3 | 20 | 175 | 45 | | | 32,48 € | | K0742.110020X200 | B | 100 | M20 | 20 | 246 | 43 | 3 | 20 | 200 | 45 | | | 33,28 € | | K0742.110024X75 | B | 100 | M24 | 20 | 122 | 44 | 3 | 20 | 75 | 55 | | | 30,12 € | | K0742.110024X100 | B | 100 | M24 | 20 | 147 | 44 | 3 | 20 | 100 | 55 | | | 30,80 € | | K0742.110024X125 | B | 100 | M24 | 20 | 172 | 44 | 3 | 20 | 125 | 55 | | | 31,59 € | | K0742.110024X150 | B | 100 | M24 | 20 | 197 | 44 | 3 | 20 | 150 | 55 | | | 32,30 € | | K0742.110024X175 | B | 100 | M24 | 20 | 222 | 44 | 3 | 20 | 175 | 55 | | | 33,11 € | | K0742.110024X200 | B | 100 | M24 | 20 | 247 | 44 | 3 | 20 | 200 | 55 | | | 33,92 € | |
Kloubová patka značky KIPP je na rozdíl od klasických ustavovacích nožek montována shora k závitovému vřetenu pomocí kulového spoje. Výhodou je vyšší úhel vychýlení (až do 30°). Ocelová kloubová patka je nalakovaná žlutým lakem. Závitové vřeteno je pozinkované. Volitelně lze ke kloubové patce v e-shopu objednatprotiskluzové podložky (70 Shore). Kloubové patky jsou dodávány s jednou vhodnou maticí. |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|