- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0686Kloboučkové prvky Typ H2 |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Kovové díly z oceli, pevnost 5.6. Elastomer přírodní kaučuk, tvrdost 40° nebo 60° Shore A.Provedení: Ocel, pozinkovaná.Upozornění:Kloboučkové prvky jsou vysoce elastické jak v radiálním, tak i v axiálním směru a poskytují tak vynikající izolaci vůči rázům. Speciální tvarování kloboučkových prvků umožňuje izolaci zvuku a vibrací strojů a agregátů s nízkou vlastní frekvencí. Hodí se speciálně k uložení citlivých nástrojů a malých přístrojů.
Prvky nesmějí být zatěžovány tahem.Teplotní rozsah:-30 °C až +80 °CZvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | A | B | D | D1 | D2 | D3 | H | L | Zatížitelnost max. kN | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0686.03502040 | tvrdost 40° Shore A | 50 | 43 | 35 | 18 | M6 | 7 | 20 | 64 | 0,034 | | | 3,71 € | | K0686.05002540 | tvrdost 40° Shore A | 66 | 56 | 50 | 33 | M8 | 8 | 25 | 85 | 0,2 | | | 5,25 € | | K0686.07003540 | tvrdost 40° Shore A | 92 | 76 | 70 | 45 | M10 | 10 | 35 | 114 | 0,39 | | | 8,97 € | | K0686.08504040 | tvrdost 40° Shore A | 110 | 96 | 85 | 53 | M10 | 11,5 | 40 | 136 | 0,68 | | | 12,17 € | | K0686.09004540 | tvrdost 40° Shore A | 124 | 101 | 90 | 58 | M10 | 11,5 | 45 | 151 | 1,28 | | | 18,03 € | | K0686.13006340 | tvrdost 40° Shore A | 120 | - | 130 | 78 | M12 | 14,5 | 63 | 150 | 2,7 | | | 42,25 € | | K0686.18008540 | tvrdost 40° Shore A | 160 | - | 180 | 100 | M16 | 14,5 | 85 | 200 | 3,7 | | | 84,78 € | | K0686.03502060 | tvrdost 60° Shore A | 50 | 43 | 35 | 18 | M6 | 7 | 20 | 64 | 0,09 | | | 3,71 € | | K0686.05002560 | tvrdost 60° Shore A | 66 | 56 | 50 | 33 | M8 | 8 | 25 | 85 | 0,49 | | | 5,25 € | | K0686.07003560 | tvrdost 60° Shore A | 92 | 76 | 70 | 45 | M10 | 10 | 35 | 114 | 0,78 | | | 8,97 € | | K0686.08504060 | tvrdost 60° Shore A | 110 | 96 | 85 | 53 | M10 | 11,5 | 40 | 136 | 1,45 | | | 12,17 € | | K0686.09004560 | tvrdost 60° Shore A | 124 | 101 | 90 | 58 | M10 | 11,5 | 45 | 151 | 2,15 | | | 18,03 € | | K0686.13006360 | tvrdost 60° Shore A | 120 | - | 130 | 78 | M12 | 14,5 | 63 | 150 | 4,9 | | | 42,25 € | | K0686.18008560 | tvrdost 60° Shore A | 160 | - | 180 | 100 | M16 | 14,5 | 85 | 200 | 7,35 | | | 84,78 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|