Skupiny zboží
Nožky s tlumením vibrací
K0670

Nožky s tlumením vibrací

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kruhová základna, ocel nebo, nerezová ocel 1.4404.
Izolační deska z elastomeru PUR (sylomer V12).
Provedení: Kruhová základna, modře pasivován nebo lesklá.
Tlumicí deska šedá, lepená, neklouzavá.
Rozsah použití od -30 °C do +70 °C.
Upozornění:

Hodnoty zatížitelnosti udané v tabulce jsou jen doporučením, jakému nejvyššímu stálému statickému zatížení může být tlumicí prvek vystaven.
Toto statické zatížení odpovídá plošnému tlaku 0,4 N/mm², při kterém materiál optimálně docílí svých tlumících vlastností. Přitom je zohledněno, že při dynamickém zatížení dochází k další zátěži, až na hodnotu tlaku 0,6 N/mm².
Tlumicí deska absorbuje vibrace a zabraňuje uvolnění nebo sklouznutí kulové základny.

Odkaz na výkres:
1) Tlumící destička
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0670 Nožky s tlumením vibrací 220 kB
 Ceník - Stavitelné nožky 685 kB
 Technické pokyny ke kloubovým nožkám a kruhovým základnám s tlumením kmitání 288 kB

Výkresy

Nožky s tlumením vibrací

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Materiál
základní
těleso
DD1D2HH1
(při tlaku
0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)
Zatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0670.036ocel3630,55,5154 / 2,8 / 1,90,212 na požádání
K0670.046ocel4640,56,6174 / 2,8 / 1,90,435 na požádání
K0670.056ocel56509194 / 2,8 / 1,90,705 na požádání
K0670.074ocel74689214 / 2,8 / 1,91,372 na požádání
K0670.1036nerezová ocel3630,55,5154 / 2,8 / 1,90,212 na požádání
K0670.1046nerezová ocel4640,56,6174 / 2,8 / 1,90,435 na požádání
K0670.1056nerezová ocel56509194 / 2,8 / 1,90,705 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33